Siemens-partner CoNet bouwt demofabriek met nieuw visualisatiesysteem

11 februari 2021
SIMATIC WinCC Unified biedt alle functionaliteit die in een Industrie 4.0-omgeving vereist is, met als groot voordeel dat de hard- en software binnen één engineeringsomgeving geïntegreerd zijn. Siemens PCS7- en Digital Grid-partner CoNet uit Zaandam heeft het nieuwe visualisatiesysteem al up and running in haar eigen demofabriek.
Om (potentiële) klanten wegwijs te maken in de Siemens-technologie heeft CoNet een mini-limonadefabriek gebouwd met alle aspecten van een echte fabriek. De demo-installatie zit boordevol Siemens-technologie, waaronder sinds kort ook SIMATIC WinCC Unified. Junior Project Engineer Levi Sajet en Lead Engineer Alex Krijnen hebben WinCC Unified binnen de demofabriek geïntegreerd. Hierbij haalden ze ook kleine bugs uit de software, die door Siemens zijn opgelost.
Meer uniformiteit
“Het grote voordeel van WinCC Unified is dat je de SCADA-visualisatie één-op-één kunt overzetten naar de HMI-panels”, vertelt Sajet. “Je hoeft dus niet eerst de SCADA-omgeving te programmeren en vervolgens ook nog ieder panel apart. Dat scheelt een hoop tijd.” Krijnen: “Daarnaast helpt WinCC Unified ons een hoge mate aan uniformiteit te bieden. Omdat op alle panelen exact dezelfde software draait, hoeven we de operators van onze klanten slechts één keer op te leiden. Dit sluit aan bij de hoge standaard die wij opleggen aan de door ons geleverde software.”
Sneller programmeren en installeren
WinCC Unified is gebaseerd op moderne web-technologie zoals HTML5, SVG en JavaScript. Levi Sajet vindt JavaScript prettig om mee te werken: “Omdat ik veel vanuit één script kan doen, kan ik sneller werken dan in Visual Basic.“ Krijnen: “In JavaScript kunnen we inderdaad sneller engineeren, wat zowel voor onszelf als voor onze klanten interessant is. Aangezien WinCC web-based is hoeft men op een plant met meerdere clients niet voor elke client apart de software te installeren. Dat scheelt installatietijd. Je kunt het systeem makkelijk uitbreiden en opschalen. Bijvoorbeeld als je eerst het ene gedeelte van je fabriek wilt migreren en dan stapsgewijs de volgende gedeelten.”
Mini-limonadefabriek
De demofabriek kan op zowel SIMATIC PCS7 als TIA Portal draaien en omvat onder meer Siwarex-weegmodules en standaard remote I/O van Siemens. De connectie tussen de I/O en de PLC wordt via Wifi gemaakt. Krijnen: “De werking van de fabriek moet uniform zijn, zodat we straks ook de nieuwe versie van PCS7 en vervolgens PCS Neo kunnen koppelen.” Voor CoNet is het leerzaam om met de allernieuwste Siemens-technologie te kunnen experimenteren. Krijnen: “Wij zijn er altijd op uit om nieuwe dingen te leren. Zeker onze junior engineers komen hierdoor goed beslagen ten ijs als ze met projecten in een echte fabriek aan de slag gaan. Bovendien kunnen we binnen deze demonstratieomgeving meteen ook onze eigen bibliotheek voor Factory Automation testen.”
Engineeringsomgeving voor geïntegreerde automatisering
SIMATIC WinCC is een onderdeel van TIA Portal, de engineeringsomgeving van Siemens voor geïntegreerde automatisering. Siemens zet WinCC Unified parallel aan de bestaande WinCC Basic, Comfort, Professional en Advanced in de markt. De WinCC HMI Unified Comfort Panels zijn leverbaar met een schermafmeting van 7 tot en met 22 inch. Ze hebben een modern design en multi-touch-bediening. Knoppenschermen zijn niet meer nodig aangezien de touch-schermen met verschillende soorten handschoenen kunnen worden bediend. De panelen zijn ondanks de open structuur heel veilig. Interfaces en systeemapplicaties kunnen naar wens worden gedeactiveerd of verwijderd. De panels worden geleverd met edge- en cloud-functionaliteit en tal van slimme apps om de prestaties, status en het energieverbruik van machines te monitoren en analyseren. De functionaliteit van WinCC Unified zal in de toekomst verder worden uitgebreid met onder meer redundantie- en tracking & tracing.