Meer efficiëntie en functionaliteit met engineering- en runtime-opties in TIA Portal

11 augustus 2020
Steeds meer industriële bedrijven optimaliseren hun engineeringsprocessen met TIA Portal van Siemens. Naast basissoftware zoals Step7 en WinCC biedt TIA Portal als totaalpakket voor automatisering ook engineering- en runtime-opties aan. Ze bieden diepgaand inzicht in storingen en maken het mogelijk om uitgebreid te simuleren en automatisch visualisaties te genereren. Dit leidt tot meer kwaliteit en tijd- en kostenbesparingen.
De ontwikkeling van machines en installaties zijn complexe trajecten, waarin haast onvermijdelijk fouten kunnen sluipen die tot storingen leiden. Als men daar pas achter komt tijdens de inbedrijfstelling of de integratie in een bestaande lijn of installatie is de kans groot dat meerkosten en extra werkzaamheden ontstaan. Simulatie met PLCSIM Advanced kan dit voorkomen.
PLCSIM Advanced: slim simuleren
Met de software PLCSIM Advanced kan men op basis van een Digital Twin, parallel aan de engineering, functies testen, fouten detecteren, het samenspel van de machine in een lijn simuleren en de werking verbeteren. Het testwerk kan plaatsvinden een gewone kantooromgeving en dure prototypes zijn niet meer nodig. “S7-PLCSIM Advanced simuleert de SIMATIC S7-1500 controller”, legt Joost Willems uit, Product Manager PLC en TIA Portal STEP 7. “Je kunt met deze software alle functionaliteiten uitgebreid simuleren. Denk aan de communicatie, safety en de webserver. S7-PLCSIM Advanced kan via een open interface data uitwisselen met andere softwarepakketten. Op die manier kan software voor co-simulatie gekoppeld worden via de API. Daarnaast kan men simulaties gedistribueerd starten op verschillende PC’s in een netwerk. Voor het trainen van operators kan een HMI worden aangesloten.” Met de Proof of Concept licentie kan de software 90 dagen worden getest tegen een aantrekkelijke prijs. Kijk hier voor meer informatie.
ProDiag: inzicht in foutmeldingen
Het efficiënt en geïntegreerd diagnosticeren van procesfouten verhoogt de beschikbaarheid van machines en reduceert de downtime. Hiervoor ontwikkelde Siemens de runtime-optie Prodiag. Deze geïntegreerde TIA-oplossing zorgt voor standaardisatie in de machine- en plantdiagnose en bespaart daarmee tijd en geld. Het programmeren van diagnoses in de CPU gedurende de engineeringsfase is niet nodig. Verder ondersteunt Prodiag de mogelijkheid om aan trouble shooting te doen op de HMI. Op die manier kan men eenvoudig een machine of plant monitoren en tijdig ingrijpen bij een foutmelding. Lotte Honselaar, Product Manager HMI en TIA Portal WinCC: “De meldingen bieden specifieke informatie over onder meer de locatie en oorzaak van een fout. Additioneel kan informatie over trouble shooting worden aangeboden. Dit helpt plantoperators niet alleen fouten te herkennen, maar ook potentiële gevaren te identificeren voor ze plaatsvinden en tijdig passende maatregelen nemen.” Kijk hier voor meer informatie.
Sivarc: visualisatie genereren
Met de engineeringsoptie SIMATIC Visualization Architect kan men op basis van de programmacode van de controller automatisch visualisaties genereren. De visualiseringsobjecten ontstaan als onderdeel van de uitgebreide bibliotheekconcepten. In minder dan 10 minuten kan men maar liefst 150.000 objecten genereren. Ideaal voor het automatisch, snel en efficiënt creëren van HMI-oplossingen in de TIA Portal. Kijk hier voor meer informatie.