Nieuwe logicamodule via de cloud op afstand benaderbaar

16 februari 2021
De door Siemens ontwikkelde logicamodule LOGO! wordt al jaren ingezet voor kleinere automatiseringsprojecten in de industrie en utiliteitsbouw. Vanaf versie 8.3 kan de module gekoppeld worden met de cloud, wat installateurs en hun klanten extra efficiëntie en kostenbesparingen oplevert.
Het is een kleine alleskunner voor diverse automatiseringsprojecten: supermarkten sturen met LOGO! onder meer hun koel- en ventilatiesystemen en transportbanden bij de kassa aan. In de industrie wordt de module onder andere gebruikt voor de automatisering van pompinstallaties en vulstations. Voorbeelden van smart home-toepassingen zijn het schakelen van de binnen- en buitenverlichting, zonwering of sproei-installaties.
Op afstand
Ontwikkeld als een programmeerbaar relais is de LOGO! in de loop der jaren verder uitgegroeid tot een volwaardige programmeerbare logicamodule, die met tal van andere componenten kan worden geïntegreerd. Vanaf versie 8.3 maakt Siemens de koppeling met de cloud mogelijk. Voortaan is de module via een Amazon Web Services-dashboard eenvoudig op afstand te benaderen en te activeren. De programmering kan op afstand worden aangepast. Handig voor installateurs, die de LOGO! bij hun klanten implementeren en niet altijd in de buurt zijn of, op dit moment vanwege corona, het aantal fysieke bezoeken op locatie willen minimaliseren. En (kosten)efficiënt voor eindgebruikers, die niet langer voor iedere wijziging een installateur on site hoeven te hebben.
Software downloaden
Installateurs kunnen de nieuwe LOGO! programmeren met LOGO! Soft Comfort V8.3. Deze nieuwe software is gratis te downloaden. Men dient zich eerst te registreren op de Siemens Online Support website en de download aanvragen. Productmanager Lotte Honselaar adviseert installateurs dit snel te doen: “Gemiddeld krijg je binnen twee tot drie dagen bericht dat je de software kunt gaan gebruiken, maar bij grote drukte kan dit wat langer duren. Door nu al de upgrade aan te vragen, kun je de nieuwe versie toepassen op het moment dat je deze nodig hebt.” Met de nieuwe software kan men ook alle voorgaande LOGO! modules programmeren. Men hoeft dus geen verschillende versies naast elkaar te installeren. Bestellingen voor LOGO! 8.2 worden vanaf nu door Siemens uitgeleverd met versie 8.3.
Applicatievoorbeelden
Op de website over LOGO! staat een instructievideo om de nieuwe versie stap-voor-stap in bedrijf te stellen. Daarnaast vindt men op de site diverse applicatievoorbeelden, inclusief de mogelijkheid om de bijbehorende schakelprogramma’s te downloaden. Met een beetje sleutelen zijn deze snel en eenvoudig af te stemmen op het eigen project. Naast industriële applicatievoorbeelden zijn er toepassingsvoorbeelden voor het schakelen van binnen- en straatverlichting, maar ook temperatuurmeting. Voor nieuwe gebruikers biedt Siemens vanaf medio februari een starterkit aan met daarin alles wat ze nodig hebben om een snelle start te maken.