Downtime aanzienlijk omlaag dankzij SIDOOR-deurbesturing

15 oktober 2020
Voor metaalverwerkingsbedrijven is een hoge inzetbaarheid van verspaningsmachines belangrijk. Productiestilstand of -vertraging door haperende machinedeuren kan geen enkel bedrijf zich veroorloven. Met een automatisch, eenvoudig te monteren deurbesturingssysteem op basis van Siemens SIDOOR heeft CNC AutoDoor de downtime bij klanten met 98% gereduceerd ten opzichte van pneumatische deuropeners en de arbeidsveiligheid verhoogd.
Het deurbesturingssysteem SIDOOR bestaat uit een aandrijfmotor en een controller. Het wordt al ruim 30 jaar succesvol ingezet in diverse omgevingen. Liftfabrikanten gebruiken SIDOOR voor het automatisch openen en sluiten van liftdeuren. Een toepassing in de mobiliteitssector is de besturing van poortjes op treinstations in steden als Londen, waardoor reizigers niet op de rails kunnen vallen. “SIDOOR is snel in gebruik te nemen, want je hoeft het niet te programmeren”, zegt René Houdek, marketingmanager voor SIDOOR bij Siemens in Neurenberg. “De veiligheid is in de controller geïntegreerd. Het systeem is safety-gecertificeerd, detecteert automatisch weerstand en voorkomt daarmee onveilige situaties.”
Betrouwbaarheid
HALTER CNC Automation, leverancier van beladingsrobots voor CNC-verspaningsmachines, kocht vroeger oplossingen voor het openen en sluiten van machinedeuren elders in. Robert van Soest, Product Specialist van HALTER CNC Automation: “We kregen weinig support en de levertijden waren lang. Hierdoor lukte het niet altijd de deuropener mee te leveren met onze beladingsrobot. Ook de kwaliteit liet te wensen over. Sinds 2017 kopen wij de automatische deuropeners van het Nederlandse bedrijf CNC AutoDoor. Zij hebben een kant-en-klaar systeem ontwikkeld, op basis van SIDOOR. Wij passen alleen A-merken toe. Met de keuze voor CNC AutoDoor met SIDOOR kunnen wij een betrouwbaar product aanbieden.”
"Industrieel topproduct"
CNC AutoDoor heeft voor de SIDOOR een handige en degelijke behuizing ontworpen. De besturingsmodule wordt kant-en-klaar geleverd met universele montagebeugels en een kabelpakket, waardoor ze op elke CNC-machine eenvoudig en snel kan worden gemonteerd. De deuropener wordt aangestuurd door middel van de I/O-signalen in de machine of aanvullend te monteren drukknoppen. Klanten zijn enthousiast over het gebruiksgemak, de veiligheid, professionele look en integriteit van deze oplossing. “Een ongeëvenaarde prestatie”, aldus Brad Woody, Upper Midwest Division President van Ellison Technologies. “De CNC AutoDoors zijn voor ons een groot succes bij retrofitting en after sales-activiteiten. Een industrieel topproduct, dat ik alleen maar kan aanbevelen.”
Operators die acht uur per dag loodzware machinedeuren openen en sluiten, worden onnodig belast. Door de automatisering hiervan lopen ze minder risico op lichamelijke klachten en houden ze tijd over voor andere taken. Dit is goed voor hun gezondheid en de efficiency van het bedrijf.Bart van Halteren, engineer CNC AutoDoor
98% minder downtime
Engineer Bart van Halteren: “Machinestilstand door haperende deuren kunnen onze klanten zich niet permitteren. Vooral pneumatische deuropeners leiden regelmatig tot problemen. Onze oplossing met SIDOOR werkt zeer betrouwbaar. Klanten hebben hierdoor hun downtime met 98% kunnen reduceren ten opzichte van pneumatische deuropeners en zijn blij dat ze bij één leverancier de volledige deurautomatisering kunnen inkopen. De one-stop-shopping formule bespaart tijd en geld, mede omdat wij vrijwel alle modellen uit voorraad kunnen leveren.”
Efficiënt en minder belastend
De oplossing biedt ook een antwoord op de toenemende schaarste aan operators. Hierdoor loopt de werkdruk voor operators op. Een automatische deuropener draagt bij aan veilige en ergonomische werkomstandigheden. Van Halteren: “Geen enkel bedrijf wil zijn medewerkers laten werken onder suboptimale omstandigheden. Operators die acht uur per dag loodzware machinedeuren openen en sluiten, worden onnodig belast. Door de automatisering hiervan lopen ze minder risico op lichamelijke klachten en houden ze tijd over voor andere taken. Dit is goed voor hun gezondheid en de efficiency van het bedrijf. In de huidige markt moeten metaalverwerkingsbedrijven 24/7 produceren, waarbij één operator meerdere machines bedient. Iedere minuut wordt steeds meer waard voor de output van een CNC-machine.”
Continu optimaliseren
De behuizing van SIDOOR wordt door CNC AutoDoor ontworpen met een digitaal CAD-systeem, waarin de 3D-files van de Siemens-componenten worden ingelezen. Sinds 2017 zijn al veel productverbeteringen doorgevoerd. Het aantal componenten waaruit de behuizing bestaat is kleiner geworden, wat het monteren vereenvoudigt. Van Halteren: “We blijven optimaliseren en gaan tevens ons portfolio verbreden. Onze huidige oplossingen zijn één tot twee meter lang en geschikt voor enkele en dubbele deuren met een te bewegen gewicht tot 180 en 400 kg. Op termijn gaan we ook systemen leveren met een lengte tot vier meter. Deze zijn geschikt voor deuren met een te bewegen gewicht tot 700 kg.”
Preventief onderhoud
SIDOOR kan via Profinet communiceren met een overkoepelende PLC voor de gehele automatisering. Dit maakt het mogelijk om data te verzamelen en aan voorspellend onderhoud te doen. Houdek: “Bij zowel liften als industriële machines zijn deuren een kritiek onderdeel voor veiligheid en continuïteit. Preventief onderhoud verhoogt de beschikbaarheid en borgt een feilloze werking.” De Profinet-koppeling met de bovenliggende automatisering is vooral interessant voor bedrijven die grote machines met brede deuren hebben.
Nieuwe markten
Sinds 2017 heeft CNC AutoDoor ieder jaar meer deurbesturingssystemen verkocht. Het product lift mee op de groeiende vraag naar retrofitting en single automation van CNC-machines. Houdek: “Bij retrofitting is deze oplossing zeer geschikt om de productiviteit en beveiliging van de machine snel naar een hoger niveau te tillen. Je hoeft het systeem alleen op de deur te monteren en dan is het gebruiksklaar.”
Van Halteren: “Onze belangrijkste afzetmarkten zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa. Naast dealers van gereedschapmachines van onder meer Mazak, Okuma, Hwacheon, Haas en vele anderen leveren wij ook direct aan eindgebruikers in de CNC-metaalverwerking, de automotive sector en industriële productie. Nu we de toepassing voor CNC-machines goed in de vingers hebben, houden we bovendien de ogen open voor compleet nieuwe markten waarin deuren automatisch moeten worden geopend en gesloten.”