Nieuwe SIMATIC HMI Unified Comfort Panels halen maximale uit visualisatiesoftware

24 september 2020

SIMATIC WinCC Unified is de volledig nieuw ontwikkelde visualisatiesoftware in de TIA-Portal voor Totally Integrated Automation van Siemens. De aangemaakte componenten kunnen zowel op PC-systemen als op de SIMATIC HMI Unified Comfort Panels worden gebruikt. De high performance HMI-panels combineren het gebruikscomfort van een smartphone met een hoog vermogen voor de implementatie van grote toepassingen en snelle visualisatie. Zelf uitproberen? Bestel dan de starterkit.

De SIMATIC HMI Unified Comfort Panels zijn verkrijgbaar in zes afmetingen van 7 tot 22 inch. Ze bieden onafhankelijk van hun afmeting allemaal hetzelfde aantal hardware-interfaces en dezelfde functionaliteit. Het besturingssysteem, gebaseerd op SIMATIC Industrial OS, borgt openheid, uitbreidbaarheid en maximale beveiliging. Ongebruikte interfaces en systeemapps kunnen worden uitgeschakeld of gede-installeerd.

Krachtig en gebruiksvriendelijk

Dankzij de multi-touch-technologie zijn de panels net zo eenvoudig te bedienen als een smartphone. Het hoge contrast borgt een uitstekende leesbaarheid. Door het grote vermogen kunnen edge-apps veilig worden uitgevoerd en is een snelle visualisatie mogelijk. Ten opzichte van de vorige generatie HMI-panels heeft Siemens de systeemgrenzen verdubbeld tot zelfs verdrievoudigd waardoor men nu veel grotere toepassingen op het panelsysteem kan implementeren.

Uitbreiden en up-to-date houden

De panels zijn edge-enabled en kunnen daardoor functioneel worden uitgebreid met apps. Gegevens kunnen direct op de machine verwerkt en geanalyseerd worden. Beveiligings- en firmware-updates worden rechtstreeks naar de panels gedownload via de TIA-Portal of de SIMATIC Automation-tool. De panels zijn hierdoor jarenlang up-to-date en veilig te houden. Ondanks de volledig nieuwe ontwikkeling van hard- en software is het comfort-DNA onmiskenbaar: onder meer automatische systeemback-up en hoogwaardige kwaliteit zijn elementaire onderdelen van de Unified Comfort Panels.

Klaar voor de industrie

De panels zijn veilig te bedienen met standaard werkhandschoenen en kunnen eventuele bedieningsfouten intelligent detecteren. Dit maakt ze geschikt voor toepassing in zware industriële omgevingen. Met slechts één tool heeft men alles onder controle.

Starterkit

Wilt u al deze functionaliteiten zelf uitproberen? Ga dan aan de slag met een SIMATIC HMI Unified Starterkit. U kunt kiezen uit een van de schermafmetingen. Verder bevat het pakket alles wat u nodig heeft om te kunnen starten. Kijk hier voor meer informatie over de starterkit.