SIRIUS-schakelaars sneller samenstellen en installeren

16 juli 2020
Een goede beveiliging van de productievloer borgt de gezondheid van medewerkers. Werkgevers zijn hiertoe verplicht vanuit de Machinerichtlijn. De SIRIUS eind- en veiligheidsschakelaars voor zowel standaard- als veiligheidstoepassingen bieden in alle omgevingen optimale bescherming. Er zijn voortaan nog meer kabels en splitters voor deze schakelaars verkrijgbaar en ze kunnen via de M12-connectoraansluiting eenvoudig worden gecombineerd met de SIMATIC ET200eco PN-module.
Van eindschakelaars tot pedaalschakelaars, contactloze veiligheidsschakelaars en trekkoord- of hekbewakingsschakelaars: het SIRIUS-portfolio is zeer breed. De schakelaars registreren nauwkeurig de bewegingen van machines in vrijwel iedere applicatie. Ze worden onder meer gebruikt om de beweging van specifieke machinedelen te beperken of de positie van beweegbare veiligheidssystemen te bewaken. In geval van fouten of gevaarlijke situaties schakelen ze machines en installaties betrouwbaar af, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Snelle signaalverwerking
Machinebouwers borgen met de mechanische SIRIUS 3SE5 schakelaar de beveiliging van hun installaties. Hij detecteert veiligheidsrisico’s tot en met SIL 3- (EN 62061) / PL e-niveau (EN ISO 13849-1). Er zijn verschillende uitvoeringen met universeel te monteren bedieningskoppen. Uitvoeringen met ASIsafe-functionaliteit zijn volledig in de behuizing geïntegreerd, wat kosten en ruimte bespaart voor aanvullende apparatuur in de machine of installatie. Nadat de schakelaar een signaal heeft gedetecteerd wordt dit door het veiligheidssysteem snel verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld met een SIRIUS 3SK veiligheidsrelais of een SIMATIC S7 veiligheids-PLC.
Snel samenstellen en monteren
Door de modulaire opbouw op basis van een gestandaardiseerd ontwerp kan men de SIRIUS 3SE5 schakelaars eenvoudig, naar eigen behoefte samenstellen. Het monteren, bekabelen en uitwisselen is snel gebeurd. De schakelaars hebben een wartel- of M12-connectoraansluiting of een aangegoten kabel. Siemens levert diverse kabels en splitters. Via de M12-connector zijn de schakelaars eenvoudig te combineren met de remote I/O-module SIMATIC ET200eco PN. Wil je weten welke modules en kabels je nodig hebt voor jouw toepassing? Bekijk de nieuwe productcatalogus voor een snelle component- en kabelselectie.
Manipulatiebescherming en vergrendelingsfunctie
Voor extra manipulatiebescherming kan men een SIRIUS 3SE5 veiligheidsschakelaar combineren met een separate 3D-gecodeerde bedieningssleutel. Door deze speciale bedieningssleutel is één schakelaar tot en met SIL 2- (EN 62061) / PL d-niveau (EN ISO 13849-1) inzetbaar. De bedieningssleutels zijn in verschillende vormen en materialen los verkrijgbaar. Daarnaast zijn hekbewakingsschakelaars met een vergrendelingsfunctie leverbaar.
Bekijk hier de brochure over de SIRIUS 3SE veiligheids- en eindschakelaars.
Meer informatie op www.siemens.com/nl/sirius-command en www.siemens.com/nl/eind-veiligheidsschakelaars