Siemens Training heropent trainingscentrum in Zoetermeer

Looppaden in de gangen, heringerichte trainingsruimten, voldoende desinfectiemiddelen en zelfs een voorrangsregeling op de trap: het trainingscentrum van Siemens Training (SITRAIN) in Zoetermeer is er helemaal klaar voor en voldoet aan alle RIVM-richtlijnen. Er worden weer technische trainingen voor SIMATIC PCS7 en TIA Portal gegeven, waarbij cursisten remote maar toch klassikaal worden getraind.

Fred van der Lugt verzorgde in mei een tiendaagse systeemcursus SIMATIC PCS7. Hij schetst de uitdagingen om deze groepstrainingen corona-proof te laten plaatsvinden: “Onze trainingslokalen hadden een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor de theorie zaten cursisten vooraan in het lokaal in rijen naast elkaar, terwijl de docent uitleg gaf met de beamer. De praktijkopstellingen stonden aan de andere kant van het lokaal. We hadden onvoldoende ruimte om iedereen tijdens het theoriegedeelte een eigen tafel te geven. Ook liet de inrichting van het lokaal het niet toe om twee cursisten te laten oefenen op één praktijkinstallatie.”

Veilige waaieropstelling

SITRAIN loste dit op door de lokalen anders in te richten. De praktijkinstallaties staan nu als een waaier opgesteld in de ruimte, met aan weerzijden van iedere installatie één tafel waaraan telkens één cursist beschikt over een eigen muis en monitor. Zo kunnen de installaties op een veilige manier in duo’s worden gebruikt. De docent zit in het midden van de waaier met de rug naar de deur en heeft hierdoor vanop veilige afstand een goed overzicht. Hij kan voor de praktijkoefeningen de beeldschermen van cursisten overnemen om zaken voor te doen of begeleiding te bieden zonder achter de cursisten te gaan staan.

Comfortabel trainen

Ook voor het theoriegedeelte zitten de cursisten links en rechts van de praktijkinstallaties. In plaats van op een projectiescherm zien ze de presentatie van de docent op hun eigen monitor. Ze hoeven niet meer omhoog te kijken naar het scherm, hebben een haarscherp beeld en geen last van eventuele binnenvallende zonnestralen. Uiterst comfortabel dus. Na een korte proefperiode met kleinere groepen staan de TIA Portal-trainingen vanaf 1 juni weer open voor groepen tot 14 personen en de PCS 7-trainingen voor groepen tot 12 personen.

Nieuwe software-omgeving

Dit alles is mede mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe software-omgeving van SITRAIN. Van der Lugt: “Sinds enkele maanden draait de software van onze praktijkinstallaties niet meer lokaal, maar op een centrale server in ons hoofdkantoor in Den Haag. We hebben een beveiligde verbinding met de server en noemen dit Simatic Virtualisation as a Service: SiVaaS.”

Twee monitors

Op deze veilige manier kan SITRAIN haar technische trainingen voor industriële automatisering blijven aanbieden, met zelfs meer gemak voor cursisten dan voorheen. De deelnemers aan de PCS7-systeemcurus van Fred van der Lugt hadden allemaal twee monitors, zoals ze het gewend zijn in hun dagelijkse werkomgeving. SITRAIN gaat dit ook faciliteren voor de TIA Portal-trainingen. Zowel het PSC7- als het TIA Portal-trainingsportfolio bestaat uit meerdaagse introductietrainingen, systeemcursussen, programmeer- en servercursussen. Deze klassikale trainingen zijn om meerdere redenen niet vervangbaar door zuiver online trainen. Allereerst omdat cursisten thuis niet de benodigde oefenapparatuur hebben, maar ook omdat men bij de les moet kunnen blijven. Van der Lugt: “Zowel de theorie als praktijk zijn opbouwend vormgegeven. Je moet ongestoord kunnen volgen om bij te blijven. In je thuisomgeving is de kans groter dat je onbedoeld wordt afgeleid. Als docenten hebben we zowel verbale als non-verbale feedback nodig om cursisten optimaal te kunnen begeleiden. Dat mis je bij een online training. Bij wijze van test heb ik één keer het theorieblok vanuit een ander lokaal gegeven, maar ik merkte al na drie kwartier dat ik tegen een muur zat te praten.”

e-Learnings

Natuurlijk biedt internet voor andere trainingsformules juist wel mooie mogelijkheden om je kennis bij te spijkeren. Via de website van SITRAIN worden kosteloze web based trainingen aangeboden. Afhankelijk van het niveau (beginner of gevorderde) duren ze twee tot vier uur. Je kunt ze volgen waar en wanneer je wil. Er zijn trainingen in de categorieën Drive Technologies, Process Control Systems, SIMATIC Industrial Automation, Safety (Integrated) Systems, Low Voltage Power Distribution en LOGO!.

Digitaal leerplatform

Daarnaast lanceert SITRAIN begin juni het digitale leerplatform SITRAIN Access, waar men tegen betaling web based trainingen kan volgen, één-op-één-gesprekken (‘Expert Talks’) met docenten kan voeren en how-to-video’s kan bekijken. Op basis van een licentie kun je een jaar lang onbeperkt gebruik te maken van dit platform, waarvan de content continu wordt aangevuld en geactualiseerd. Het platform biedt ook testen aan en de mogelijkheid om in gamevorm te leren. Hoewel het gericht is op individueel leren, zijn er ook communities om kennis te delen met vakgenoten. Kijk hier voor een sneak preview.

Hygiëne voorop

Kom je binnenkort een technische training volgen in Zoetermeer? SITRAIN houdt het voor zowel cursisten als docenten veilig en hygiënisch. Elke trainingsruimte heeft twee deuren waardoor er voldoende ruimte is om het lokaal op gepaste afstand binnen te komen en te verlaten. Overal zijn desinfectiemiddelen beschikbaar. Het trainingscentrum van SITRAIN heeft een opvallende, ronde vorm. In de bochtige traphal is daarom een voorrangsregeling van toepassing. In plaats van gezamenlijke koffiepauzes kan iedereen tussen het theorie- en praktijkgedeelte in zelf een kopje koffie halen. De lunch vindt voor iedereen plaats op hetzelfde tijdstip, maar niet schouder-aan-schouder aan een lange tafel. In plaats daarvan kun je een lunchpakket afhalen en lunchen op een plek naar keuze. Bijvoorbeeld in het trainingslokaal, maar bij mooi weer natuurlijk ook buiten. SITRAIN verzoekt alle cursisten vriendelijk bij verkoudheidsklachten thuis te blijven en zich aan de hygiënerichtlijnen te houden. Dus: regelmatig handig wassen, niezen en hoesten in de ellenboog en geen handen schudden.