Van heftrucks naar volledig automatisch producttransport

4 mei 2021
Als antwoord op het groeiende productievolume heeft QolorTech een nieuwe verpakkingshal in gebruik genomen. Unica Industry Solutions automatiseerde het producttransport naar de hal op basis van het TIA-portfolio voor Totally Integrated Automation van Siemens.
QolorTech produceert kunststofkorrels als grondstof voor diverse producten, variërend van bloempotten tot tuinstoelen. De productie van het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid. “Op een gegeven moment hadden wij geen plek meer in onze hal”, zegt plantmanager Paul van Mil. “Vooral het verpakkingsproces nam zo veel ruimte in beslag dat zowel productie als verpakking niet meer uit te breiden waren. Vandaar ons besluit om een nieuwe hal te bouwen voor verpakking en logistiek.”
Transport geautomatiseerd
In het verleden brachten heftrucks bakken met korrels vanaf de productie naar de verpakkingsautomaat en werden verpakte materialen per pallet met een heftruck naar het magazijn gebracht. Er vonden enorm veel heftruckbewegingen plaats. In de nieuwe situatie worden de korrels via een buizensysteem opgezogen en naar de nieuwe hal gebracht. Dit gebeurt volledig automatisch zodra een silo bij productie vol is.
Vooraf simuleren
De hard- en software voor de automatisering van het producttransport is verzorgd door Unica Industry Solutions. Door gebruikt te maken van een 3D-model van de gehele installatie konden de operators van QolorTech en het projectteam op voorhand bekijken hoe het transportsysteem zou gaan werken en hun aanpassingen doorgeven. “Door vroeg met de klant aan tafel te zitten, voorkom je achteraf onaangename verrassingen”, zegt Benny Anker, projectleider van Unica.
Totally Integrated Automation
Unica en Siemens werken al jaren veelvuldig samen op het gebied van industriële automatisering. Ook voor dit project heeft Unica breed gebruik gemaakt van het TIA-portfolio van Siemens – van de controller tot en met de drives. De SIMATIC safety-PLC stuurt het transportproces veilig aan op basis van Profinet als protocol. De installatie voldoet hierdoor aan de regels van de Machinerichtlijn. Unica heeft voor Siemens-technologie gekozen om meerdere redenen. “De TIA portal is een omgeving waar veel medewerkers mee vertrouwd zijn. Alle toegepaste componenten met Profinet, IO-Link, Siwarex, drives en safety zijn ondergebracht in één en dezelfde omgeving, wat back-up en service eenvoudiger maakt. Door het toepassen van Profinet topology zijn de componenten snel uit te wisselen.”
Ga mee op reis naar de digitale toekomst
2021 staat bij Siemens in het teken van 10 jaar TIA Portal. We kijken even achterom maar denken natuurlijk vooral vooruit over de digitale transformatie van de industrie. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan en ga met ons mee op reis naar de digitale toekomst. U wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe technologische ontwikkelingen, productnieuws en toepassingen in relatie tot de TIA Portal.