SIMATIC WinCC Unified geeft visualisatie nieuwe dimensie
Als marktleider in industriële automatisering heeft Siemens haar SCADA-oplossing SIMATIC WinCC vernieuwd. De integratie van krachtige software en moderne HMI-panels met edge- en cloud-koppeling en analyse-apps biedt alle functionaliteit die binnen Industrie 4.0-omgevingen gewenst is.
Het visualisatiesysteem SIMATIC WinCC is een onderdeel van TIA Portal, de engineeringsomgeving van Siemens voor geïntegreerde automatisering. TIA Portal, en dus ook WinCC, bestaan sinds tien jaar. Het vernieuwde WinCC biedt naast functionele betrouwbaarheid een eigentijdse gebruikersinterface en bediening. De belangrijkste stap die Siemens heeft gezet, is de integratie van hard- en software binnen één engineeringsplatform. Dit komt tot uitdrukking in de naam ‘WinCC Unified’. De nieuwe software is onlangs gelanceerd en vanaf mei zijn ook de WinCC Unified HMI-panels verkrijgbaar die Siemens in november 2019 presenteerde op de beurs SPS in Neurenberg.
Homogene oplossing
Eugene Martina, productmanager industriële PC’s en SCADA bij Siemens, over de voordelen van hard- en software-integratie: “We hebben nu een homogene oplossing. Wat je voor HMI-panels maakt kan je één-op-één gebruiken voor SCADA-visualisatie. Het migreren van projecten is niet meer nodig. Dat bespaart tijd.” Lotte Honselaar, productmanager HMI-panels “Je hoeft niet meer van tevoren de keuze te maken of je de panel- of SCADA-kant op gaat. Je kunt gewoon beginnen met engineeren en gaandeweg beslissen of je het voor panel of PC gaat toepassen.”
Gebruiker als mede-ontwikkelaar
Om marktconformiteit en acceptatie te creëren is SIMATIC WinCC Unified ontwikkeld in samenwerking met gebruikers. Siemens vroeg zogenoemde pilot customers de software te testen en feedback te geven. Op basis hiervan is stapsgewijs de ontwikkeling van functionaliteiten bepaald. Martina: “Door gebruikers bij de ontwikkeling te betrekken, groeien we mee met de marktbehoeften. Het testen van functionaliteiten gaat ook na de vrijgave van TIA Portal V16 door. Naast de jaarlijkse nieuwe versies voegen we regelmatig, via updates, functies toe.”
HTML5 en JavaScript
SIMATIC WinCC Unified is gebaseerd op moderne webtechnologie zoals HTML5, SVG en JavaScript. Dit maakt de visualisering apparaat-onafhankelijk en biedt tal van mogelijkheden om de gebruikersinterface te ontwerpen. Honselaar: “We zien steeds meer IT’ers de industriekant op komen. Hierdoor groeit de vraag naar hogere programmeertalen. Om aan deze vraag te voldoen, gebruikt WinCC Unified Javascript. Dit wordt door veel engineers/IT’ers als uitermate gebruiksvriendelijk ervaren.” Martina: “Je kunt echter ook vanuit een andere engineeringomgeving dan TIA Portal en vanuit andere programmeertalen zoals C++ je schermen maken. Dus genereren in plaats van programmeren.”
Multi-touch en veiligheid
De SIMATIC WinCC HMI Unified Comfort Panels zijn vanaf mei leverbaar met een schermafmeting van 7 tot en met 22 inch. Ze zijn net als de software toekomstgericht en hebben een modern design. Ze hebben multi-touch-bediening en worden alleen geleverd met touch-schermen. Knoppenschermen zijn niet meer nodig aangezien de touch-schermen met verschillende soorten handschoenen kunnen worden bediend. De panelen zijn ondanks de open structuur veiliger dan ooit. Interfaces en systeemapplicaties kunnen naar wens worden gedeactiveerd of verwijderd.
Integratie op plantniveau
Via Runtime Collaboration kan men data uitwisselen tussen HMI-panels en SCADA-schermen en op afstand recepten starten. Daarmee borgt SIMATIC WinCC Unified integratie niet alleen binnen productlijnen maar ook op plantniveau. Honselaar: “Tegenwoordig wil men op elk moment en elke locatie toegang hebben tot de fabriek. Met deze oplossing kun je overal, ook via de smartphone, aan de slag.”
Edge en slimme apps
De panels worden geleverd met edge- en cloud-functionaliteit en tal van slimme apps om de prestaties, status en het energieverbruik van machines te monitoren en analyseren. Martina: “Binnen Industrie 4.0-omgevingen wordt ontzettend veel data gegenereerd. We bieden diverse diagnosetools om ze te analyseren en overzichtelijk in dashboards te zetten. Je ziet dan in één oogopslag hoe gezond je machines zijn.” Een voorbeeld van een voor-geïnstalleerde app is Performance Insight. Dit geeft op basis van voor-gedefinieerde KPI’s inzicht in de status van een proces. Ook een scheduling-app om te plannen en Edge Runtime zijn voor-geïnstalleerd. Martina: “Om de functionaliteit te vergroten, kun je nog meer apps installeren voor onder meer predictive maintenance. Hierdoor krijgen de panels naast hun visualisatie- en bedieningsfunctie een totaal nieuwe dimensie en bieden ze veel meerwaarde.”
Nieuwe productlijn
SIMATIC WinCC Unified is een nieuwe productlijn, die Siemens parallel aan de bestaande SIMATIC WinCC Basic, Comfort, Professional en Advanced in de markt zet. De functionaliteit van WinCC Unified zal in de toekomst verder worden uitgebreid met onder meer redundantie- en tracking & tracing.
Laagdrempelig instappen
Benieuwd naar wat SIMATIC WinCC Unified voor u kan betekenen? Meld u hier aan en ontvang regelmatig nieuws, productinformatie en demonstratiefilmpjes. Vanaf dit najaar kunt u deelnemen aan workshops en trainingen. Siemens bereidt instappakketten en starterspakketten met HMI-panels en bijbehorende software voor. Wie reeds een TIA Portal WinCC Engineering Software V16 heeft, beschikt ook gelijk over de WinCC Unified Software en kan direct aan de slag.