Digitale fabriek

Digitale transformatie in de procesindustrieën. Digitalisering zorgt voor hele nieuwe kansen voor bedrijven van alle formaten. Het biedt ze de mogelijkheid van meer efficiëntie, flexibiliteit en productkwaliteit en zorgt ervoor dat ze hun processen tot in ongekend detail kunnen aanpassen. Het mag duidelijk zijn dat bedrijven die snel en succesvol een digitale transformatie in de hele levenscyclus van hun fabriek kunnen implementeren, absoluut een concurrentievoordeel hebben. Als partner voor procesindustrieën ondersteunt Siemens haar klanten op de weg naar digitalisering.
The faster path to a successful digital transformation: The experts from our Digitalization Consulting team are happy to help!

Contact your Digitalization Consulting experts

image

Digitalisering

De digitale transformatie als succesfactor.

Bedrijven in de procesindustrie moeten de uitdaging van digitalisering aan gaan en het omarmen als kans. Dit is zowel een intelligente reactie op een zeer complexe set spanningen tussen doorlopende transformatie en continuïteit, als een effectieve strategie voor het duurzaam stimuleren van hun concurrentievermogen. De kansen die een succesvolle digitale transformatie biedt zijn enorm, zoals op spectaculaire wijze te zien is in ons best-practice voorbeeld in Australië. DuluxGroup, de grootste verfproducent van Australië, vertrouwde voor haar nieuwe productiefabriek op consistente, end-to-end digitalisering van alle processen.
Digitalization brings color to the industries.

Please find the entire article here

Voordelen gedurende de hele levenscyclus van de fabriek

Echte toegevoegde waarde dankzij de digitale fabriek

Of u nu maximaal efficiënt kleinere batches wilt produceren, intelligent onderhoud en reparatiemaatregelen wilt plannen of systematisch stilstand wilt minimaliseren; de digitale fabriek is de oplossing. Het is een visie die u kunt realiseren met onze geïntegreerde hardware, software en het dienstenprogramma.

Nieuwe prospects gedurende elke fase van de levenscyclus van de fabriek

Ons portfolio biedt u alles wat u nodig hebt om efficiënt de enorme hoeveelheid data die processen genereren te registreren en deze data intelligent in te zetten. Dit is een basisvereiste voor het creëren van een digitale kopie die u gebruikt om de volledige levenscyclus van uw fabriek uit te zetten en te optimaliseren.

Een veelvoorkomend dataplatform biedt de mogelijkheid om alle disciplines die bij een project betrokken zijn een gedeeld datamodel te laten genereren. Hierdoor kunnen de meeste processen, die normaal gesproken na elkaar worden uitgevoerd, tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit bespaart waardevolle tijd en kosten en verbetert tegelijkertijd de technologische kwaliteit.

Met de digitale kopie kan de fabriek ook gesimuleerd worden voor de belangrijke fase van inbedrijfstelling. Dit waarborgt een betrouwbare implementatie. Andere voordelen van de digitale kopie - die ook voor een bestaande fabriek kan worden gegenereerd - zijn de snelle en efficiënte prestatie van training en moderniseringsmaatregelen.

The transition from Integrated Engineering to Integrated Operations is an important step on the path to Industrie 4.0 for our customers in the process industries. We provide integrated solutions throughout the entire plant lifecycle and are the first to offer a continuous data model.
Jürgen Brandes, CEO of the Process Industries and Drives Division

Direct model van de huidige staat

De exploitatiefase is een ander gebied waarin u volop kunt profiteren van de digitale kopie. U kunt bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw fabriek aanzienlijk verhogen, door uw mechanische activa doorlopend te monitoren. Informatie over de huidige toestand van uw activa geeft u de mogelijkheid om onderhoud en reparatiemaatregelen doordacht te beheren en ongeplande stilstand tot een minimum te beperken.

Veranderingen in de fabriek die het gevolg zijn van onderhoudsactiviteiten of vervanging van een onderdeel worden direct meegenomen in de digitale kopie. Alle documenten en plannen die hierdoor beïnvloed worden, worden ook automatisch bijgewerkt, zodat er altijd actuele fabrieksdocumentatie aanwezig is.

Modulaire productie

Van modulaire technologie naar modulaire automatisering - voor meer flexibiliteit

Met oog op de trend richting meer individuele klantvereisten moeten producten in steeds kleinere batches geproduceerd worden. En dat moet zo snel en economisch als mogelijk. In deze omgeving wordt modulaire productie steeds belangrijker. Hierdoor kan de fabrieksconfiguratie snel en gemakkelijk worden aangepast aan de steeds veranderende eisen. Procesfabrieken worden gebouwd op basis van modules, met hun eigen automatisering/intelligentie die gemakkelijk kan worden toegevoegd of herschikt. Met de MTP (module type package)-interface kunnen alle modules efficiënt verbonden worden via een controlesysteem op een bovenliggend niveau. Siemens ondersteunt dit niet alleen in automatisering middels het Simatic PCS 7-procescontrolesysteem en het TIA-portaal, maar het maakt modulaire technologie mogelijk gedurende de volledige levenscyclus van de fabriek. Hiervoor worden de technologische COMOS-tool en de Simit-simulatiesoftware gebruikt.

NAMUR Open Architecture (NOA)

Digitale voordelen dankzij het 'tweede datakanaal' - snel, gemakkelijk en betrouwbaar

Intelligente verwerking van grote volumes data van productiefaciliteiten in de procesindustrieën speelt een essentiële rol in de digitalisering van de industrie. De uitdaging is om toegang te krijgen tot deze bestaande en vaak ongebruikte hoeveelheden data ('big data'), zonder de data zelf te beïnvloeden en zonder de systeemveiligheid en -beschikbaarheid in het geding te brengen. De NAMUR Open Architecture (NOA) beschrijft de eisen voor connectiviteit via het tweede datakanaal en zal in de toekomst gestandaardiseerde datastructuren bepalen volgens het 'NOA-informatiemodel'. Ons productaanbod omvat onderdelen die NOA ondersteunen. Ze kunnen gebruikt worden om een tweede datakanaal aan te maken, waarmee een rechtstreekse verbinding mogelijk is tussen het veld en de apps en de MindSphere-cloudoplossing.

Dankzij NOA hoeven nieuwe monitoring en observatie (M+O) functies niet langer te worden gemeten op basis van de strenge eisen van kernautomatisering. In de toekomst kunnen automatiseringsoplossingen met aanzienlijk lagere beschikbaarheidseisen gebruikt worden. 

Digitalization Consulting

Strategieën voor de succesvolle digitale transformatie van uw bedrijf

Voor industriële bedrijven die concurrerend willen blijven, is digitalisering geen vraag; het is een 'must'. Maar waar begint u met uw digitale reis en wat kost het? Wij helpen u graag met het ontwerp van uw digitale transformatie. We hebben Digitalization Consulting opgezet voor klanten als u, in de procesindustrieën. Ontdek meer over onze verschillende digitale opties voor uw volledige waardeketen. We helpen u graag.

Apps

Slimme apps voor maximale datatransparantie

Geavanceerde automatiseringstechnologie kan enorme hoeveelheden data genereren uit productieprocessen. Maar er zijn wel geavanceerde evaluatietools nodig om deze gegevens om te zetten in transparantie informatie, waarmee uw bedrijf het maximale kan halen uit digitalisering. De volgende apps laten zien wat mogelijk is.
Referenties

Bedrijven die transformeren naar een digitaal bedrijf

Bekijk zelf u succesvolle bedrijven in de procesindustrieën profiteren van onze geïntegreerde hardware, software en het dienstenprogramma.

Contact met Digitalization Consulting

Bewezen expertise voor alle aspecten van de digitale transformatie

De snelle route naar een succesvolle digitale transformatie: De experts van ons Digitalization Consulting-team helpen u graag!