Van inventiviteit tot Ingenuity for life
Al meer dan 170 jaar zoeken wij naar manieren om het leven te verbeteren. Met onze passie voor technologie, zetten wij de toon en creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, de maatschappij en voor elk individu. De oprichter van onze onderneming, Werner von Siemens, zou dit inventiviteit hebben genoemd. Wij noemen het vandaag de dag Ingenuity for life.Ingenuity for life legt de basis voor een sterke economie door de uitdagingen van het huidige energielandschap te overwinnen. Intelligente technologieën zorgen bijvoorbeeld voor een stabiele stroomtoevoer door het onder controle houden van de schommelingen vanuit wind- en zonne-energiebronnen.
Ingenuity for life leidt de industrie naar de toekomst. Massaproductie wordt zo flexibel dat het zelfs aan individuele eisen kan voldoen. Dit komt onder andere door de digitalisering van het hele productieproces.
Ingenuity for life maakt onze steden leefbaarder en aantrekkelijker door efficiëntie, milieuvriendelijkheid en punctualiteit te verbeteren. Zo kunnen intelligente netwerken en bediening van verkeerssignalen voorrang geven aan bussen en hulpdiensten.
Samen met onze klanten gaan wij de vele uitdagingen aan waar wij mee te maken krijgen. Via onze expertise op het gebied van elektrificatie, automatisering en digitalisering verbeteren wij de levens van mensen in onze maatschappij van vandaag en creëren wij duurzame waarde voor toekomstige generaties.
Dit is wat ons drijft. Dit is onze belofte. Dit is Ingenuity for life.
Snellere en flexibelere productie
Digitalisering verandert de wereld van productie ingrijpend. Zowel de verwerkings- als de maakindustrie halen voordeel uit de naadloze integratie van data uit productontwikkeling, productie en toeleveringsketen. Dit helpt producenten snel te reageren op de specifieke behoeften van hun klanten.Voldoen aan de vraag van individuele klanten en de industrie over de hele wereld versterken.
De concurrentie voor industriële bedrijven is intenser dan ooit. Digitalisering zet productieprocessen op een nieuw spoor: fabrieken, producten en machines worden steeds meer aan elkaar gekoppeld in een geïntegreerde waardeketen. De belangrijkste uitdagingen voor de verwerkings- en maakindustrie zijn hetzelfde: het verkorten van de time-to-market en het verbeteren van flexibiliteit en efficiëntie.
Steeds meer klanten willen op maat gemaakte producten die betaalbaar zijn, professioneel geproduceerd zijn en binnen korte tijd geleverd worden. Om aan deze verwachtingen te voldoen, moeten producenten en MKB's goederen produceren met een hoge mate aan flexibiliteit en het hele proces van bestellen, productontwikkeling, productie en levering beheren.
De innovaties van Siemens stellen producenten in staat om naar de nieuwste digitale productontwikkelings- en productiemethodes te upgraden. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven hun flexibiliteit en snelheid aanzienlijk verbeteren en zo de klanttevredenheid verhogen.
Verhoogde efficiëntie

Een kwart van de wereldwijd verbruikte energie wordt gebruikt door de industrie.
Kortere tijd naar de markt

De levenscyclus van producten is in de afgelopen 15 jaar met 25% afgenomen.
Verbeterde flexibiliteit

In de afgelopen 15 jaar is het assortiment verschillende producten meer dan verdubbeld.
Referenties
Optimaliseren van infrastructuur
Sensoren, software en besturingssystemen zijn onderdelen van intelligente infrastructuren: de verkeersdoorstroom verloopt beter, het bespaart energie, het beschermt het milieu en zorgt dat steden aantrekkelijker zijn om te wonen en zaken te doen.Economieën en steden moeten concurrerend zijn en een hoge kwaliteit van leven bieden.
Een goed functionerende infrastructuur vormt het fundament van steden en de economie. Het biedt mobiliteit, energie, water, veiligheid en een hoge kwaliteit van leven. Plaatselijke en nationale overheden moeten ervoor zorgen dat infrastructuren op efficiënte en betrouwbare wijze essentiële diensten leveren.
Intelligente gebouwentechnologie vergroot veiligheid en comfort door middel van IT en automatisering. Daarnaast optimaliseert het de productie en het verbruik van energie in gebouwen.
Slimme, geïntegreerde mobiliteitsoplossingen zorgen voor hoge capaciteit in gebruik en beschikbaarheid - tegen lagere kosten. Daarnaast profiteren mensen van meer gemak, veiligheid en punctualiteit.
Voor economieën en steden met beperkte financiële middelen, zijn intelligente technologieën een snelle en efficiënte manier om bestaande infrastructuren te optimaliseren. Siemens voorziet in mogelijkheden door het aanbieden van innovatieve financieringsoplossingen.
Referenties
Energie is het elixer van onze moderne wereld. Zowel thuis als op het werk. Woning en kantoren, industriële complexen en transportsystemen: alles is afhankelijk van een veilige, schone en efficiënte levering van energie.
De energiemarkten van vandaag veranderen snel – we worden minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen neemt toe. Alternatieve bedrijfsmodellen en innovatieve technologieën zijn dus essentieel voor een succesvolle transitie naar een nieuw energielandschap.
Het begint allemaal met efficiënte energieproductie. Windturbines op het land en op zee, evenals turbines die energie uit gas of kolen in elektriciteit omzetten – ze moeten allemaal met de hoogste mate van efficiëntie functioneren.
Het leveren van stroom vereist veilige overdracht- en distributiesystemen met minimaal verlies. Intelligente netwerken integreren op een betrouwbare manier gedecentraliseerde en schommelende, hernieuwbare energietoevoer met het stroomnetwerk. Gedecentraliseerde elektriciteitscentrales en opslagoplossingen worden aan elkaar gekoppeld waardoor er virtuele elektriciteitscentrales ontstaan die het stroomnetwerk zullen helpen te stabiliseren. Uiteindelijk zal ultramoderne besturingstechnologie de flexibiliteit van elektriciteitscentrales een boost geven.
Energiebesparende technologieën spelen een belangrijke rol in het verminderen van het energieverbruik op het gebied van gebouwen, productie en transport.