Connectiviteit wordt steeds belangrijker. Digitalisering maakt het voor bedrijven mogelijk concurrerend te blijven. Digitalisering kan zorgen voor lagere kosten, verhoogde productiviteit, flexibiliteit en efficiëntie plus een kortere reactietijd op vragen van klanten en marktbehoeften. Ook biedt het nieuwe en innovatieve zakelijke mogelijkheden.
De digitale onderneming is al realiteit. Bedrijven zijn op zoek naar de voordelen en kansen die dit biedt en maken een digitale transformatie door. Daarvoor is naadloze integratie van gegevens over de hele waardeketen een must. Het in waarde omzetten van deze gegevens is een cruciale factor voor succes.
Het digitaliseren van uw gebouw biedt niet alleen potentieel voor operationele transformatie, maar ontsluit ook een geheel nieuw domein van digitale diensten. Sensoren in gebouwen en energiesystemen delen hun gegevens met ons. Deze informatie kan in combinatie met een digitale kopie van het gebouw worden geanalyseerd om zo de werking van het gebouw te optimaliseren. Dat levert voordelen op voor klanten, zoals een efficiënter gebruik van energie, apparatuur en ruimte. Daarnaast zorgt het voor verbeterde gebruikersefficiëntie, meer comfort en meer veiligheid.
Met onze mensen, technologie en diensten bieden wij een solide basis om uw gebouwprestaties te verbeteren met de kracht van data – en uiteindelijk de perfecte plek voor u te creëren om uw zakelijke doelen te bereiken.
Meer transparantie en toegevoegde waarde uit gebouwgegevens door digitalisering
Digitalisering zorgt voor meer transparantie. Zo neemt u beter geïnformeerde beslissingen, optimaliseert u uw investering en garandeert u een effectief gebruik van uw gebouw. Hiervoor heeft u wel kennis van digitalisering nodig.Een 'perfect place' om het verleden te bewaren met behulp van de toekomst
Museums Victoria is de grootste organisatie van openbare musea in Australië. Op zes verschillende locaties vertellen talloze artefacten verhalen over de geschiedenis van Australië.Museums Victoria heeft als taak de geschiedenis van Australië levend te houden. Als publiek gefinancierde organisatie moeten ze deze rol zo economisch mogelijk vervullen.
Siemens heeft tijdens de aanbestedingsfase zeer nauw met de klant samengewerkt om te begrijpen wat Museums Victoria doet, wat voor hen het belangrijkst is en welke resultaten zij willen bereiken.
Een gedetailleerde gebouwenstudie op elk van de zes locaties bracht kansen aan het licht om de bedrijfskosten en emissies te verlagen. Navigator, het cloudgebaseerde energie- en duurzaamheidsplatform, stelt gebouwenmanagers van Museums Victoria in staat precies te begrijpen wat hun gebouwen hen vertellen. Zo kunnen ze de musea zo efficiënt mogelijk gebruiken. Met HVAC en efficiëntie-upgrades op het gebied van water en verlichting heeft Museums Victoria de uitstoot van broeikasgas al met 35% verminderd. De elektriciteitskosten vallen 32% lager uit. De investering die hiervoor nodig was, verdient zichzelf in zeven jaar terug. Energieverspilling is dus nu geschiedenis. Met een aanpak zo grondig als deze is de geschiedenis van Australië in goede handen.