Technologie is cruciaal voor het opbouwen van veerkracht
Een stabiele economische ontwikkeling, volledige openbare veiligheid, een betrouwbare infrastructuur, duurzame en betaalbare woningen – dit zijn cruciale factoren voor steden om te kunnen groeien en bloeien. Deze factoren zijn voor steden noodzakelijk om de wereldwijde bevolkingsgroei en verstedelijking aan te kunnen.De uitdaging aangaan
Stedelijke infrastructuursystemen moeten effectief en betrouwbaar werken om te zorgen voor energie, mobiliteit, drinkwater, afvalverwerking en informatievoorziening – zowel in normale als ongeplande of onvoorzienbare situaties. Bedrijven en gemeenschappen worden echter steeds vaker geconfronteerd met noodsituaties, bijvoorbeeld door extreem weer. Stadsbestuurders moeten een nieuwe manier vinden om hun steden te plannen, ontwerpen, bouwen en beheren in deze meer uitdagende omstandigheden.
Siemens stelt steden in staat om hun veerkracht te vergroten door internationale knowhow direct beschikbaar te stellen aan stadsmanagers. Wij willen stedelijke gebieden helpen om meer veerkracht op te bouwen tegen fysieke, sociale en economische uitdagingen die in de 21e eeuw steeds vaker zullen voorkomen. We werken zowel met publieke organisaties als het bedrijfsleven samen om steden, hun inwoners, gemeenschappen en instellingen te helpen reageren op de druk en intense schokken die de snelle verstedelijking, globalisering en klimaatverandering met zich meebrengen. Voor ons betekent veerkracht niet alleen overleven – het gaat ook om goed leven, ongeacht de uitdaging.
Een veerkrachtige infrastructuur is geen keuze. Het is een must!Roland Busch, Lid van de raad van bestuur van Siemens AG


Water Management System
The Grid Electricity System
The Transportation Network
Building Systems
Stroomuitval voorkomen
Energie vormt de ruggengraat van het leven in steden, het betreft elk onderdeel van de infrastructuur. Watervoorziening, openbaar vervoer, communicatiesystemen en medische diensten hebben bijvoorbeeld een betrouwbaar en veerkrachtige energievoorziening nodig – dat is essentieel zowel voor bewoners als bedrijven. De totale energievoorziening in stedelijke gebieden bestaat uit diverse bronnen en methoden. Dat kunnen gecentraliseerde elektriciteitscentrales zijn, maar ook warmtewinning uit olie en gas, plaatselijke stroomopwekking of warmtenetwerken. Als een distributienetwerk echter door extreme weersomstandigheden wordt aangetast, dan kunnen miljoenen klanten zonder stroom komen te zitten en letterlijk in het duister tasten.Bewaking en opslag als back-up
Om stedelijke elektriciteitssystemen veerkrachtiger en duurzamer te maken, moet een omslag plaatsvinden naar decentrale, geautomatiseerde en op afstand bestuurde energiesystemen. Een microgrid-infrastructuur, waarbij kleine, onafhankelijke elektriciteits- of warmtenetwerken lokaal opgewekte energie verdelen aan klanten in de buurt, kan zorgen voor een constante energievoorziening, zelfs als het hoofdnet onder druk staat. Bij een grote ramp in een centrale of het distributienet kunnen microgrids stroom leveren aan kritieke diensten zoals ziekenhuizen en andere hulpdiensten.
Bewaking op afstand, flexibele integratie van decentrale energie en apparatuur voor energieopslag bieden kansen om de energievoorziening veerkrachtiger en dus betrouwbaarder te maken. Daarbij wordt die efficiënter en worden schonere energiebronnen ingezet. Bij extreem weer zoals orkanen, of bij andere gebeurtenissen die tot grote problemen bij onderstations leiden, kunnen mobiele transformatoren binnen enkele dagen voor vervanging zorgen. Dit hoeft dan geen weken meer te duren. Zo levert Siemens bijvoorbeeld compacte, lichte en milieuvriendelijke transformatoren aan Con Edison, het nutsbedrijf dat New York City en omgeving van stroom voorziet. Deze mobiele transformatoren stellen Con Edison in staat om te reageren op situaties waarbij meerdere transformatoren uitvallen en de gebruikelijke reserves of systeemredundantie niet voldoen.