Koeling in datacenters

Koeling is na de IT verantwoordelijk voor het grootste deel van het energieverbruik in datacenters. Onze geïntegreerde managementoplossingen en -diensten kunnen uw koelsystemen in het datacenter en de bijbehorende luchtstromen bewaken en beheren. Dit helpt om een continue en efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen. We helpen u vanuit alle invalshoeken naar de koeling te kijken – door gebruik te maken van de expertise van onze technici of ervaren partners uit de branche verhogen we de thermische betrouwbaarheid, optimaliseren we het onderhoud van de installatie en verlagen we de operationele kosten.
White Space Koel Optimalisatie
White space koel optimalisatie levert dynamisch koelmanagement voor datacenters en biedt uiteindelijk een grote thermische betrouwbaarheid en kostenbesparing. De oplossing, ontwikkeld in samenwerking met Vigilent, maakt gebruik van software op locatie die met behulp van gegevens van een dicht sensornetwerk en een geavanceerd machine-leermodel de koeldistributie op rackniveau analyseert en automatisch optimaliseert. De belangrijkste voordelen voor de klant zijn een grotere thermische betrouwbaarheid (de oplossing beheert een maximale racktemperatuur veel dynamischer en betrouwbaarder) en energiebesparing.
- Thermische betrouwbaarheid:
- Automatische hotspotreductie + visuele richtlijnen voor continue verbetering
- Verhoogde betrouwbaarheid door intelligent onderhoud - Energiebesparing
- 38% continue energiebesparing bij koeling van gemiddeld 500+ installaties
- 5 tot 10% PUE-verbetering
- < 3 jaar eenvoudige afschrijving - Meer IT
- Nieuwe capaciteit voor IT-uitbreidingen
Siemens coördineert de installatie van de software op locatie en documenteert de besparingen ten opzichte van de baseline. Klanten krijgen via een gebruikersinterface toegang tot het systeem waarmee ze inzicht hebben in de apparatuur- en koelprestaties. Dit inzicht wordt beschikbaar gesteld via dashboards, trendrapportages middels dashboards, trends, meldingstabellen over alarmen.
Klanten hebben toegang tot de gebruikersinterface van het systeem en krijgen inzicht in de apparatuur en koelprestaties via dashboards, beïnvloedingskaarten, trends etc., evenals meldingstabellen over alarmen op basis van kriticiteit..
Optimalisatie van de koelinstallatie
Demand Flow™
Demand Flow is een optimalisatieoplossing voor de koelinstallatie die de energiekosten verlaagt en zorgt voor continue operationele efficiëntie, met een gezond financieel rendement en waarde op lange termijn. Of het nu gaat om de vraag naar gekoeld water of de optimalisatie van het variabele luchtvolume, deze gepatenteerde oplossing levert direct resultaat dankzij onze geautomatiseerde technologie en geïntegreerde analyses die de beperkingen van de interne bedrijfsmiddelen van u verminderen en de levensduur van de apparatuur verlengen.
De Demand Flow-algoritmen zorgen er ook voor dat er geen energie van het ene subsysteem naar het andere wordt verschoven, zoals bij sommige andere energiebesparende methodes het geval is. Demand Flow meet en verifieert het totale energieverbruik van de koelwatercentrale, inclusief elk subsysteem, om nauwkeurig het totale energieverbruik voor en na de implementatie te kunnen rapporteren.
Meer transparantie met Navigator
Navigator is het cloud-gebaseerde gegevensmanagementplatform van Siemens dat is ontworpen om u te helpen bij het optimaliseren van de prestaties van uw gebouwen. Als u Navigator koppelt aan Demand Flow voor koelwatersystemen en/of systemen met variabel luchtvolume kunt u de langetermijnprestaties van uw HVAC-systeem monitoren door verbetermaatregelen te identificeren, te handhaven en zo nodig aan te scherpen. Navigator laat zich zeer goed aanpassen en stelt u in staat om uw doelstellingen op het gebied van energie, duurzaamheid en systeemprestaties te bereiken. (Meer informatie over Navigator)