Succesvol en efficiënt eetbare olie produceren

Hoe digitalisering het concurrentievermogen op lange termijn kan stimuleren

Bedrijven in de eetbare olie-industrie zoeken vanwege lage marges naar nieuwe manieren om de productie-efficiëntie te verhogen. Digitalisering biedt passende antwoorden: Simulatie kan tijdens de inbedrijfstelling een waardevolle tijdsbesparing opleveren. De analyse van bedrijfsproces- en verwerkingsgegevens helpt met het optimaliseren van processen, het inplannen van onderhoudsmaatregelen en bij het nemen van goede zakelijke beslissingen. Hogere opbrengsten, betere energie-efficiëntie en een zuiniger gebruik van materialen helpen om de bedrijfskosten op de lange termijn te verlagen.

Digital Enterprise

De uitgebreide aanpak om de volledige waardeketen te optimaliseren

Digital Enterprise stelt productiebedrijven in staat om hun volledige bedrijfsproces te stroomlijnen en te digitaliseren. Leveranciers kunnen hierin naadloos worden geïntegreerd. Ze kunnen beginnen op elk punt van hun waardeketen, van productontwerp tot service, en digitalisering voorzichtig uitbreiden, afhankelijk van de huidige behoeften.

Meer informatie over het productieproces

Proces- en kwaliteitsparameters moeten doorlopend in de gaten worden gehouden, om betrouwbaar hoogwaardige eetbare olie te produceren. De formule en het productieproces zijn vaak complex. Onze R&D Suite en formuledatabase ondersteunen de tests en kwaliteitscontroles. Daarnaast kan NX gebruikt worden om de verpakking te ontwerpen. Virtuele simulaties zorgen ervoor dat het resultaat er goed uitziet en kunnen tegen lagere kosten geproduceerd worden.

De tweede fase begint met digitale productieplanning op basis van onze geïntegreerde technische COMOS-tool. Alle technische gegevens zijn doorlopend beschikbaar op een centraal platform, gedurende de volledige levenscyclus van de fabriek. Fabrieksonderdelen worden getest en verder geoptimaliseerd met onze Tecnomatix Plant Design-software, om doorvoer en beschikbaarheid te maximaliseren.

SIMATIC PCS7 en het Totally Integrated Automation Portal (TIA-portaal) kunnen snel, flexibel en efficiënt omgaan met het mechanische, elektrische en automatische ontwerp. Geïntegreerde werkstromen verbeteren de technische efficiëntie voor het productieproces en voor het vullen en verpakken.

De productiefase is de langst lopende fase in de volledige levenscyclus van een fabriek. De meeste gegevens worden tijdens deze fase gegenereerd. Deze informatie is nodig om ervoor te zorgen dat de fabriek altijd optimaal functioneert en om de beste zakelijke beslissingen te nemen. Dit vraagt om volledige transparantie en beschikbaarheid van deze gegevens binnen alle bedrijfshiërarchieën. SIMATIC IT fungeert als brug naar het daadwerkelijke productieproces, dat doorlopend geoptimaliseerd wordt. Dit zorgt voor een consequente gegevensuitwisseling tussen het ERP-systeem en productie.


Specifieke apps op basis van MindSphere, het open IoT-besturingssysteem in de cloud, kunnen helpen om de productie doorlopend te verbeteren. Dit faciliteert volledig nieuwe mogelijkheden, zoals voorspellende, preventieve en corrigerende onderhoudsconcepten die zorgen voor echte toegevoegde waarde, vanwege een grotere beschikbaarheid van de fabriek.   

Industriediensten voor eetbare oliën

Siemens biedt diensten die de beschikbaarheid en efficiëntie van fabrieken voor eetbare olie verbeteren. De verschillende diensten verbeteren de transparantie van het systeem en helpen bij het detecteren van defecten op elektrische en mechanische onderdelen, nog voor ze zich daadwerkelijk voordoen. Ze helpen met het verminderen van energieverbruik en onderhoudskosten. U kunt het onderhoud inplannen op het juiste moment binnen de productiecyclus.

 

Energy Analytics vertelt u waar en waarom u energie verspilt en geeft advies over welke maatregelen u kunt nemen om het energieverbruik te verlagen.

Voordelen:

  • Cloudgebaseerde diensten vragen om een minimale hoeveelheid van uw eigen hulpmiddelen
  • Expertise op het gebied van data-analyse en energie biedt inzicht in bestaande mogelijkheden om energie te besparen
  • Door het energieverbruik te verminderen, kunnen besparingen tot 15% gerealiseerd worden

Met Industrial Network Validation kunnen verborgen netwerkproblemen opgespoord worden, voordat grotere productieproblemen ontstaan. Daarnaast wordt de potentiële netwerkbeschikbaarheid zichtbaar en is uw netwerk toekomstbestendig voor de Industrie 4.0-uitdagingen waarmee het te maken krijgt.

Voordelen:

  • Detectie van zwakke punten in het ontwerp, installatie en datacommunicatie van het netwerk
  • Openbaarmaking van netwerkcommunicatiereserves voor toekomstige extensies 
  • Aanbevelingen voor optimalisatie van het netwerk en de verbonden onderdelen

Migratie van 'ontwikkelde' langer gebruikte Automation Systems verlengen de levensduur van uw machines en verhogen  productiviteit tegen redelijke kosten!

Voordelen:

  • Een hogere productiviteit en meer productie met minder ongeplande sluitingen
  • Lagere levenscycluskosten, zoals onderhoud en kosten voor reserveonderdelen
  • Geschikt voor de toekomst dankzij SIMATIC-producten met een open systeem architectuur en verenigde interfaces

Industriële beveiligingsdiensten helpen om fabrieken, systemen, machines en netwerken te beschermen tegen cyberdreigingen. Het is noodzakelijk om een holistisch, geavanceerd industrieel beveiligingsconcept te implementeren en continu te onderhouden. 

Voordelen:

  • Diepgaand begrip van de huidige beveiligingsstatus
  • Lijst met voorgestelde maatregelen met geschat budget voor realisatie
  • Machines zijn beschermd tegen ongewenste veranderingen
  • Ongewenste veranderingen worden tegengehouden
  • Bijhouden en melden van pogingen tot het doorvoeren van veranderingen in een centraal dashboard

Minder productieverlies, hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid en snelle ondersteuning en professionele probleemoplossing zijn onmisbaar voor moderne productie.

Voordelen:

  • Afgebakende reactie en tijd op locatie
  • Toename beschikbaarheid machine
  • Betrouwbare planning
  • Afbouw van activa op voorraad en kostenverlaging
  • Mogelijkheid tot plannen en transparantie in kosten