#ICPHowTo

Tip: Doe het in 3D! Sneller en efficiënter ontwerpen met 3D-gegevens. Maak gebruik van de tips van onze experts voor besturingspanelen

Bij het bouwen van besturingspanelen kunnen kosten flink oplopen als het gaat om de bedrading en de mechanische bewerkingen van de kasten. 3D planning biedt een oplossing voor het optimaliseren hiervan en het tegengaan van onnodige verspilling van overtollige kabel. Voor dit doel heeft EPLAN de Pro Panel module, die 3D planning van schakelkasten vergemakkelijkt.

 

Wat biedt het u?-      

  • Berekening van kabellengtes tot op de millimeter
  • Correcte dimensionering van het besturingspaneel
  • Weergave van de nodige uitsparingen en gaten
  • Opgeslagen bevestigingspunten vereenvoudigen de montage van afzonderlijke onderdelen

Tips voor u!

Afgezien van de 3D-gegevens is ook andere nuttige technische informatie direct opgeslagen in de artikel macro's van de Siemens apparaten. Bijvoorbeeld, u vind informatie in Pro Panel over de verbindingen van het artikel ter ondersteuning van de auto-routing functie. Naast de beschrijving en het ontwerp van de verbindingen zijn in het bedradingsschema ook hun positie in de driedimensionale ruimte evenals hun routerichting opgeslagen. Met de hulp van deze specificaties kunnen de benodigde kabellengtes tot op de millimeter rechtstreeks in EPLAN berekend worden. Bovendien kunnen deze waarden worden geëxporteerd naar een kabel assemblage machine om hiermee de juiste bedrading te produceren. U kunt de kabelroutes rechtstreeks in 3D zien via View → Connection Directions of Connection Designations

Afgezien van het bedradingschema vindt u ook een boormal in de Siemens artikel macro's. Deze bevat waardevolle informatie over het aantal, de positie en de grootte van de nodige gaten voor de montageplaat of deur. Deze informatie kan ook worden geëxporteerd van EPLAN naar een machine / robot, waardoor alle nodige gaten automatisch worden  gemaakt in de montageplaat. U kunt dit zichtbaar maken in EPLAN door View → Drill-holes View te selecteren.

Tip: Sommige artikelen hebben meer dan één mogelijk montagevlak. Alvorens hen te plaatsen in EPLAN, gebruik de Tab-toets om te schakelen tussen de opgeslagen versies.

Op de vele accessoires en basiseenheden, worden bevestigingspunten opgeslagen in de macro's. Deze ondersteunen u bij het monteren van de twee componenten in 3D. Op deze manier kan het risico van fouten worden geminimaliseerd en wordt exacte plaatsing mogelijk gemaakt.

Wilt u meer informatie?

Contact:
Verkoop Industriële Producten
vip.nl@siemens.com

070 333 3515