#ICPHowTo

Tip: Deur vergrendeling volgens de U.S. richtlijnen. Profiteer van onze deskundige tips voor besturingspanelen.
Deur vergrendeling voor decentrale besturingspanelen

Download bedradingsdiagram en BOM

Tips voor u!

De volgende Amerikaanse richtlijnen bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden deur vergrendeling moet worden geïnstalleerd:

  • UL508A (section 66.1.2 and 66.1.3)
  • NFPA79 (section 6.2.4 and 6.2.5)

Wanneer een industrieel besturingspaneel een industriële machine bestuurt en onder een spanning van meer dan 50 V AC / 60 V DC werkt, moet elke deur van het besturingspaneel worden vergrendeld met de ontkoppelingsmiddelen (bijv. De hoofdschakelaar) zodat de deur alleen kan worden geopend wanneer het ontkoppelingsmiddel is uitgeschakeld.

De volgende methoden zijn hiervoor beschikbaar:

  1. Zuiver mechanisch, b.v. met behulp van de hoofdschakelaar
  2. Elektrisch
  3. Combinatie van mechanisch en elektrisch

De deurvergrendeling moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Vergrendeling ontgrendelen
Het moet mogelijk zijn voor een gekwalificeerd persoon om de vergrendeling met een tool te ontgrendelen, zodat de deur kan worden geopend voor service en onderhoud met de hoofdschakelaar ingeschakeld.

2. Springslot functie
De vergrendeling moet automatisch worden vergrendeld bij het sluiten van de deuren zonder extra maatregelen (snap lock-functie).

3. Blokkeren van verbreekmiddelen
Bij geopende deur moet de activering van de ontkoppelmiddelen worden geblokkeerd door de vergrendeling.

Uitzondering: het moet mogelijk zijn voor een gekwalificeerd persoon om deze veiligheidsfunctie opzettelijk te overbruggen.

U kunt gedetailleerde informatie vinden in de referentiehandleiding "Industriële besturingspanelen en elektrische apparatuur van industriële machines voor Noord-Amerika" (paragraaf 5.4 Beschermende maatregelen).

Accessoires voor deurvergrendeling volgens UL 508A en NFPA 79

Met meer dan 500 accessoires kunnen de 3 VA kortsluitbeveiligingschakelaars worden geconfigureerd volgens uw behoeften en worden uitgebreid met extra functies. Hierdoor kunnen ze worden aangepast aan specifieke vereisten.


De handmatige Max-Flex-aandrijving met Bowden-kabel kan worden besteld als een handige set met schakelmechanisme, bowdenkabel en metalen hendel. Deze kan ook afzonderlijk worden besteld. Het biedt verschillende Bowden kabellengtes en Bowden hendels voor de series 3VA5 en 3VA6. Met motor- en handaandrijvingen met en zonder Bowden kabel, verschillende in elkaar grijpende opties en hulp- en alarmschakelaars, kunt u flexibel op alle vereisten reageren.

❯ 3VA molded-case circuit breakers with UL approval UL489 (up to 600 A) 

❯ 3VL Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A acc. to UL 489 

Een besturingspaneel kan worden ontworpen zonder deurvergrendeling onder de volgende omstandigheden:

  • Bedrijfsspanning < 50 V AC/60 V DC
  • Het heeft geen betrekking op industriële machines
  • Het heeft geen deur (bijvoorbeeld alleen een hoes zonder scharnieren)
  • Het heeft geen eigen scheidingsmiddelen
            -Het bevindt zich op een maximale afstand van 15 m en in zicht van het besturingspaneel met de ontkoppelingsmiddelen en
            - Is alleen toegankelijk voor gekwalificeerde personen
            - Het kan alleen worden geopend met een sleutel of gereedschap

Bij gebrek aan ruimte moet het besturingssysteem van een machine of installatie vaak worden verdeeld over meerdere industriële besturingspanelen, b.v. zij-aan-zij of decentrale panelen. Als decentrale industriële besturingspanelen zonder eigen ontkoppelmiddelen, kunnen deze panelen worden geleverd door een hoofdbesturingspaneel met de bijbehorende hoofdonderbrekingsmiddelen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De decentrale industriële besturingspanelen die zich direct in het zicht van het hoofdpaneel bevinden.
  • Deze decentrale industriële besturingspanelen bevinden zich op niet meer dan 15 m van het hoofdbedieningspaneel.
  • Net als het hoofdcontrolepaneel moet het decentrale besturingspaneel worden vergrendeld met de hoofdschakelaar in het hoofdbedieningspaneel

Het voordeel van deze oplossing is dat slechts één ontkoppelingsmiddel moet worden geïnstalleerd met de gespecificeerde uitgebreide identificaties.

Voor een individueel besturingsspaneel is het het eenvoudigst om de deurvergrendeling als puur mechanisch te ontwerpen, bijvoorbeeld door middel van een draaiknop van de hoofdschakelaar.

Hoe meer deuren aan de hoofdschakelaar zijn gekoppeld, hoe hoger echter de eisen aan constructie en ontwerp om aan de puur mechanische vereisten te voldoen.

Onze aanbeveling:

Een elektrische deurvergrendeling met positieschakelaar kan eenvoudig worden geïmplementeerd voor een onbeperkt aantal deuren.

Toepassingsvoorbeeld: hoofdbesturingspaneel met decentrale besturingspanelen zonder eigen hoofdschakelaar

De deurvergrendeling in het hoofdbesturingspaneel wordt mechanisch geïmplementeerd door gebruik te maken van het roterende bedieningsmechanisme met de deurkoppeling van de 3VA kortsluitbeveiligingsschakelaar die wordt gebruikt als hoofdschakelaar. De decentrale besturingspanelen zijn uitgerust met elektrische deurvergrendeling.

Een positieschakelaar bevindt zich in het midden van de toepassing; het bevindt zich direct aan de deur van de decentrale besturingspanelen en heeft twee belangrijke functies:

  • Het vergrendelt de deur wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld.
  • Het geeft aan of de deur open of gesloten is; dit voorkomt dat de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, terwij er een deur van een decentraal besturingspaneel open staat.

De deur met gesloten hoofdschakelaar openen (ontgrendelen)

Voor service- en onderhoudswerkzaamheden met onder spanning staande componenten moet de vergrendeling van de decentrale schakelkasten met een gereedschap worden ontgrendeld. In deze toepassing is het gereedschap een sleutel voor een met een sleutel bediende drukknop die een tijdrelais start. De deurvergrendeling wordt gedurende een ingestelde tijdsperiode door het tijdrelais uitgeschakeld en de besturingskast kan met actieve componenten worden geopend.

Op de hoofdkast bevinden zich drie signaallampjes die het volgende aangeven:

  • 1e licht: Alle deuren zijn gesloten.
  • 2e licht: Hoofdschakelaar is ingeschakeld
  • 3e licht: Ontgrendeling is actief (deurvergrendeling tijdelijk onderbroken)
Meer informatie over de U.S. richtlijnen

Klik hier

Wilt u meer informatie?

Contact:
Verkoop Industriële Producten
vip.nl@siemens.com

070 333 3515