Concurrerende besturingspanelen voor de Noord-Amerikaanse markt

Verwacht wordt dat de Noord-Amerikaanse elektrische markt zal groeien met:

0 %
  • in 2018. Volgens het Duitse Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (centrale vereniging voor de elektrotechnische en elektronica-industrie) staat het op de tweede plaats in de wereldwijde vergelijking. Wij ondersteunen u bij het veilig en succesvol exporteren naar de Noord-Amerikaanse markt.

White Paper Besturingspanelen voor Noord-Amerika - wijzigingen van de relevante normen in de VS en Canada

Download White Paper

VS en Canada

Een zeer speciale markt

Staat u voor de uitdaging een besturingspaneel voor de VS of Canada te ontwerpen? U heeft achtergrondkennis nodig, omdat normen, voorschriften en werkwijzen fundamenteel verschillen van de markten die de IEC normen gebruiken.

Belangrijke Amerikaanse voorschriften

De volgende normen zijn van vitaal belang voor machine- en paneelbouwers:

  • UL508A voor industriële besturingspanelen
  • NFPA 79 (Elektrische richtlijn voor industriële machines) 
  • NEC (National Electrical Code, NFPA 70) voor on-site electrische installatie

Meer informatie

Belangrijke Canadese voorschriften

De volgende normen zijn van vitaal belang voor machine- en paneelbouwers:

  • C22.2 no. 286-15 voor industriële besturingspanelen
  • CEC (Canadian Electrical Code) for on-site electrische installatie

More information

Betrouwbaar product en systeem portfolio

U kunt vertrouwen op ons uitgebreide en betrouwbare portfolio van producten en systemen dat rekening houdt met alle Noord-Amerikaanse vereisten.

Speciale aspecten voor het selecteren van producten

Om een besturingspaneel te bouwen dat voldoet aan de normen in de VS en Canada, volstaat het niet om alleen componenten te gebruiken die gecertificeerd zijn in overeenstemming met UL of CSA. Vanaf het begin is het belangrijk om producten met de juiste certificering voor de toepassing in het ontwerpproces op te nemen.

Of een component kan worden gebruikt, kan worden bepaald op basis van de CCN-codes (VS) of het klasse nummer (Canada). Deze zijn te vinden op de UL- en CSA-websites en zijn ook opgenomen in de bijlage bij onze catalogus LV 16.

We helpen u bij het acceptatieproces door certificaten te verstrekken die u eenvoudig kunt downloaden met behulp van de CAx Download Manager. Deze kan worden gebruikt om gebundelde documenten voor meerdere producten te downloaden.

Meer informatie

Lees meer in onze brochure “The Secrets of UL and NFPA.” [EN]

Download brochure

References

Tevreden gebruikers in de Noord-Amerikaanse markt

Praktijkvoorbeelden van applicaties en industrie specifieke oplossingen welke misschien uw interesse hebben.