Dimensioneren en beveiliging van stuurstroomcircuits volgens UL

Download de white paper over efficiënte stuurstroomcircuits met NEC Class2!. Wanneer schakelmateriaal in de Verenigde Staten wordt gebruikt, is het noodzakelijk om te voldoen aan de UL-veiligheids- en brandveiligheidsnormen. De standaardconforme configuratie van het schakelmateriaal is van cruciaal belang. Besturingscircuits volgens NEC klasse 2 moeten beperkt zijn tot 100 VA. De juiste keuze voor voeding en beveiliging kan het proces aanzienlijk vereenvoudigen en kosten besparen. We tonen u de essentiële vereisten voor het dimensioneren en beschermen van stuurstroomcircuits.