Snelle en efficiënte temperatuurstijgingverificatie op het besturingspaneel volgens de normen

Resultaat van een warmtecamera in een besturingskast

Tot

0 %
  • Een verlaging van de temperatuur met 5 ° C in het besturingspaneel verlengt de levensduur

  • Verificatie van de temperatuurstijging is daarom essentieel en wordt gevraagd door de norm IEC 61439-1.

Gratis tool voor het berekenen van de temperatuurstijging in uw paneel

Download SIMARIS Therm

Aan de veilige kant

Thermische optimalisatie is eenvoudig gemaakt

Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van componenten in besturingspanelen aanzienlijk verkorten. Verificatie van de temperatuurstijging is daarom essentieel en wordt gevraagd door de norm IEC 61439-1. We bieden u uitgebreide ondersteuning.

Stevige basis: direct beschikbare gegevens over vermogensverlies

De vermogensverliezen van componenten in een besturingspaneel zijn belangrijke waarden die nodig zijn voor een optimaal ontwerp. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het paneel en de noodzakelijke koeling te bepalen. De gegevens maken het ook mogelijk om een risicoanalyse uit te voeren als het gaat om temperatuurstijging.

Siemens geeft u een samenvatting van de vermogensverliezen van apparaten in een duidelijke Excel tabel en in het gratis SIMARIS Therm programma. Dit helpt om tijd te besparen bij het verifiëren van de temperatuurstijging.

Profiteer van onze normen kennis en onze producten met betrekking tot warmte in besturingspanelen.

Temperatuurstijgingverificatie in vier stappen

De gratis SIMARIS Therm tool bevat bijna 30.000 geverifieerde energiegegevens van Siemens behuizingen en -apparaten. Naast de producten van Siemens, kunt u met SIMARIS therm apparaten en behuizingen van andere fabrikanten opnemen in uw berekening.

Highlights:

  • Snelle selectie van voorgedefinieerde behuizingen en componenten. Gemakkelijke en efficiënte ontwikkeling van lege behuizingen en componenten
  • Verificatie van schakel componenten en besturingssystemen die voldoen aan opgeslagen gegevens over energieverliezen
  • Opstellen van een certificering als bewijs van de temperatuursstijgingberekening volgens IEC 61439-1, supplement 2; IEC 60204-1.

SIVACON 8MR systeem air conditioning

SIVACON 8MR systeemairconditioning zorgt voor een soepele werking van elektrische componenten en elektronische apparaten die in het paneel zijn geïnstalleerd, zelfs onder zware omgevingscondities. Het voorkomt onder andere condensatie en bevriezingsschade en beschermt tegen storingen die kunnen ontstaan. Het portfolio varieert van filterventilatoren, koelapparatuur en verwarmingen tot thermostaten.

Energie efficiënte componenten

Onze innovatieve componenten voor besturingsspanelen zijn ontworpen voor maximale energie efficiëntie en hebben als gevolg een lager vermogensverlies. Ze besparen energie terwijl ze  daarnaast ook minder warmte genereren in het besturingspaneel.


Om een snelle berekening van de temperatuurstijging mogelijk te maken in overeenstemming met de normen, worden de gegevens van Siemens componenten opgeslagen in de gratis SIMARIS Therm tool.

Meer informatie

Normen en richtlijnen

IEC 61439-1/2

Sinds het einde van de overgangsperiode van de IEC-60439 naar de IEC-61439-reeks zijn er nieuwe voorschriften van toepassing op de temperatuurstijgingslimieten van laagspanningsschakelmateriaal en besturingssystemen. Volgens de DIN EN (IEC) 61439 norm moeten de temperatuurstijggrenzen worden opgegeven en gedocumenteerd in een ontwerpverificatie. Dit kan het resultaat zijn van uw eigen berekeningen of u kunt eenvoudig het rekenresultaat gebruiken dat u wordt geleverd door de gratis SIMARIS Therm tool.

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

De Europese laagspanningsrichtlijn specificeert een risicoanalyse en risicobeoordeling in het kader van de conformiteitsprocedure. In de CENELEC 32 gids, bijlage A, zijn de effecten van temperatuur op materialen en componenten inbegrepen.

Meer informatie

Meer informatie over SIMARIS Therm

Download Flyer

Downloads

Meer informatie

Hier kunt u snel en eenvoudig aanvullende informatie vinden om te downloaden

Efficiënte warmtehuishouding

Berekening van de temperatuurstijging in besturingspanelen

Met SIMARIS Therm kunt u eenvoudig de temperatuurstijging van schakel- en besturingsapparaten controleren en beoordelen door de omgevingstemperatuur op te geven en de bijbehorende apparaten in het systeempaneel te selecteren. De temperatuurstijgingverificatie is vereist door normen en heeft een aanzienlijke invloed op de levensduur van componenten in het besturingspaneel.

Gratis tool voor temperatuurstijgingsberekeningen

Download SIMARIS Therm