Tips voor u
Er zijn twee belangrijke normen voor besturingspanelen binnen de IEC-normering:
- IEC 60204-1 Elektrische uitrusting van machines
- IEC 61439-1 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
Terwijl in IEC 61439-1 de mogelijkheden om de kortsluitvastheid te verifiëren uitvoerig worden beschreven, bevat IEC 60204-1 geen verificatieprocedure. Andere relevante normen, zoals IEC 61439-1 omvatten een opmerking dat de ontwerper vrij is om te beslissen of hij, naast de eisen van IEC 60204-1, voor bepaalde elementen van de elektrische uitrusting rekening houdt met de relevante delen van de IEC 61439-reeks. Dit is afhankelijk van hoe de machine wordt gebruikt en welke elektrische uitrusting deze heeft.
Volgens de IEC 61439-1-norm, zijn er twee methoden om de kortsluitvastheid te verifiëren:
- Verificatie door testen
- Verificatie door vergelijking met een gevalideerd referentieontwerp
Een inspectie is dus in beide gevallen een eerste vereiste, hetzij van delen van het besturingspaneel of van het besturingspaneel in zijn geheel.
Opmerking: Siemens biedt uitgebreide, gevalideerde referentieontwerpen voor het uitvoeren van verificaties aan de hand van vergelijking, dit is afhankelijk van de structuur van de circuits van de betreffende schakel- en verdeelinrichtingen. U kunt deze vinden in de "Siemens Industry Online Support" (SIOS) door te zoeken naar "Short-circuit ratings as a function of minimum enclosure size in accordance with IEC 61439-1".
Ja, de norm beschrijft 3 scenario's waarin de verificatieprocedure kan worden voorkomen:
- Schakel- en verdeelinrichtingen met een nominale kortsluitstroom Icw of een nominale conditionele kortsluitstroom Icc met een rms-waarde van maximaal 10 kA.
- Schakel- en verdeelinrichtingen of combinaties van schakel- en verdeelinrichtingen die zijn beveiligd met stroombegrenzers waarvan de doorlaatstroom aan de aansluitklemmen van de voeding niet meer dan 17 kA bedraagt. In de praktijk is dit een veel voorkomend scenario. Om dit te kunnen verifiëren moeten de uitschakelkarakteristieken van de afzonderlijke beveiligingsinrichtingen worden beoordeeld.
- Voor hulpcircuits:
UN ≥ 110V, PN ≤ 10kVA en uk ≥ 4%
UN ≥ 110V, PN ≤ 1,6kVA en uk ≥ 4%
Opmerking: De gratis softwaretool "SIMARIS curves" van Siemens bevat een breed scala aan overstroombeveiligingen, inclusief alle relevante kenmerken. Deze tool wordt niet alleen gebruikt om de doorlaatwaarde van de relevante kortsluitstroombeveiliging te bepalen, maar ook om deze eenvoudig te documenteren.

Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek
Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?
Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek.