Besturingspanelen voor de Noord-Amerikaanse markt

-
van alle verwondingen die in het verband liggen met elektriciteit zijn het gevolg van vlambogen
Vlamboog-onderzoek
Volgens de National Electrical Code (NEC) moet er een vlamboog-waarschuwing op de elektrische uitrusting van de machine, de schakelaar en de schakelkasten staan. Om het personeel adequaat te beschermen tegen de gevaren van een vlamboog bij werkzaamheden aan onder spanning staande apparatuur/systemen, heeft de operator de verantwoordelijkheid om een vlamboog-onderzoek en -evaluatie uit te voeren.
Echter, steeds meer operators of eindgebruikers dragen deze verantwoordelijkheid over aan de leveranciers (OEM's, machinebouwers, systeemintegratoren). Siemens ondersteunt fabrikanten van schakel- en besturingskasten met een overeenkomstige vlamboog-onderzoek, inclusief de nodige waarschuwingspictogrammen en technische details.
Belangrijke Amerikaanse voorschriften
De volgende normen zijn van vitaal belang voor machine- en paneelbouwers:
- UL508A voor industriële besturingspanelen
- NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery)
- NEC (National Electrical Code, NFPA 70) voor on-site electrische installatie
Belangrijke Canadese voorschriften
De volgende normen zijn van vitaal belang voor machine- en paneelbouwers:
- C22.2 Nr. 286-17 (Industrial Control Panels and Assemblies) - vrijgegeven voor certificering sinds 10 mei 2018. De overgangsperiode is beperkt en eindigt in januari 2022. Zie ︎CSA Certificeringskennisgeving
- C22.2 Nr. 301-16 (Industrial Electrical Machinery) - vrijgegeven voor certificering sinds 6 december 2017. De overgangsperiode is beperkt en eindigt in januari 2022. Zie ︎CSA Certificeringskennisgeving
- CEC - Canadian Electrical Code. In de huidige editie 2018 wordt al verwezen naar de verplichte naleving van de twee normen in bijlage A van de code.
Betrouwbaar product en systeem portfolio
U kunt vertrouwen op ons uitgebreide en betrouwbare portfolio van producten en systemen die rekening houdt met alle Noord-Amerikaanse vereisten.
Speciale aspecten voor het selecteren van producten
Om een besturingspaneel te bouwen dat voldoet aan de normen in de VS en Canada, volstaat het niet om alleen componenten te gebruiken die gecertificeerd zijn in overeenstemming met UL of CSA. Vanaf het begin is het belangrijk om producten met de juiste certificering voor de toepassing in het ontwerpproces op te nemen.
Of een component kan worden gebruikt, kan worden bepaald op basis van de CCN-codes (VS) of het klasse nummer (Canada). Deze zijn te vinden op de UL- en CSA-websites en zijn ook opgenomen in de bijlage bij onze catalogus LV 18.
We helpen u bij het acceptatieproces door certificaten te verstrekken die u eenvoudig kunt downloaden met behulp van de CAx Download Manager. CAx Deze Download Manager kan worden gebruikt om gebundelde documenten voor meerdere producten te downloaden.