Warmtehuishouding in besturingspanelen die voldoen aan de normen

Tot wel
-
Een verlaging van de temperatuur met 5°C in het besturingspaneel verlengt de levensduur. Verificatie van de temperatuurstijging is daarom essentieel en wordt gevraagd door de norm IEC 61439-1.
Thermische optimalisatie gemakkelijk gemaakt
Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van componenten in besturingspanelen aanzienlijk verkorten. Verificatie van de temperatuurstijging is daarom essentieel en wordt gevraagd door de norm IEC 61439-1. Wij bieden u uitgebreide ondersteuning bij het berekenen van de warmtehuishouding.
Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek
Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?
Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek.
Stevige basis: direct beschikbare data over vermogensverlies
De vermogensverliezen van componenten in een besturingspaneel zijn belangrijke waarden die nodig zijn voor een optimaal ontwerp. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het paneel en de benodigde koeling te bepalen. De data maken het ook mogelijk om een risicoanalyse uit te voeren als het gaat om temperatuurstijging.
Siemens geeft u een overzicht van de vermogensverliesgegevens van apparaten in een overzichtelijke Excel-tabel en in de gratis SIMARIS therm rekentool. Dit helpt om tijd te besparen bij de verificatie van de temperatuurstijging.
Profiteer van onze expertise en onze producten als het gaat om warmtehuishouding in besturingspanelen.
Berekening van de warmtehuishouding in vier stappen
De gratis SIMARIS therm rekentool bevat bijna 30.000 geverifieerde data over vermogensverlies van Siemens behuizingen en -apparaten. Naast de producten van Siemens, kunt u met SIMARIS therm ook apparaten en behuizingen van andere fabrikanten opnemen in uw berekening.
Wat betekent dit voor u?
- Snelle selectie van voorgedefinieerde behuizingen en componenten. Eenvoudig toevoegen van aanvullende lege behuizingen en componenten.
- Eenvoudige verificatie van energieverliezen van schakelcomponenten en besturingssystemen uit de database (Siemens) of via handmatige invoer (ander fabrikaten).
- Opstellen van een certificering als bewijs van de temperatuursstijgingberekening volgens IEC 61439-1, supplement 2; IEC 60204-1.
- Deze tool is geheel kosteloos
SIVACON 8MR-systeemairconditioning
De airconditioning van het SIVACON 8MR-systeem zorgt ervoor dat de elektrische en elektronische apparaten die in de kast zijn geïnstalleerd storingsvrij functioneren, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. Het voorkomt condensatie- en vorstschade en beschermt tegen de storingen die daaruit kunnen ontstaan. De portefeuille varieert van filterventilatoren, koelapparaten en verwarmingstoestellen tot thermostaten. In operatiekamers kunnen door natuurlijke convectie geventileerde systeemkasten als alternatief voor airconditioning worden gebruikt.
Energie-efficiënte componenten
Onze innovatieve componenten voor besturingsspanelen zijn ontworpen voor maximale energie-efficiëntie en hebben als gevolg een lager vermogensverlies. Ze besparen energie terwijl ze daarnaast ook minder warmte genereren in het besturingspaneel.
Om een snelle berekening van de temperatuurstijging mogelijk te maken in overeenstemming met de normen, is de data van de Siemens componenten opgeslagen in de gratis SIMARIS therm rekentool.
Normen en richtlijnen
IEC 61439-1/2
Sinds het einde van de overgangsperiode van de IEC-60439 naar de IEC-61439-reeks zijn er nieuwe voorschriften van toepassing op de temperatuurstijgingslimieten van laagspanningsschakelmateriaal en besturingssystemen. Volgens de DIN EN (IEC) 61439 norm moeten de temperatuurstijggrenzen worden opgegeven en gedocumenteerd in een ontwerpverificatie. Dit kan het resultaat zijn van uw eigen berekeningen of u kunt eenvoudig het rekenresultaat gebruiken dat u wordt geleverd door de gratis SIMARIS therm rekentool.
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
De Europese laagspanningsrichtlijn specificeert een risicoanalyse en risicobeoordeling in het kader van de conformiteitsprocedure. In de CENELEC 32 gids, bijlage A, zijn de effecten van temperatuur op materialen en componenten inbegrepen.
Efficiënte warmteafhandeling
Berekening van de warmtehuishouding in besturingspanelen
Met SIMARIS therm kunt u eenvoudig de temperatuurstijging van schakel- en besturingsapparatuur controleren en beoordelen door de omgevingstemperatuur op te geven en de bijbehorende apparaten in het systeempaneel te selecteren. De betreffende normen vereisen een verificatie van de warmtehuishouding, daarnaast heeft een verhoogde temperatuur een aanzienlijke invloed op de levensduur van de componenten.