Tips voor het besturingspaneel

Modulaire engineering - optimaliseer uw elektrische planning door standaardisatie. De weg naar sneller en foutloos elektrisch ontwerpen

De elektrische planning is een van de essentiële stappen bij de ontwikkeling van een nieuwe machine of productie-installatie. Het zorgt ervoor dat alle elektrische apparaten op betrouwbare wijze en in overeenstemming met de normen van stroom worden voorzien. Dit is een vaak zeer ingewikkeld proces dat efficiënt en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd, omdat het ook hoge kosten en tijdsdruk met zich meebrengt. Dit betekent dat veel elektrische ontwerpers zich in de positie bevinden dat zij bij het maken van hun bedradingsschema's vaak moeten zoeken naar mogelijke optimalisaties en deze moeten doorvoeren.

Modulaire engineering is een gevestigde en steeds meer gebruikte methode in dit verband. Met deze methode hoeft niet elk bedradingsschema van de grond af aan en stuk voor stuk van individuele symbolen te worden gemaakt. In plaats daarvan worden voorgeassembleerde toestelcombinaties gebruikt en afzonderlijk gecombineerd.

Praktische tips voor u!

Gegevens voor het engineeringsysteem vormen de basis voor alle planningsactiviteiten. Correcte en uitgebreide artikelgegevens en bestaande schakelschema-symbolen of 3D-modellen maken een nauwkeurig en foutloos elektrisch ontwerp mogelijk.

Siemens biedt standaard meer dan 10 verschillende datatypes voor zijn componenten: van interne schakelschema's tot maattekeningen en intelligente 3D-gegevens en macro's.

Uw voordeel - alle gegevens zijn op dezelfde manier gestructureerd. Dit maakt ook de geautomatiseerde verwerking mogelijk die uiterlijk bij het genereren van bedradingsschema's noodzakelijk is.

Download onze CAx-data van de Industry Mall of de CAx-downloadmanager of gebruik het gegevensportaal van het E-CAD-systeem dat u gebruikt. Siemens stelt zijn gegevens beschikbaar in standaardportalen zoals EPLAN Data Portal, wscaduniverse.com, Traceparts of als een content pack ook voor AutoCAD Electrical.

Om het elektrische ontwerp te modulariseren is het aan te bevelen ook het gebruikte productassortiment te standaardiseren. Dit proces zal resulteren in verschillende eisen waaraan de producten moeten voldoen:

  1. Uitgebreide en veelzijdige technische functies
  2. Wereldwijde certificering
  3. Gecontroleerd en getest

Onze schakel- en verdeeltoestellen van het modulaire SIRIUS-systeem hebben een wereldwijde certificering en zijn ook modulair opgebouwd.

Dankzij de modulaire engineering kunnen bedradingsschema's niet alleen veel sneller worden gegenereerd, maar ook volautomatisch met een druk op de knop.

Om dergelijke efficiëntievoordelen te bereiken is het noodzakelijk de afzonderlijke bedradingsmodules te maken die later zullen worden gecombineerd tot een volledig, geheel schema.

Hoewel de extra inspanning die nodig is voor het maken van modules zich na korte tijd terugbetaalt, kunt u zich al deze moeite besparen door onze voorbereide modules te gebruiken

Voor dit doel bieden wij u de volgende modulepakketten met voorbereide schakelschema's aan. Naast de respectieve hoofdinrichtingen bevat elke module de passende beveiligingsinrichtingen en alle vereiste elektrische elementen, zoals doorsneden van geleiders en onderbrekingspunten.

  • SIRIUS Engineering-modules voor softstarttoepassingen met SIRIUS 3RW55 softstarters
  • SIRIUS Engineering-modules voor toepassingen met SIRIUS 3RM1-motorstarters, SIMATIC ET 200SP-motorstarters, SIRIUS 3RW-softstarters, SIRIUS-vermogensschakelaar-contactorcombinaties, SIMOCODE-motormanagementsysteem
  • SITOP 24V engineering modules voor 24 V voedingen.

U kunt de modules gemakkelijk in uw EPLAN project integreren door gebruik te maken van Drag&Drop.
Download de engineering modules:

Welke voordelen biedt standaardisatie?

Oplossingen voor alle projecten

Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek

Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?

Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek.