De TIA Selection Tool is een configurator voor het volledige automatiseringsportfolio van Siemens. De Cloud- en Desktop-versie maken flexibel werken vanaf elke locatie en op elk moment mogelijk. De intelligente features in de tool ondersteunen u bij uw configuratie en stellen u in staat elke keer een correcte configuratie te maken zonder dat u enige technische kennis nodig hebt. Start nu uw eigen configuratie met de TIA Selection Tool!
Tips voor u
Wisselwerking tussen de desktop- en de onlineversie
In deze tutorial laten we u zien hoe u uw werkprocessen nog efficiënter kunt inrichten dankzij de naadloze wisselwerking tussen de desktop- en webgebaseerde versies van de TIA Selection Tool. Wij demonstreren dit aan de hand van een op de praktijk gebaseerd toepassingsvoorbeeld.
TIA Selection Tool - Gegevensuitwisseling met het TIA-portaal
Werktuigbouwkundig ingenieurs en systeemintegratoren gebruiken een grote verscheidenheid van software in elk van hun planningsfasen, gaande van hardware- en elektrische planning tot engineering. In elk van deze systemen worden de hardwareselectie, de netwerkplanning en de I/O-tagging uitgevoerd als basis voor de verdere stappen in de planning. Het overbrengen van deze informatie in de verschillende systemen bespaart veel tijd en voorkomt fouten.
Siemens oplossing
- De uitwisseling van informatie tussen de TIA Selection Tool, ECAD en TIA Portal met behulp van een gestandaardiseerd formaat voor de uitwisseling van hardwaregegevens op basis van AutomationML
- Overdracht van de informatie voor hardware selectie / configuratie; netwerk planning en I/O tags
Drie stappen naar een naadloze en bidirectionele overdracht van hardware- en netwerkconfiguraties:
- Maak een hardwareconfiguratie in de TIA Selection Tool
- Overbrengen van de hardwareconfiguratie voor de engineering naar het TIA-portaal door middel van Automation Markup Language (AML)
- Overdracht van de gegevens voor de elektrische planning naar een ECAD-systeem via het gestandaardiseerde AML-bestand
TIA Selection Tool - 24V DC Consumentenaanzicht
In deze tutorial willen wij u laten zien hoe u comfortabel en betrouwbaar de juiste SITOP voedingseenheid voor uw project kunt selecteren
Elk automatiseringsproject heeft een stroomvoorziening nodig. Het juiste ontwerp van de voeding betekent energie-efficiëntie zonder beperkingen wat betreft de prestaties. Aan de hand van een voorbeeldproject demonstreren wij u hoe eenvoudig dit is met de TIA Selection Tool.
Bij de selectie van uw componenten in de TIA Selection Tool heeft u vaak nog andere documenten, technische of CAE-gegevens, samen CAx-data genoemd, nodig om verder te kunnen werken in de ECAD-software.
Om het samenstellen en downloaden van de CAx-data te vereenvoudigen, kunt u de lijst van componenten uit de TIA Selection Tool rechtstreeks overbrengen naar onze CAx Download Manager.
Het enige wat u dan nog hoeft te doen is het gewenste type gegevens te selecteren en de gegevensexport te starten. De CAx Download Manager stelt uw individuele pakket samen en stuurt u een bericht zodra de download beschikbaar is.
Het enige wat u nodig heeft om de CAx Download Manager te gebruiken is een gratis account op ons Siemens Industry Online Support Portal.Voor een gedetailleerde video handleiding over de CAx Download Manager, klikt u op de volgende link:
Geniet van de voordelen van de CAx Download Manager:
- Meer tijd voor andere taken terwijl de CAx Download Manager al uw gegevens voor u verzamelt
- Niet omslachtig zoeken naar individuele documenten
- Alle data voor een complete winkelwagen kunnen op één plaats worden gedownload
- Individuele selectie van de vereiste gegevensformaten
Een groot aantal Siemens apparaten heeft a priori UL-goedkeuring naast IEC-goedkeuring. Omdat sommige combinaties geselecteerd moeten worden in overeenstemming met speciale UL-voorschriften, ondersteunt de TIA Selection Tool u met de overeenkomstige selectiemogelijkheden, bijv. voor de selectie van:
- Combinaties motorstarter
- Inkomende feeder circuit breakers of
- Drives volgens UL
Wat zit er voor u in?
- Bespaar tijd en geld dankzij de juiste configuratie van het gehele automatiserings- en besturingspakket
- Hogere kwaliteit door het vermijden van overbodige planningsstappen en het voorkomen van fouten door middel van automatische gegevensoverdracht
- Gestandaardiseerde AML-interface voor volledige flexibiliteit

Descubra toda la información sobre normas e ingeniería de paneles de control industriales
¿Quiere beneficiarse del conocimiento experto para su panel de control? Obtenga más información en documentos y manuales técnicos, folletos y publicaciones, visite los webinars o aproveche nuestra oferta de herramientas de software de ingeniería eléctrica.