Uw engineering werkschema van morgen

Naadloze machinebouw met geïntegreerde elektrotechniek

Machinebouwers concurreren voortdurend - wereldwijd. Klanten verwachten innovatieve machineconcepten die snel en betrouwbaar beschikbaar zijn. Digitalisering is de sleutel tot maximale efficiëntie en flexibiliteit. Door standaardisatie en integratie in de techniek wordt het mogelijk om machines op een interdisciplinaire manier te ontwikkelen. Het digitaliseringspotentieel in de elektrotechniek wordt momenteel niet volledig benut. De toekomst ligt in de functionele engineering en in de integratie van engineeringprocessen. Wat betekent dit voor de machinebouw? 

Modulaire techniek in de elektrotechniek

Download White Paper [EN]

control panel design

Heeft u gehoord van de nieuwe standaard in de elektrotechniek?

Met Control Panel Design bieden we nu een functie in TIA Selection Tool aan waarmee u het elektrische hoofdsysteem van een machine kunt ontwerpen en dimensioneren volgens de normen - zowel voor IEC als voor Noord-Amerika. Met één druk op de knop ontvangt u de juiste schakel- en beveiligingsapparatuur voor uw motor, inclusief standaard kabeldoorsneden en kortsluitwaarden voor smeltloze en gezekerde ladingen.

Geïntegreerde disciplines

Functionele engineering - complexe projecten eenvoudig en snel configureren

In de techniek is het altijd tijd voor actie en moeten werkprocessen worden versneld. Modulaire taken bevorderen het ontwerp van individuele machine functies.

Door consequente modulaire engineering van individuele machinefuncties worden mechanische, elektrische en automatiseringsgegevens slechts één keer opgeslagen. Alles is gebaseerd op het gedeelde, centrale dataplatform (bijv. Teamcenter). Veranderingen in de verschillende domeinen worden zichtbaar en zijn direct beschikbaar voor engineers in de andere domeinen.

 

Als de machine voor het volgende project wordt opgeschaald en bijvoorbeeld het motorvermogen wordt verhoogd, kunnen machinefuncties in een iets gewijzigde vorm worden hergebruikt en dus eenvoudiger worden ontworpen, volgens het principe van "hergebruik en adoptie". Dit bespaart veel tijd tijdens de uitvoering en verlaagt de kosten.

Samenwerking in engineering

Ontwikkel parallel en bereik sneller het doel

Engineering in de disciplines mechanica, elektro en automatisering gebeurt over het algemeen achter elkaar - dit kost tijd. Echter, door standaardisatie, gedeeld databeheer en de juiste engineeringtools kunnen meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd aan een project werken.

Sneller ontwikkelen met samenwerking in engineering

Door standaardisatie en modularisering kan het engineeringproces efficiënter worden ingericht. Duidelijk gedefinieerde, parallelle processen op basis van geïmplementeerde bedrijfsstandaarden maken parallelle en gezamenlijke werkzaamheden aan een engineeringproject voor de disciplines mechanica, elektro en automatisering mogelijk. Enorme potentiële besparingen kunnen worden bereikt in de engineeringtijd wanneer een machine wordt gewijzigd of aangepast. Dit zorgt ook voor een standaard-conform ontwerp, bijvoorbeeld door met één druk op de knop de juiste componenten voor het elektrische ontwerp te controleren met behulp van overeenkomstige modules.

Collaborative Automation Design voor machines met standaard elektrische dimensionering

Het ontwerpen van de elektrische systemen voor een machine kan zeer complex en tijdrovend zijn. Hier kunt u leren hoe u de kwaliteit van uw machineontwerp kunt versnellen en verbeteren.

 

Met behulp van de Collaborative Automation Designer en de TIA Selection Tool kunt u de voordelen van zeer efficiënte engineering combineren met de veilige en standaardconforme dimensionering van uw elektrische installatie. Zie meer in onze video.

Elektrotechnische engineering heeft het grootste digitaliseringspotentieel in de techniek

De meerlaagse en complexe elektrotechnische engineering voor een standaardconform bedieningspaneel wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door Smart Control Panel Design, omdat de elektrische dimensionering hier met een druk op de knop kan worden uitgevoerd. Daarnaast faciliteren onze slimme tools belangrijke aspecten, zoals risicoanalyse en het genereren van documentatie, en snelle overname van mechanische en automatiseringsvereisten. Dit alles zorgt ervoor dat de elektrificatie van de machine voldoet aan de normen en vrij is van storingen.  

 

Met Control Panel Design kunt u vier aspecten van de elektrotechniek optimaliseren: met digitale kennis van normen, eenvoudige dimensionering, continue workflows en een uitgebreid productportfolio. Control Panel Design in TIA Selection Tool ondersteunt de elektrische dimensionering van machinebesturingspanelen volgens de geldende normen en richtlijnen.

Uitgebreide engineeringtools

Welke softwareoplossing u ook gebruikt, Siemens ondersteunt u voortdurend in de machinebouw en bij de digitalisering van uw elektrotechniek: van mechanica tot automatisering en elektronica. Onze software helpt u om het mechanisch ontwerp nauw te koppelen aan de elektrotechnische en automatiseringsprocessen. Voor alle drie de disciplines staan er engineeringtools tot uw beschikking om een digitale machinetweeling na te maken en het elektrisch ontwerp, de automatisering en het mechanisch ontwerp in één model te realiseren.

Dimension and configure hardware quickly and easily with the TIA selection tool

Elektrische dimensionering incl. productkeuze

Snelle en eenvoudige dimensionering en configuratie van de hardware

De TIA Selection Tool ondersteunt u bij de planning van uw hele project: Van de keuze van de componenten tot de elektrische dimensionering en helemaal tot de configuratie - alles geïntegreerd in één tool.

Professional network planning with the software SIMARIS design

Elektrische netwerkplanning en -berekening

Professionele netwerkplanning

Met SIMARIS design kunt u netwerkberekeningen uitvoeren voor uw gehele productiefaciliteit, inclusief belangrijke berekeningen zoals kortsluitstromen en energiebalansen. Dit alles op basis van echte componenten en met minimale invoerinspanning.

The free SIMARIS therm tool enables you to quickly perform a thermal analysis in the control panel in accordance with standards.

Verificatie van de temperatuurstijging

Thermische optimalisatie gemakkelijk gemaakt

Met de gratis SIMARIS-thermische tool kunt u snel een thermische analyse uitvoeren in het besturingspaneel volgens de normen.

Standardized data and ready-made modules for your E-CAD system

Gegevens voor uw E-CAD-systeem

Hoogwaardige gegevens voor uw CAE/CAD-systeem

Wij bieden u gestandaardiseerde data en kant-en-klare modules voor uw E-CAD systeem.

Goed ontwerp vanaf het begin

Met de tools voor de mechanische bouw kunt u ervoor zorgen dat uw ontwikkelingen vanaf het begin functioneel zijn. De SIZER-engineeringstool biedt stapsgewijze ondersteuning bij het dimensioneren en ontwerpen van complete aandrijfoplossingen. De geschikte motoren, frequentieregelaars, schakelapparatuur en besturingen worden zo geselecteerd op basis van de eisen. Met de NX Mechatronic Concept Designer (MCD) krijgt u een geïntegreerde oplossing voor interdisciplinaire samenwerking en kunt u bestaande kennis hergebruiken, de time-to-market verkorten en meer onderbouwde beslissingen nemen. De elektrotechniek is naadloos geïntegreerd.

Efficiënter automatiseren

Verhoog uw engineeringproductiviteit met automatiseringstools die tijd besparen en het werk aanzienlijk vergemakkelijken. Het volledig geïntegreerde automatiseringsportaal (TIA Portal) is de centrale tool voor alle automatiseringstaken. TIA Selection Tool vereenvoudigt de configuratie van de benodigde hardware en met Automation Designer kan het mechanische, elektrische en automatiseringssysteem op een gestructureerde manier en parallel worden bewerkt.