VSE reviseert sleepwagen voor MARIN

Het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) in Wageningen test schepen in alle soorten en maten en voor klanten van over de hele wereld. Een belangrijk onderdeel daarbij zijn de sleepwagens, die schaalmodellen door een bassin trekken.

2015, Wageningen (NL)

Het Nederlands martiem onderzoeksinsitituut MARIN gaf VSE de opdracht de sleepwagen in de diepwatertank te reviseren. De aandrijvingen moeten worden vernieuwd en besturing vereenvoudigd. De technische uitdaging is groot, zo moet de sleepwagen van 35 ton moet binnen 10 seconden versnellen tot 9 meter per seconde en daarna gecontroleerd tot stilstand komen. Omdat de sleepwagen dagelijks wordt gebruikt moet de revisie binnen 6 weken worden uitgevoerd, een perfecte klus voor VSE.

Vergelijk het met een vrachtwagen die de beweging van een CNC-machine moet maken. Nauwkeurigheid is van het grootste belang; alle onnauwkeurigheden zijn direct terug te zien in de meetresultaten.
Ko de Wolff, projectmanager bij MARIN

Krappe planning, hoge eisen

Zes weken. Meer tijd was er niet voor het ombouwen van de sleepwagen in de diepwatertank. Die planning werd gehaald doordat samenwerkingspartners Siemens en VSE het project tot in de puntjes hadden voorbereid. Gedreven door het Drives & Motion partnerschap werken Siemens en VSE samen in vele projecten. Een goede samenwerking is van cruciaal belang voor een optimale uitvoering van elk project. Het was een hele beslissing om deze sleepwagen te laten moderniseren, aldus Ko De Wolff van MARIN. ‘Deze wagen is continu in gebruik en belangrijk voor onze productie. Zes weken stilstand voor een revisie heeft daarom flinke consequenties.’ 

 

De krappe planning duwde de logistiek tot op het randje van het haalbare. Ook op het technische vlak werden de grenzen opgezocht. De sleepwagen is een kolos van 35 ton die binnen 10 seconde op de maximale snelheid van negen meter per seconde moet komen en daarna gecontroleerd tot stilstand moet worden gebracht. Vergelijk het met een vrachtwagen die de beweging van een CNC-machine moet maken, zegt De Wolff. ‘Nauwkeurigheid is van het grootste belang; alle onnauwkeurigheden zijn direct terug te zien in de meetresultaten.’ 

De wagen, die al uit 1933 stamt, kan er weer 20 jaar tegenaan
Richard Joosten, meettechnicus bij MARIN

Nieuwe besturing en aandrijving

MARIN vroeg om een nieuwe, handzame besturing en een nieuwe aandrijving voor de sleepwagen. Na een mechatronische analyse door Siemens en VSE werd gekozen voor een SINAMICS S120-aandrijving en een SIMOTION D-besturing. VSE realiseerde hiermee een zeer geavanceerde regeling, aldus De Wolff. ‘Daarvoor is onder meer de aandrijving vernieuwd’, vertelt Jan van Vuuren, hoofd van de afdeling software van VSE die samen met software engineer Leendert Uithoven de vernieuwingen voor de sleepwagen ontwierp. ‘Ook hebben we door de manier van afremmen aan te passen de effectieve meetafstand met 30 meter vergroot. De wagen remt nu pas op het einde van het bassin beheerst af. Hierdoor realiseren we een grotere efficiëntie en hogere nauwkeurigheid voor MARIN’, aldus Van Vuuren.

 

‘Voor ons was het een boeiende opdracht waar we met voldoening op terugkijken. Vooral ook omdat we de ruimte kregen om proactief mee te denken over nieuwe functionaliteiten die het gebruik van de sleepwagen verder verbeteren.’

De meettechnici van MARIN die dagelijks met de sleepwagen werken, zijn erg te spreken over de gereviseerde wagen. ‘Gemakkelijk te bedienen en super dat hij beter en later remt’, aldus meettechnicus Richard Joosten. ‘De wagen, die al uit 1933 stamt, kan er weer 20 jaar tegenaan.’

 

Binnenkort gaat MARIN nog een sleepwagen vernieuwen. Ook dat gebeurt in samenwerking met Siemens en VSE. ‘Never change a winning team’, klinkt het bij MARIN.

Meer informatie of een vrijblijvend consult?

Meer weten over de mogelijkheden die VSE u kan bieden? Kijk eens op een van onderstaande pagina’s:

 

Of neem direct contact op met Radboud van Dusseldorp:

+31 182 387 166

r.van.dusseldorp@vse.nl

 

Toegepaste technologie