First choice for maximum dynamics and precision

SIMOTICS L-1FN3 Linear motors
SIMOTICS L-1FN3 motors are linear drives in compact design featuring superior performance / force density. They are characterized by wear-free force transmission. SIMOTICS L-1FN3 motors fulfill the highest requirements placed on dynamics, contour accuracy and precision and are optimized for operating high-performance machine tools and production machines.Water-cooled SIMOTICS L-1FN3 motors are available in two versions: for peak load and continous load.
SIMOTICS L-1FN3 – der modulare Branchenstandard
Der wassergekühlte SIMOTICS L-1FN3 wurde speziell für den Einsatz in Werkzeugmaschinen entwickelt und gilt seit Jahren als der bewährte Standard für lineare Bewegungen. Sein Baukastenprinzip bietet Ihnen ein umfassendes Spektrum an nahezu verschleißfreien und somit wartungsarmen Motorvarianten in sieben verschiedenen Baubreiten mit bis zu fünf verschiedenen Baulängen sowie mehreren Wirkungsarten.Die Motoren sind auf den Betrieb mit SINAMICS S120 Umrichtern abgestimmt.
Die wassergekühlten SIMOTICS L-1FN3 Motoren gibt es in zwei Ausführungen – für Spitzenlastbetrieb sowie Dauerlastbetrieb.
SIMOTICS Linearmotoren setzen Maßstäbe
Der wesentliche Vorteil der linearen Direkt-Antriebstechnik ist die weit gehende Vermeidung von Elastizitäts-, Spiel- und Reibungseffekten sowie Eigenschwingungen im Antriebsstrang. Das führt zu hoher Dynamik und zu hoher Präzision.
Nutzen:
- Hochdynamische und hochpräzise Linearbewegungen
- Enorme Kraftdichte bei kompaktem Design
- Höchste Verfahrgeschwindigkeiten für alle Anwendungen
- Großer Luftspalt, dadurch sehr robust gegen äußere Einflüsse
- Vielfältige Optionen je nach Anwendungsprofil
- Verschleißfreie Antriebskomponenten
- Geringe Lebenszykluskosten der Maschine
Das Komplettpaket gemeinsam mit SKF Motion Technologies
Die Linearmotorkomplettachsen LTS/LTSE von SKF Motion Technologies sind einbau- und betriebsfertige Einheiten, bestehend aus Ober- und Unterteil. In die Linearkomplettsachse sind Profilschienenführung, Primär- und Sekundärteil, ein Längenmesssystem einschließlich Endschalter, Endlagendämpfer sowie die Kabelschleppanbindung komplett integriert.- Einbaufertige Komplettlösung für lineare Bewegungen inkl. Linearführung, Schlitten, Linearmotor, Geber und Energiekette
- Linearmotoren werden zusammen mit Umrichtern SINAMICS S120 eingesetzt
- Selbstgekühlter Linearmotor 1FN3 mit Rippenkühlung, integriert in die Siemens Antriebstechnik (Projektierungs-/Inbetriebnahme-Tools)
- Kundespezifische Anpassungen der Komplettlösung in Abstimmung mit SKF Motion Technologies möglich
Weitere Infos erhalten Sie bei unserem Partner SKF Motion Technologies:
Simply configure and order
Configure and order your SIMOTICS L-1FN3
Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Linearmotoren SIMOTICS L-1FN3 auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.