Die ideale Lösung für High Performance Motion Control Anwendungen

SIMOTICS S-1FK7 Servomotors

SIMOTICS S-1FK7 motors are permanent magnet excited synchronous motors which are available in the versions Compact, High Dynamic and High Inertia. The motors are characterized by superior overload capability, ruggedness and compactness. The connection via rotatable connectors and preassembled cables ensures a flexible, fast and safe connection to the converter.

Configure and order SIMOTICS S-1FK7 servermotors quickly and easily

Configure directly online (link missing)

SIMOTICS S-1FK7 Vorteile & Einsatzgebiete

Servomotoren für jede Bewegungsaufgabe

Egal ob Positionieren, Winkelgleichlauf, Taktantrieb oder Bahnsteuerung in Werkzeugmaschinen: Mit SIMOTICS-Servomotoren von Siemens profitieren Sie von hoher Dynamik, Präzision, Kompaktheit und Robustheit.

Vorteile

  • Hoher Wirkungsgrad und dreifache Überlastfähigkeit
  • Schock- und vibrationsfest durch mechanisch entkoppelte Geberanbindung
  • Wahlweise mit Absolutwertgeber, Inkrementalgeber oder Resolver
  • Montage- und servicefreundlich durch drehbaren Stecker mit Schnellverschluss und tauschbaren Geber
  • Digitale DRIVE-CLiQ-Schnittstelle mit elektronischem Typenschild zur optimalen Anbindung an SINAMICS S120
  • Optional mit unterschiedlichen Getriebearten und spielfreier Haltebremse
  • Kühlarten: Selbstkühlung und Fremdbelüftung
  • Verpackungsmaschinen
  • Kunststoff- und Textilmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Holz-, Glas-, Keramik- und Steinbearbeitung
  • Roboter, Handlingsysteme und Fördertechnik
  • Vorschub- und Hilfsachsen bei Werkzeugmaschinen
SIMOTICS S-1FK7 - product selection

Overview of the product range

Bei unseren SIMOTICS S-1FK7 Servomotoren haben Sie je nach Anforderung an Dynamik, Regelverhalten, Genauigkeit und Platzbedarf die Wahl zwischen drei Trägheitsausführungen.
SIMOTICS S-1FK7 - system overview

An overview of the technology

Natural cooling
Compact
High Dynamic
High Inertia
Rated speed
2.000 / 3.000 / 4.500 / 6.000 U/min
2.000 / 3.000 / 4.500 / 6.000 U/min
2.000 / 3.000 / 6.000 U/min
Rated power
0,05 - 8,2 kW
0,6 - 3,8 kW
0,9 - 7,7 kW
Rated torque
0,08 - 37 Nm
0,9 - 18 Nm
1,5 - 37 Nm
External cooling
Compact
High Dynamic
High Inertia
Rated speed
-
3.000 U/min
-
Rated power
-
7,5 kW
-
Rated torque
-
24 Nm
-
You will find further details in the Mall

Industry Mall

SIMOTICS S-1FK7

SIMOTICS S-1FK7 mit vormontierten Planentengetriebe

Auf Wunsch liefern wir die S-1FK7 Motoren auch mit angebautem Planetengetriebe. Für ein breites Spektrum von Anwendungen sind hochpräzise und ökonomische Planetengetriebe erhältlich. Sie profitieren von hoher Laufruhe und Kompaktheit für Motion Control-Anwendungen.
SIMOTICS S-1FK7 Downloads and Support

More information about SIMOTICS S-1FK7

Find downloads, support and services for the topic SIMOTICS S-1FK7.
SIMOTICS S-1FK7 - references

SIMOTICS S-1FK7 in the field

Simply configure and order

Configure and order your SIMOTICS S-1FK7 motor

Using the Siemens Drive Configurator, you can simply and quickly configure your SIMOTICS S-1FK7 motor and then order it through the Industry Mall.

Configure and order SIMOTICS S-1FK7 motors quickly and easily

Configure directly online (link missing)