The perfect synchronmotor for High Performance applications

Servomotors SIMOTICS S-1FT7
The SIMOTICS S-1FT7 servomotors are permanent magnet synchronous motors with highly compact dimensions. They meet the most stringent demands on precision, dynamics and speed setting range as well as on high degrees of protection and ruggedness. The motors are fitted with the latest encoder technology and are optimized for operation with our fully digital drive and control systems. Natural, external or water-cooling are cooling types that can be selected. In the case of natural cooling, the developing thermal loss is drawn off via the surface area whereas an attached fan forces thermal loss away with external cooling. Maximum cooling - and, therefore, maximum performance - can be achieved with water-cooling.
Benefits
- Hoher Wirkungsgrad und vierfache Überlastfähigkeit (bei Selbstkühlung)
- Hohe Oberflächengüte am Werkstück durch hohe Rundlaufgüte und geringe Drehmomentenwelligkeit
- Wahlweise Selbstkühlung, Fremdbelüftung oder Wasserkühlung
- Extrem robust durch Schutzart IP67 und schwingungsentkoppelten Geberanbau
- Wahlweise mit Absolutwertgeber oder Inkrementalgeber
- Service- und montagefreundlich durch Kreuzprofil, drehbaren Stecker mit Schnellverschluss und tauschbaren Geber
- Digitale DRIVE-CLiQ-Schnittstelle mit elektronischem Typenschild für optimale Anbindung an SINAMICS S120
- Optional: spielfreie Haltebremse und spielarme Planetengetriebe