Stets den richtigen Dreh im rechten Moment

SIMOTICS T 1FW6 und T 1FW3
Ob bei Werkzeugmaschinen, Extruderschnecken oder Papierwalzen – die hochpoligen permanenterregten SIMOTICS Torquemotoren überzeugen in allen rotatorischen Achsen. Sie sind zur kompletten Integration in die Maschine ausgelegt und benötigen keine mechanischen Übertragungselemente. Das reduziert den Platzbedarf, lässt Ihnen mehr Spielraum beim Einbau, minimiert den Wartungsaufwand und maximiert die Verfügbarkeit. Die direkte Anbindung führt außerdem zu erhöhter Dynamik und Regelgüte im System und sichert Ihnen hone Drehmomente bei optimaler Drehzahl in höchster Präzision – für hochproduktive Maschinen. Je nach Applikation haben Sie die Wahl zwischen zwei Motortypen.
- Höchste Präzision, Leistung und Dynamik
- Verschiedene anwendungsspezifische Ausführungen
- Direkte Regelbarkeit, keine Elastizitäten im Antriebsstrang
- Geringer Platzbedarf und vereinfachte Wartung durch direkte Integration in die Maschinenstruktur ohne mechanische Übertragungselemente
- Höchste Drehmomente bei niedriger Drehzahl dank hochpoliger Wicklung
- Kurze Hochlaufzeiten und sehr hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Verfügbarkeit
Einsatzgebiete
Einfach konfigurieren und bestellen
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Servomotoren SIMOTICS T
Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Servomotoren SIMOTICS T auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.