Der Einbau-Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten und hoher Genauigkeit

Einbau-Torquemotoren 1FW6

Einbau-Torquemotoren sind flüssigkeitsgekühlte bzw. selbstgekühlte, hochpolige permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren mit Hohlwellenrotor. Die Motoren werden als Einbaukomponenten geliefert. Für eine komplette Antriebseinheit sind zusätzlich ein Lager und ein Gebersystem notwendig.

Einbau-Torquemotoren 1FW6 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren

Highlights

Einbau-Torquemotoren 1FW6 - für den Einsatz als Direktantriebe

Der Einbau-Torquemotoren setzt auf eine hohe Dynamik und Wiederholgenauigkeit. Mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe sind nicht nötig.
SIMOTICS 1FW6 Vorteile

Stets den richtigen Dreh im rechten Moment

Sie sind zur kompletten Integration in die Maschine ausgelegt und benötigen keine mechanischen Übertragungselemente. Das reduziert den Platzbedarf, lässt Ihnen mehr Spielraum beim Einbau, minimiert den Wartungsaufwand und maximiert die Verfügbarkeit.

Die direkte Anbindung führt zu erhöhter Dynamik und Regelgüte im System und sichert Ihnen hohe Drehmomente bei optimaler Drehzahl in höchster Präzision – für hochproduktive Maschinen. 

 

Nutzen:

  • Hohes Drehmoment bei kompakter Bauweise und geringem Bauvolumen
  • Optimierte mechatronische Lösung
  • Für jede Anwendung die passende Ausführung
  • Ausgezeichnete Performance
  • Der passende Motor für energiereduzierte Lösungen
  • Einfacher Gebertausch ohne Neujustage bei Aufsteck- und Vollwelle
Systemüberblick

Technik im Überblick

* je nach Ausführung und Typ 
 
Wasserkühlung
Selbstkühlung
Bemessungsdrehzahl *

38 - 940 U/min

580 - 1200 U/min

Bemessungsdrehmoment *

22,3 - 5760 Nm

10 - 45.5 Nm

maximales Drehmoment *

34,4 - 10900 Nm

34,4 - 332 Nm
Weitere Infos finden Sie in der Mall

Industry Mall

Einfach konfigurieren und bestellen

Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Komplett-Torquemotoren 1FW6

Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Torquemotoren 1FW6 auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.

Einbau-Torquemotoren 1FW6 schnell und einfach konfigurieren und bestellen

Direkt online konfigurieren