Der Komplett-Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten

Komplett-Torquemotoren 1FW3
Komplett-Torquemotoren sind permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren, die als Ersatz für hydraulische und herkömmliche elektrische Antriebe bestehend aus Elektromotor und Getriebe bzw. Riemen dienen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz als Direktantriebe bei Anwendungen, die in einem Momentenspektrum von 100Nm bis 7000Nm bei Drehzahlen von 50 bis 1700 U/min arbeiten. Komplett-Torquemotoren 1FW3 werden fertig montiert geliefert.
Torquemotoren SIMOTICS 1FW3 - für den Einsatz als Direktantriebe
Der Komplett-Torquemotor mit hohes Drehmoment und direkte Anbindung über Flansch für den Einsatz in Produktionsmaschinen. Direkt regelbar, da keine Elastizitäten im Antriebsstrang mehr vorhanden sind. Mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe sind nicht mehr nötig.Stets den richtigen Dreh im rechten Moment
Sie sind zur kompletten Integration in die Maschine ausgelegt und benötigen keine mechanischen Übertragungselemente. Das reduziert den Platzbedarf, lässt Ihnen mehr Spielraum beim Einbau, minimiert den Wartungsaufwand und maximiert die Verfügbarkeit.Die direkte Anbindung führt zu erhöhter Dynamik und Regelgüte im System und sichert Ihnen hohe Drehmomente bei optimaler Drehzahl in höchster Präzision – für hochproduktive Maschinen.
Nutzen:
- Hohes Drehmoment bei kompakter Bauweise und geringem Bauvolumen
- Optimierte mechatronische Lösung
- Für jede Anwendung die passende Ausführung
- Ausgezeichnete Performance
- Der passende Motor für energiereduzierte Lösungen
- Einfacher Gebertausch ohne Neujustage bei Aufsteck- und Vollwelle
Das optional zusammen mit dem Motor vormontiert lieferbare Montage-Set zur optimalen Montage von Aufsteckwellen- und Hohlwellenmotoren besteht aus Drehmomentstütze, Spannelement und Zentrierbüchse (nur für Hohlwellenmotoren notwendig). Dadurch vereinfacht sich nicht nur das gesamte Engineering von Antrieben, sondern die neue Drehmomentstütze steigert die Regelperformance, die Genauigkeit und die Dynamik.
Ausgleich von axialen und radialen Bewegungen im Mikrometerbereich
Extrem steife Drehmomentsübertragung
50% Steigerung der Lagerwechselfrist der Motorenlager auf 60.000 Betriebsstunden
Perfekt untereinander abgestimmte mechatronische Lösung zur Anbindung der Motoren an die Maschine
Einfach konfigurieren und bestellen
Konfigurieren und bestellen Sie Ihren Komplett-Torquemotoren 1FW3
Sie können den kompletten Motor mit nur einer Bestellnummer einfach konfigurieren und bestellen. Er wird vormontiert geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Sie können den Torquemotoren 1FW3 auch mit dem Siemens Drive Technology Konfigurator im Internet bestellen. Der Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl der besten Produktversion für Ihre Anwendung.