SIMOGEAR motorreductoren

Nauwkeurig en krachtig - modulaire producten voor optimale flexibiliteit
Ons uitgebreide assortiment motorreductoren zorgt ervoor dat u het optimale product voor uw behoeften vindt. Met de nieuwe range SIMOGEAR motorreductoren profiteert u van een grote verscheidenheid aan type’s en allen met een compact ontwerp. We leveren ook servomotorreductoren voor Motion Control toepassingen.

SINAMICS G115D – Het nieuwe decentrale aandrijfsysteem
De nieuwe SINAMICS G115D is een frequentieomvormer die speciaal is ontworpen om de huidige en toekomstige uitdagingen met betrekking tot transportbandtoepassingen aan te gaan. Het combineert een motor, frequentieomvormer en tandwielkast in één enkele unit. Door deze alles-in-één oplossing is deze eenvoudig te integreren in bestaande automatiseringsomgevingen.
Het nieuwe SIMOGEAR synchrone reluctantie aandrijfsysteem bestaat uit SIMOGEAR standaard reductoren, SIMOTICS synchrone reluctantie motoren en SINAMICS frequentie-omvormers. Met deze oplossing breidt Siemens het assortiment SIMOGEAR reductoren uit door de reductoren te combineren met de reluctantiemotor van SIMOTICS als een volledig nieuw aanbod voor de klant. Door de bovengenoemde producten te combineren, profiteert de klant vooral van de hoge efficiëntieklasse te vergelijken met IE4 of hoger, de reluctantie motor scoort met een hoger rendement en lagere verliezen t.o.v. vergelijkbare asynchrone motoren, vooral bij een gedeeltelijke belasting. De motor is zeer energiezuinig en warmt minder op, zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid vanwege het uitstekende thermische gedrag. Hierdoor worden hoge servicefactoren bereikt. Deze oplossing bereikt ook een hoge dynamiek dankzij de motor's lagere traagheidsmoment en geoptimaliseerde controle. De inbedrijfstelling wordt snel en gemakkelijk tot stand gebracht door de motorcode in de omvormer in te voeren. De goede constant koppel-toeren kenmerken maken een externe ventilator overbodig. In het aandrijfsysteem zijn alle componenten perfect op elkaar afgestemd.
SIMOGEAR KS-adapter
Siemens breidt zijn portfolio van servogestuurde systemen uit met een nieuwe koppelingsadapter die speciaal is ontworpen voor SIMOTICS-servomotoren. De SIMOGEAR KS-adapter maakt dit mogelijk. Het is een flexibele oplossing die verbinding mogelijk maakt tussen de verschillende SIMOGEAR-reductoren en de gedefinieerde SIMOTICS-servomotoren. Deze nieuwe oplossing maakt het mogelijk om verschillende reductoren aan verschillende SIMOTICS-servomotoren te koppelen in plaats van een afzonderlijke speciale adapter voor elke motor te gebruiken. De voordelen van de nieuwe adapteroplossing zelf zijn kortere stilstandstijden en lagere kosten door eenvoudige installatie en verwijdering, geoptimaliseerd voorraadbeheer en een spelingsvrij ontwerp voor uiterst precieze toepassingen. Deze oplossing is met name geschikt voor gebruik in applicaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan precisie, positionering, dynamiek, compactheid en gewicht.
SIMOGEAR explosieveilige motorreductoren – Nu verkrijgbaar met geïntegreerde aanbouwmotoren
SIMOGEAR explosieveilige motorreductoren kunnen worden gebruikt in explosiegevaarlijke zones. Veiligheid is van het grootste belang in dit soort omgevingen en deze efficiënte motoren kunnen veilig gedurende lange tijd onder extreme omstandigheden werken. Ze zijn uitgevoerd met robuuste motoren van topkwaliteit die wereldwijd zijn beproefd en getest. Het resultaat is een naadloze reeks motoren die voldoen aan de eisen van de klant met een maximale mate van veiligheid en de hoogste operationele efficiëntie. We hebben het explosieveilige portfolio uitgebreid met een geïntegreerde versie waar geen adapter nodig is. Voor toepassingen in Zone 2 (gas) en Zone 22 (stof) is geen adapter nodig tussen de motor en reductor, waardoor de complexiteit wordt verminderd en de dimensionering en selectie eenvoudiger wordt.
SIEMENS biedt een compact en veelzijdig motorreductoren portfolio wat optimaal in de aandrijflijn kan worden geïntegreerd, met meer flexibiliteit en meer gericht naar standaardoplossingen, dit zijn de verwachtingen van de sector, vooral in de transporttechnologie.
SIMOGEAR motorreductoren kunnen worden geleverd met een vermogen van 0,09 kW t/m 55 kW. De reductoren zijn beschikbaar tot een maximum moment van 19.500 Nm. Coaxiale, parallele, haakse kegelwiel en haakse wormtandwielmotorreductoren zijn er in diverse bouwgrootte’s en type’s. Simogear voldoet aan de huidige maatstaven van de markt en is compatibel met vele andere leveranciers van motorreductoren. De nieuwe serie SIMOGEAR motorreductoren is 1: 1 compatibel met de algemene standaard in de markt en kan daarom eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe machines en systemen.
Helical bevel geared motors can also reach high gear ratios and they are highly energy efficient (efficiencies 98% per stage). They are able to achieve high gear ratios and have high power density. They can be even used in narrow constructions so they can be used in places with delimited spatial conditions. They are offered in stages 2 and 3 in foot or flange-mounting version with solid or hollow shafts. SIMOGEAR helical geared motors are used for baggage and material handling conveyors, rope lifts in warehouse logistics and for carriage drives.
Parallel shaft geared motors are also suitable to use in narrow construction spaces. They boast with high energy efficiency (efficiencies of 98% per stage). SIMOGEAR parallel shaft geared motors reach high gear ratios thanks to the plug-in pinion. Is it possible to place hollow shaft on both sides. They have 2 or 3 stages and are mounted with foot or flange-mounting, housing flange or shaft mounting with torque arm. They can be provided with solid shaft, hollow shaft, splined hollow shaft or hollow shaft with shrink disc. They are typically used for agitator drives, carriage drives, shelf access equipment and vertical conveyors.
Worm geared motors are very silent and represent an economic solution especially for low power ranges. They achieve high gear ratios and can be also used in narrow spaces thanks to their compact design. Available with 1 o 2 stages and are being offered in foot or flange-mounting versions. SIMOGEAR worm geared motors boast with SIMOLOC - keyless tapered hollow shaft locking system. They are being offered with solid or hollow shafts. These types of motors are usually used for small conveyor belts and other conveyor system or for rope lifts by example.
Helical worm geared motors are offered in 2 stage version. The mounting offering includes solid and hollow shafts. They are energy efficient and usually chosen when demand for drives with angular geared motors. Due to worm gear stage, high ratios can be implemented. SIMOGEAR helical worm geared motors represent the cost-effective solution for angular geared motors in the lower torque range. They achieve extremely low noise and are used by example in waste water system and as drives in theaters.
SINAMICS G115D is niet alleen een nieuwe decentrale frequentieomvormer, maar een compleet aandrijfsysteem. De SINAMICS G115D bestaat uit een motor, frequentieomvormer en reductor en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Deze gebruiksvriendelijke, modulaire en veelzijdige oplossing biedt speciale functies voor transportbandtoepassingen en heeft een innovatief ontwerp om aansluiting, inbedrijfstelling en service zeer eenvoudig te maken. Met de SINAMICS G115D profiteert u van een kant-en-klaar concept met eenvoudige bediening en een snelle installatie. Door deze alles-in-één oplossing is deze eenvoudig te integreren in bestaande automatiseringsomgevingen.
De belangrijkste voordelen:
- Compleet systeem, uiterst eenvoudig te configureren en te installeren
- Alle componenten inbegrepen en voorgeconfigureerd vanuit de fabriek
- Volledige TIA-integratie en MindSphere-connectiviteit
Naast versies met geïntegreerde motoren is de SIMOGEAR-serie ook verkrijgbaar met motoradapters voor het gebruik van verschillende motoren. Dankzij de speciaal ontworpen ingaande groep kan de hele reeks Siemens-motoren worden gemonteerd. Dat geldt zowel voor asynchrone als synchrone motoren. Met de nieuw ontwikkelde korte koppelingsadapters wordt de juiste motorreductor geleverd die geschikt is voor elke toepassing. SIMOGEAR-adapter omvat momenteel:
- IEC-motoradapters - er zijn twee mogelijkheden voor de montage van IEC-standaardmotoren. We raden de korte adapter K4 aan voor universeel gebruik en de koppelingsadapter K2 voor geavanceerder gebruik. De adapters kunnen op alle soorten SIMOGEAR worden gemonteerd en zijn in overeenstemming met de afmetingen van de IEC-standaardflens (B5).
- NEMA-motoradapters er zijn twee mogelijkheden voor de montage van NEMA standaardmotoren. We raden de korte adapter K5 aan voor universeel gebruik en de koppelingsadapter K3 voor geavanceerder gebruik. De adapters kunnen op alle soorten SIMOGEAR worden gemonteerd.
- Motoradapters voor servomotoren - de adapters voor servomotoren zijn gebaseerd op drie versies. De eerste is de nieuwe KS-adapter beschikbaar voor SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8 en breidt het SIEMENS-aandrijfsysteemportfolio voor de servomotoren aanzienlijk uit. Andere twee zijn de KQ-adapter die is ontworpen voor de SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 en SIMOTICS S-1FT7 synchrone servomotoren. Het derde type is de K8-adapter die beschikbaar is voor SIEMENS SIMOTICS M-1PH8 asynchrone servomotoren.
Motoren met reluctantie hebben een extreem hoge energie-efficiëntie, vooral bij gedeeltelijke belasting. Het motorrendement is vergelijkbaar met IE4. Ze zijn zeer eenvoudig te onderhouden dankzij de synchrone reluctantie-oplossing. Ze kunnen precieze snelheid bereiken, zelfs zonder encoder. Het is mogelijk om een hoge permanente overbelasting te bereiken in het hoge toerenbereik. De synchrone reluctantie-oplossing maakt toepassing op veel verschillende gebieden mogelijk en bied belangrijke technische voordelen in vergelijking met een standaard asynchrone oplossing. De SIMOGEAR reluctance motorreductor is bijzonder geschikt voor transportbandtechnologie en bij machines waar een hoge energie-efficiëntie vereist is. Samen met de juiste omvormer is het portefeuille zeer uitgebreid. Het systeem wordt meestal gebruikt voor rollen, ketting transporteurs en transportbanden in de bagage- en vrachtafhandelingsfaciliteiten op luchthavens. Het past ook in magazijnen en distributielogistiek en in post en verpakking. Het wordt vaak gebruikt in hijswerktuigen, schaarheftafels en monorail-transportbanden, evenals in rollen, kettingen, riemen en glijbanen die worden gebruikt in de auto-industrie.
Bij de ontwikkeling van SIMOTICS S-1FG1 servomotoren, werd speciale nadruk gelegd op de optimale coördinatie met de SINAMICS S120 aandrijfsystemen. Motoren, convertors en inbedrijfstellingsgereedschappen zijn optimaal op elkaar afgestemd. Het systeem kan snel in gebruik worden genomen dankzij het elektronische typeplaatje en het feit dat de motoren zijn aangesloten via de DRIVE-CLiQ-systeeminterface. Geprefabriceerde MOTION-CONNECT-signaal- en voedingskabels zorgen ervoor dat de componenten eenvoudig en perfect met elkaar kunnen worden verbonden.
Onze know-how
SIMOGEAR speelt een rol in combinatie met motoren, omvormers, PLC's en speciale software, dit maakt SIMOGEAR geschikt voor een breed scala aan toepassingen in vele industrieën.Configurator for drive technology
Simply configure your SIMOGEAR Geared Motor yourself
With the DT Configurator you can order mechanical components, frequency converters and motors without detailed product knowledge. Available information / documentation is available as a download (CAD, data sheet, ...).