De frequentieregelaars voor transporttoepassingen met horizontale of verticale beweging

Decentrale frequentieregelaars
Door de decentrale systeembenadering kunnen motoren dicht bij de daadwerkelijke toepassing worden aangestuurd, het aantal benodigde motorkabels wordt verminderd, de elektromagnetische compatibiliteit verbeterd en thermische verliezen verminderd. Decentrale frequentieregelaars van SINAMICS vertrouwen op beproefde technologie en zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in intralogistiek, luchthavens en elke andere omgeving waar rekening moet worden gehouden met lange afstanden en ruimte.

SINAMICS G115D - het nieuwe decentrale aandrijfsysteem
De nieuwe SINAMICS G115D is een krachtig product dat speciaal is ontworpen om de huidige en toekomstige uitdagingen met betrekking tot horizontale transportbandtoepassingen aan te pakken. Het combineert een motor, frequentieregelaar en tandwielkast in één enkele eenheid. Door deze alles-in-één oplossing kan deze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande automatiseringsomgevingen.
SINAMICS G110D frequentieregelaars met beschermingsgraad IP65 - als eenvoudigere versie van de krachtigere SINAMICS G120D biedt hij nog steeds dezelfde voordelen. Deze omvatten hetzelfde boorsjabloon, eenvoudig ontwerp, robuuste metalen behuizing, mogelijkheid om dicht bij de motor te worden geplaatst en standaardconnector. Verder heeft het een optionele onderhoudsschakelaar direct op het apparaat, een handmatige-automatische schakelaar, Quick-Stop-functie, geïntegreerde remaansturing - om maar een paar van de functies te noemen. Communicatie, busparametrisering en diagnose via AS-interface maken betrouwbaar onderhoud en installatie brede engineering mogelijk. Dankzij de digitale en analoge ingangen op de G110D kunnen sensoren en actuatoren eenvoudig rechtstreeks op de regelaar worden aangesloten. Dankzij het brede scala aan vermogens tot 7,5 kW kunnen bijna alle basisinstallaties en systemen voor transportbanden worden ontworpen zonder dat een schakelkast nodig is. Door gebruik te maken van zijn AS-interface verbinding kan SINAMICS G110D als module worden geïntegreerd in de Totally Integrated Automation-omgeving.
Een overzicht van zijn sterke punten
Specificaties
De decentrale frequentieregelaar SINAMICS G120D behoort tot de SINAMICS G-serie. Het biedt dezelfde voordelen zoals modulariteit en een innovatieve veiligheidstechnologie (Safety Integrated), en heeft een speciaal ontwerp en een hoge mate van bescherming. Het heeft met onmiddellijke ingang nieuwe functies zoals positionering, uitgebreide veiligheidsfuncties en digitale veiligheidsingangen en -uitgangen. Bovendien ondersteunt het PROFIengergy als de eerste SINAMICS-regelaar. Dankzij het brede scala aan vermogens tot 7,5 kW kunnen bijna alle frequentieregelaar gerelateerde toepassingen consequent worden ontworpen zonder schakelkasten. Digitale in- en uitgangen op de unit maken het mogelijk sensoren en actuatoren rechtstreeks op de frequentieregelaar aan te sluiten. De ingangssignalen kunnen ofwel direct in de frequentieregelaar worden verwerkt en autonome (onafhankelijke) lokale reacties kunnen worden geïnitieerd - of de ingangssignalen kunnen via veldbus worden overgedragen en verwerkt naar een bovenliggende besturing.
Een overzicht van zijn sterke punten
Specificaties
Decentrale SINAMICS G110M- frequentieregelaar behoren tot de SINAMICS G-serie. De decentrale frequentieregelaar met een hoge beschermingsgraad (tot IP66) heeft een modulair ontwerp, bestaat uit een regeleenheid en een voedingsmodule - en is ontworpen om te worden gebruikt als omvormer die is geïntegreerd in SIMOGEAR-motorreductoren.
Meer informatie over SIMOGEAR-motorreductoren