SINAMICS G115D – De nieuwe decentrale frequentieregelaar

Innovatieve systeemoplossingen voor horizontale bewegingstoepassingen
De nieuwe SINAMICS G115D is een krachtig aandrijfsysteem dat specifiek is ontworpen om de huidige en toekomstige uitdagingen met betrekking tot horizontale conveyor applicaties aan te pakken. Typische toepassingen zijn onder meer intralogistiek en luchthavens. Deze markten worden geconfronteerd met uitdagingen zoals het volume van de vraag en pakketzendingen, en in omgevingen waar ruimte schaars is. Dit betekent dat een hoger volume in een kortere tijd moet worden afgehandeld. SINAMICS G115D is het optimale product om aan al deze vereisten te voldoen, omdat het betrouwbaar werkt onder zware omstandigheden en weinig ruimte inneemt. Het combineert een motor, frequentieregelaar en tandwielkast in één enkele eenheid. Door deze alles-in-één oplossing kan deze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande automatiseringsomgevingen.
Het verhaal van SINAMICS G115D: twee versies van één aandrijfsysteem
SINAMICS G115D is niet alleen een nieuwe decentrale aandrijving, maar een compleet aandrijfsysteem. De SINAMICS G115D bestaat uit een motor, frequentieregelaar en tandwielkast en is verkrijgbaar in twee versies. Deze gebruiksvriendelijke, modulaire en veelzijdige oplossing biedt speciale functies voor conveyor applicaties en heeft een innovatief ontwerp om het aansluiten, inbedrijfstelling en onderhoud zeer eenvoudig te maken. Met SINAMICS G115D profiteert u van een out-of-the-box concept voor eenvoudige bediening, snelle installatie en uiterst eenvoudige bedieningVerbeteringen in het decentrale aandrijfsysteem
SINAMICS G115D vertegenwoordigt het innovatieve decentrale aandrijfsysteem boordevol volledig nieuwe functies.Specifieke functies voor een breed scala aan toepassingen
SINAMICS G115D is meer dan zomaar een frequentieregelaar. Het is een optimaal op elkaar afgestemde systeemoplossing die bestaat uit een zeer efficiënte motorreductor en een innovatieve frequentieregelaar. Het systeem is exclusief geoptimaliseerd voor energie- en kostenefficiënte horizontale beweging in toepassingen zoals transportbanden, sorteersystemen, bagage- en vrachttransportsystemen, magazijn- en distributielogistiek, postsortering en pakketdistributie. Het is specifiek ontworpen voor intralogistieke en luchthaventoepassingen, maar ook in de automobiel- en F&B-domeinen.Videos
Meer informatie over SINAMICS G115D decentrale aandrijfsysteemSINAMICS G115D is veelzijdig, robuust en decentraal.
SINAMICS G115D voldoet aan de eisen van digitalisering
Ons decentrale aandrijfsysteem kan verbonden worden met de cloud
In elke state-of-the-art intralogistieke oplossing is integratie in hogere automatiseringssystemen essentieel om maximale flexibiliteit en efficiëntie te kunnen bereiken. Met SINAMICS G115D profiteert u van naadloze integratie, zowel in de TIA-omgeving (voor automatisering op een hoger niveau) als in MindSphere-toepassingen zoals Analyze MyDrives (voor optimalisatie van één frequentieregelaar).
Met dit onderliggende systeem van controles en analyses kunnen horizontale conveyors zelfs web-based platforms gebruiken om onderdeel te worden van een netwerkindustrie, waarbij ze ten volle profiteren van de loT.
Het aantal getransporteerde producten kan ideaal worden gevolgd met behulp van de MindSphere-app Analyze MyDrives. Het biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties en materiaalstroom van het systeem, en stelt gebruikers in staat een hoge beschikbaarheid te garanderen. Op basis van de resultaten kunnen workflows ook worden gestroomlijnd, storingen kunnen worden voorspeld en voorkomen, en kan onderhoud worden uitgevoerd wanneer het u uitkomt - niet alleen wanneer dat nodig is.
Technical data
Configureer en bestel uw SINAMICS G115D in zeer korte tijd
Met slechts één bestelnummer kunt u eenvoudig het complete aandrijfsysteem configureren en direct bestellen. De aandrijving wordt gemonteerd geleverd en kan direct in gebruik worden genomen. De Drive Technology Configurator ondersteunt u bij het selecteren van de optimale uitvoering voor uw toepassing.