SINAMICS S120 aandrijfsysteem - Booksize formaat

Geoptimaliseerde en toekomstbestendige oplossingen
De SINAMICS S120 booksize unit is een component van het SINAMICS S120 modulaire systeem voor veeleisende toepassingen in de industrie voor de meest diverse motion control taken. Booksize s120 zijn geoptimaliseerd voor meerassige toepassingen en worden naast elkaar gemonteerd. Met zijn aparte powerunit en controlunit kan het SINAMICS S120 Booksize aandrijfsysteem perfect worden aangepast aan een groot aantal verschillende aandrijvingstaken, en biedt zo de grootst mogelijke flexibiliteit
De volgende modules zijn beschikbaar voor de S120 Booksize
- Active Line Module 16 ... 120 kW
- Smart Line-module 5 ... 55 kW
- Basic Line Module 20 ... 100 kW
- Motormodule 1,6 ... 107 kW
- En verdere aanvullende systeemcomponenten