Het eenvoudig te configureren servodrive systeem 

SINAMICS S210

Met deze regelaar, speciaal ontworpen voor servomotor SIMOTICS S-1FK2, biedt Siemens een nieuw servodrive systeem voor vermogens van 50W tot 7kW. De regelaar heeft standaard geïntegreerde veiligheidsfuncties aan boord en is zeer eenvoudig te configureren. Verbinding met de bovenliggende besturingslaag gaat via PROFINET. Naast inbedrijfname via Startdrive in TIA-Portal bestaat de mogelijkheid om dit te doen met de geïntegreerde webserver, waarbij de One Button Tuning een verademing is. Tot slot kan de design prijs winnende servomotor SIMOTICS S-1FK2 kleine belastingen hoog dynamisch bewegen en medium tot zware belastingen uiterst precies. 

Configureer en bestel de SINAMICS

Configureer direct online

IF Product Design Award Gold 2019 voor de SIMOTICS S-1FK2

"It is truly astounding to see the technical significance of every detail and every component of the servo motor series and the distinctive design language is highly impressive. The functions are flexible since the appearance remains entirely unchanged when the motors are combined. The stylish and well-designed interface enhances the elegance of the Siemens brand. Simply brilliant!" (Citaat van de IF Award uitspraak)

Sterke punten

Veelzijdig. Precies. Veilig.

Belangrijkste toepassingen van het S210 servodrive systeem zijn machines voor verpakken, verplaatsen en verwerken van hout en keramiek alsmede digitaal printen.
SINAMICS S210 - Het eenvoudig te configureren servodrive systeem

Download brochure

Sterke punten

Veelzijdig. Precies. Veilig.

Belangrijkste toepassingen van het S210 servodrive systeem zijn machines voor verpakken, verplaatsen en verwerken van hout en keramiek alsmede digitaal printen.
Tutorial

Inbedrijfname in slechts enkele stappen

De eenvoudige en veilige servodrive met hoge prestaties

Doe ervaring op en krijg snel resultaat – We laten het u zien

De regelaar speciaal ontworpen voor de nieuw ontwikkelde SIMOTICS S-1FK2 motoren in vermogens van 50W tot 7kW is voorzien van geïntegreerde veiligheidsfuncties en maakt een snelle configuratie en inbedrijfname mogelijk met ingebouwde webserver met One Button Tuning of via Startdrive in TIA Portal. Verbinding naar de bovenliggende besturing loopt via PROFINET.

Verbinden van SINAMICS S210 aan een SIMATIC technologie object

Tutorial: Het aansluiten van een SINAMICS S210 servodrive aan een technologieobject van een SIMATIC besturing, gebruik van een besturingspaneel ter controle van de beweging van de as en optimalisatie van de besturing van de drive. (deel 26 van ‘Mister Automation Tips and Tricks with TIA Portal)   

SINAMICS S210 in de TIA Selection Tool

Configuratie van de aandrijflijn inclusief de SIMATIC besturing.
SINAMICS S210 vermogensbepaling, configuratie en bestellen

Systeemoverzicht

Technische specificaties

1) Geschikt voor firmware V5.1 SP1 en hoger. De uitgebreide veiligheidsfuncties hebben een aanvullende safetylicentie nodig.
Vermogensrange

SINAMICS S210:
230 V 1 AC, 0.1 kW - 0.75 kW

400 V 3 AC, 0.4 kW - 7 kW (available soon)

SIMOTICS S-1FK2:

0.05 kW - 0.75 kW

0.4 kW - 7 kW (available soon)

Koppelgebied

230 V 1 AC, 0.16 Nm - 2.4 Nm

400 V 3 AC, 1.3 Nm - 50 Nm (available soon)

Communicatie
PROFINET IRT, PROFIsafe, PROFIenergy
Veiligheidsfuncties
STO, SS1, SBC, SS21), SOS1), SLS1), SSM1), SDI1), SLA1), SBT1)
Inbedrijfname / engineering
Web server / Startdrive
EMC filter
Integrated (1AC 230 V: Class C2  / 3AC 400 V: Class C3)
Conformiteit

 

CE, EAC, RCM, KC, cULus

Motoraansluittechnologie

One-cable connection technology (OCC) with SPEED-CONNECT quick-release lock and rotatable, compact connector

Permissible cable length: Up to 50 m

Mogelijke besturingen
SIMATIC S7-1500 / SIMATIC S7-1500 T-CPU / SIMOTION
Motorversies

• Version with low rotor moment of inertia (High-Dynamic) with shaft heights from 20 to 63 mm

• Version with medium rotor moment of inertia (Compact) with shaft heights from 30 to 100 mm

Motoropties
Brake, multiturn and singleturn encoder, feather key, shaft sealing ring
Gedetailleerde informatie in de Industry Mall

Industry Mall

Veelgebruikte toepassingen

SINAMICS S210

De modulaire regelaar is geschikt voor de volgende toepassingen
Downloads and Support

Meer informatie over SINAMICS S210

Vindt downloads, support en services over SINAMICS S210
Referenties

SINAMICS S210 in de praktijk

De SINAMICS S210 wordt wereldwijd succesvol toegepast in ontelbare projecten. Een interessante selectie treft u hier.

Eenvoudig configureren en bestellen

Configureer en bestel uw SINAMICS S210

U kan frequentieregelaar SINAMICS S210 eenvoudig samenstellen via de Siemens Drice Configurator en bestellen bij de IndustryMall.

Configureer en bestel uw SINAMICS S210

Configureer direct online