De optimale servo-regelaar voor basis motion control toepassingen

SINAMICS V90

Het systeem omvat de SINAMICS V90 servo regelaar en de SIMOTICS S-1FL6 servo motor in 8 bouwgroottes in de vermogensrange van 50W tot 7 kW voor toepassing op enkelfasige en 3 fasige netten. Eenvoudige integratie in een communicatie netwerk via PROFINET, USS, Modbus RTU of PTI (Pulse Train Interface). Het SINAMICS V90 servo drive systeem biedt een kosteneffectieve oplossing voor eenvoudige motion control taken waarbij de nadruk ligt op dynamische bewegingen en bewerkingsmachines.

Configureer en bestel SINAMICS V90

Configureer direct online

Hoogtepunten

SINAMICS V90 – De geoptimaliseerde servo drive oplossing voor motion control toepassingen

Het systeem omvat de SINAMICS V90 servo regelaar en de SIMOTICS S-1FL6 voor toepassing op enkelfasige en 3 fasige netten. Het SINAMICS V90 servo drive systeem biedt een kosteneffectieve oplossing voor eenvoudige motion control taken waarbij de nadruk ligt op dynamische bewegingen en bewerkingsmachines zoals positioneren, verplaatsen en opwinden.
Overzicht van sterke punten

Eenvoud. Precies. Kosteneffectief

Met de compacte SINAMICS V90 servo regelaar biedt Siemens oplossingen voor eenvoudige tot meer eisende hoog dynamische toepassingen. De regelaar is geschikt voor industriële toepassingen zoals assemblage van elektronica, printen en verpakken en materiaalbewerking.
Systeemoverzicht

Selecteer stap voor stap uw servo drive systeem

Van de correcte motor en optimale regelaar met passende kabels en connectoren naar de juiste besturing voor uw toepassing – wij begeleiden u stap voor stap

Vind de juiste motor voor uw toepassing

SIMOTICS S-1FL6 servo motoren zijn zelf-koelende permanent magneet synchrone motoren. Warmte wordt afgevoerd door de behuizing van de motor. De quick-release connectoren maken een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. De motoren kunnen 3 voudig kortstondig worden overbelast en worden gecombineerd met de SINAMICS V90 servo regelaars voor een hoog efficiënt servo systeem.

Vind de optimale regelaar voor uw toepassing

SINAMICS V90 servo regelaar biedt plug-and-play inbedrijfname, optimale servo prestaties en snelle integratie in een SIMATIC PLC met hoge betrouwbaarheid. De combinatie tussen SINAMICS V90 met SIMOTICS S-1FL6 vormt een compleet aandrijfsysteem. Integratie met de besturing wordt gerealiseerd via PROFINET, USS, Modbus RTU of PTI.

Vind de passende kabels en connectoren voor uw SINAMICS V90 aandrijfsysteem

Selecteer uw MOTION-CONNECT 300 systeem:

·         Voedingskabel naar gewenste diameter en lengte tot 20 meter (oranje)

·         Encoderkabel naar gewenste lengte tot 20 meter (groen)

·         Remkabel voor de houdrem naar gewenste lengte tot 20 meter (zwart)

·         Signaalkabel voor aansluiten IO naar de besturing (grijs)

·         Separaat te bestellen connectoren

Vind de juiste besturing voor uw toepassing

  • SIMATIC S7-1200
    Automatiseringsoplossingen moeten bij voorkeur compact, schaalbaar en flexibel zijn.
    De S7-1200 Basic Controller in standaard- en fail-safe uitvoering voldoet perfect aan deze eisen met plug-in signaal, communicatie en uitbreidingsmodules.
  • SIMATIC S7-1500 inkl. T-CPU
    Hoogwaardige controllers besturen complete fabrieken alsmede toepassingen met extreem hoge eisen op prestaties, flexibiliteit en connectiviteit. In samenspraak met de SIMATIC S7-1500T CPU vormt de SINAMICS V90 servo drive op PROFINET een optimaal geharmoniseerde oplossing in TIA Portal.
Toepassingen

SINAMICS V90

De servo regelaar is geschikt voor de volgende toepassingen:
Downloads en support

Meer informatie over SINAMICS V90

Vind downloads, support en services met betrekking tot SINAMICS V90
References

SINAMICS V90 in practice

The SINAMICS V90 is being successfully used in numerous projects all over the world.

Configureer en bestel SINAMICS V90

Configureer en bestel SINAMICS V90

Configureer en bestel SINAMICS V90

Configureer direct online