De frequentie regelaar voor alle toepassingen waarbij water of lucht verplaatst moet worden

SINAMICS G120X: Beheers de elementen met SINAMICS G120X
Beproefde SINAMICS-familie. Nieuw lid: Omvormer SINAMICS G120X. De eerste keus voor gebruikers die water en lucht willen verplaatsen. De omvormer is geoptimaliseerd voor de infrastructuursector met de nadruk op de water-/afvalwaterbranche en op klimaatbeheersingstoepassingen in gebouwenautomatisering. De serie is geschikt voor kleine vermogens (0,75 kW) tot grote vermogens (630 kW) en voor vrijwel alle spanningsnetten.
Beheers de elementen met SINAMICS G120X
Veelzijdig. Robuust. Toepassingsspecifiek.Beheers de elementen
Specifieke functies voor branches als water/afvalwater of gebouwentechniekDe nieuwe omvormerserie SINAMICS G120X is speciaal geschikt voor pomp-ventilatortoepassingen in branches als water/afvalwater, gebouwentechniek en in de (proces-) industrie. SINAMICS G120X is geschikt voor vermogens van 0,75 tot 630 kW en voor een breed scala aan motoren. De omvormer is echter het effectiefst i.c.m. synchrone reluctantie-motoren serie VSD4000 van Siemens. SINAMICS G120X omvormers zijn ontwikkeld voor kosteneffectief bedrijf met een hoge efficiëntie graad. De omvormer beschikt over een geïntegreerde DC-smoorspoel, zodat voldaan wordt aan de toelaatbare harmonische vervorming conform EN61000-3-12. Tevens is de omvormer zo gedimensioneerd dat zonder motorsmoorspoel de EMC-motorkabel 150 meter lang kan zijn! De geïntegreerde veiligheidsfunctie STO is SIL3 gecertificeerd.
De omvormers zijn snel en intuïtief in bedrijf te stellen met de SINAMICS Smart Access module en het bedieningspaneel IOP-2. De omvormer is te configureren en te bestellen met één bestelnummer in de Siemens Drive-Technology-configurator.
Specifieke functies voor branches als water/afvalwater of gebouwentechniek
- Deragging-functie: Duurzame verwijdering van afzetting en vervuiling op het pompwiel
- Pipe Filling-mode: Rustig vullen van leidingen voor aanvang van het regelproces
- Cascade: Maakt het mogelijk meerdere pompen te regelen met slechts één omvormer
- Automatische her-inschakeling Automatisch opnieuw inschakelen nadat de spanning is weggevallen en teruggekeerd
- Essential Service-mode: Voor rookextractie- en noodventilatiesystemen, behoud van draaiende ventilator
Specifieke functies voor HVAC toepassingen
De vliegende herstartfunctie vermindert de starttijden na korte stroomuitval. SINAMICS G120X biedt ook een automatische herstartfunctie na stroomuitval. De essentiële servicemodus handhaaft de ventilatorwerking voor rookafzuigsystemen of noodventilatiesystemen zo lang als nodig is in extreme situaties. Met multipompbedrijf (enscenering) kunnen meerdere pompen worden bestuurd met slechts één frequentieomvormer.
Het overslaan van kritieke motorsnelheden is een andere HVAC-specifieke functie. Dit vermindert trillingen en dus voortijdige slijtage.
SINAMICS G120X biedt ook een realtime klok voor autonome, tijdgestuurde bediening, evenals een tijdstempel voor fout- en alarmmeldingen.
Ready-to-run met alle essentiële features
Bij de ontwikkeling van deze nieuwe serie frequentieregelaars hebben we de nadruk gelegd op eenvoud - in elk opzicht. Zodat u SINAMICS G120X snel in uw toepassing kunt integreren.
- Eenvoudig bestellen (zie de bestelsystemen onderaan)
- Eenvoudige integratie in bestaande applicaties
- Eenvoudige inbedrijfstelling (met behulp van het meerkleurige IOP-2-bedieningspaneel of de Smart Access-module)
- Eenvoudige bediening, instelling en instellingen
- Eenvoudige verbinding met de cloud met behulp van SINAMICS CONNECT 300
- Eenvoudig onderhoud: SINAMICS G120X geeft aan wanneer service Eenvoudig onderhoud: SINAMICS G120X geeft aan wanneer service vereist is (met de Analyse MyDrives MindSphere-applicatie)
- Eenvoudig flexibel: SINAMICS G120X kan met elke motor worden gebruikt - maar het meest effectief met synchrone reluctantiemotoren van Siemens
Zodat uw drive altijd beschikbaar is
We hebben veel gedaan om de betrouwbaarheid en de robuustheid van de SINAMICS G120X aan te passen aan de wereldwijd toenemende eisen van klanten. Dit betekent dat de frequentieregelaar altijd met een hoge mate van stabiliteit werkt - zelfs tijdens fluctuaties in de voeding. Om harmonischen te verminderen, hebben de regelaars tot een vermogen van 250 kW geïntegreerd filter
SINAMICS G120X is robuust en kan in bijna elke omgeving werken: de bedrijfstemperatuur loopt van -20 ° C tot 60 ° C (afhankelijk van de exacte versie). De regelaar voldoet aan IP20 met een optie voor IP21 voor UL . Gecoate printplaten zijn standaard, weerstand tegen vervuiling door 3C3 is optioneel verkrijgbaar.
Bovendien is een uitgebreid serviceportfolio beschikbaar om de beschikbaarheid en werking van het systeem te vergroten. Voor de SINAMICS G120X is er de optie van een verlengde garantie tot 7 ½ jaar.
Zodat uw drive toepassing efficiënt draait
Effectief en kosteneffectief zijn belangrijke criteria voor een ideale regelaar. Beide aspecten hebben een enorme betekenis als het gaat om state-of-the-art aandrijftoepassingen. De functies waarmee we de efficiëntie van SINAMICS G120X hebben gemaximaliseerd zijn geoptimaliseerd.
De frequentieregelaars hebben een rendement van meer dan 98%. De flexibiliteit van de regelaars bij het selecteren van een geschikte motor is ook een groot pluspunt. Met de regelaar kunnen zeer efficiënte motoren worden gebruikt voor maximale energiebesparende werking.
Met de bypass-functie* kan de regelaar worden gebypassed zodat de motor direct aan het net hangt om het energieverbruik te verminderen. De energie / stroomcalculator berekent de energiebesparing en de stroom zonder de installatie van een externe meter.
*Bypass functie wordt alleen ondersteund op inductiemotoren
De digitale transformatie is in volle gang. Het biedt een schat aan voorheen ondenkbare mogelijkheden als het gaat om procesoptimalisatie. Met SINAMICS G120X kunt u al deze kansen benutten.
De SINAMICS G120X kan eenvoudig worden verbonden met de Cloud via SINAMICS CONNECT 300. Uw voordelen: verbeterde machineprestaties, verhoogde beschikbaarheid, hogere kosteneffectiviteit en winstgevendheid, hoger concurrentievermogen.
Easy configure and order
Configure and order your SINAMICS G120X in no time at all
You can easily configure and order the complete drive using just one order number. The drive is delivered pre-assembled and can be commissioned immediately ready to switch on. You can also order SINAMICS G120X frequency converters using the Siemens Drive Technology Configurator in the Internet. The configurator supports you when selecting the best product version for your application.