Servo drive systeem voor extra laag voltage (ELV)

SIMATIC MICRO-DRIVE
De SIMATIC MICRO-DRIVE is het nieuwe servo drive systeem voor gelijkspanning, 24-28Vdc opgebouwd uit de SIMATIC MICRO-DRIVE en bijbehorende brushless DC motoren en kabels van geselecteerde Siemens Partners. Bijpassende controllers uit het SIMATIC portfolio zorgen voor een optimale invulling van motion control functionaliteiten.
- De 100W regelaar heeft een breedte van 50mm
- De 1000W regelaar heeft een breedte van 90mm
Er zijn 2 veiligheidsvarianten leverbaar:
- Standaard STO hard wired
- PROFIsafe
De SIMATIC MICRO-DRIVE kan worden gecombineerd met motoren en kabels van geselecteerde partners.
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van de klant op het gebied van aandrijftechniek, vertrouwt Siemens op de expertise van geselecteerde partners voor motoren en kabels. Dit resulteert in een optimale combinatie van de beste producten van Siemens en Siemens Partners in het Siemens Product Partner ProgrammaMotoren
Kabels
Product Partners zijn externe bedrijven buiten Siemens AG en gerelateerde bedrijven. Informatie en beschrijving van producten van Product Partners zijn niet bindend en volledig de verantwoordelijkheid van de Product Partners. Deze producten worden onafhankelijk geproduceerd bij de relevante Product Partner onder eigen verantwoordelijkheid en worden gedistribueerd en geleverd onder eigen algemene voorwaarden. Uitgezonderd wettelijke verplichtingen neemt Siemens geen verantwoording en garantie voor deze producten en het aansluiten van deze producten. Deze informatie en productbeschrijvingen worden zorgvuldig samengesteld. Het is echter voor Siemens niet mogelijk de juistheid, compleetheid en courantheid van de door Product Partners verstrekte data te verifiëren. De mogelijkheid dat individuele delen van informatie onjuist, niet compleet of niet up to date zijn kan niet worden uitgesloten. Uitgezonderd wettelijke verlichtingen neemt Siemens geen verantwoording voor het gebruik van de productdata.
SIMATIC MICRO-DRIVE – De perfecte start
Dankzij Totally Integrated Automation (TIA) worden regelaars en motoren volledig geïntegreerd in de automatiseringstechnologie van Siemens. Veelzijdige tools voor de gehele productie cyclus verzekert met name efficient engineeren en snel inbedrijf nemen. Machine data wordt voorzien door MindSphere, het cloud-based open IoT besturingssysteem van Siemens.MindSphere – De uitkomst voor het Internet of Things (IoT)
MindSphere is het cloud-based open IoT besturingssysteem van Siemens dat uw producten, fabrieken, systemen en machines verbindt om uitgebreide analyses te kunnen maken van de rijkdom aan beschikbare data gegenereerd door alle IoT componenten.
TIA Selection Tool
Eén systeem, vele mogelijkheden – Configureer SIMATIC MICRO-DRIVE
De SIMATIC MICRO-DRIVE servo aandrijfsysteem wordt eenvoudig gecombineerd met verschillende componenten om een klantspecifieke oplossing te vormen. TIA Selection Tool helpt u bij het kiezen van de juiste componenten.