OPC UA

Op weg naar digitalisering – dankzij open en platform-neutrale communicatie met OPC UA
Of het nu gaat om verbondenheid en standaardisatie of cybersecurity – industriële netwerken moeten aan steeds zwaardere eisen voldoen. In dit spanningsveld maakt de open, op Ethernet gebaseerde communicatiestandaard OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture) een snelle groei door. Dankzij de geïntegreerde beveiligingsmechanismen biedt het leveranciers- en platformonafhankelijke OPC UA de beste basisvoorwaarden voor digitalisering. Siemens vertrouwt op OPC UA voor verticale verbinding en voor communicatie tussen machines (M2M) – en het combineert de voordelen van OPC UA met die van PROFINET in industriële Ethernet netwerken.

In onze Expert Talk komt u snel te weten waar OPC UA en OPC UA met TSN echt om draait.
Vraagt u zich bijvoorbeeld af welke toepassingen met OPC UA PubSub op basis van TSN kunnen worden gerealiseerd?
Of welke verschillende benaderingen worden gevolgd door IIC en LNI4.0?
Sven Gottwald, Head of System Management bij Siemens AG, geeft antwoord op deze en andere vragen.
Een mijlpaal voor automatisering in de digitale omgeving
OPC UA (Open Platform Communications – Unified Architecture) is een open standaard voor horizontale communicatie van machine naar machine (M2M) en voor verticale communicatie van de machine naar de cloud. Het is leverancier- en platformonafhankelijk, ondersteunt uitgebreide beveiligingsmechanismen en kan optimaal worden gecombineerd met PROFINET in een gedeeld Industrial Ethernet-netwerk.OPC UA versnelt de digitalisering van uw bedrijf
Om te kunnen voldoen aan de eisen van de industrie van morgen, zullen industriële netwerken aan steeds strengere voorwaarden moeten kunnen voldoen. Bedrijven moeten beschikken over convergente, beveiligde end-to-end netwerken die flexibel schaalbaar en dynamisch aanpasbaar zijn en die geschikt zijn voor grote aantallen deelnemers – uiteraard met de snelst mogelijke responstijden.
OPC UA is hierbij een belangrijk onderdeel: de open, platform-neutrale communicatiestandaard maakt naadloze communicatie met applicaties van derden mogelijk en kan flexibel worden opgeschaald om aan specifieke eisen te voldoen. Met zijn semantische mogelijkheden ondersteunt OPC UA meer dan alleen datatransmissie: het bevat ook een uniek informatiemodel. Beproefde beveiligingsmechanismen zoals authenticatie, autorisatie en encryptie garanderen een veilige verbinding. Daarnaast worden PROFIsafe-mechanismen voorbereid voor OPC UA om gestandaardiseerde, veiligheidsgerelateerde communicatie tussen machines mogelijk te maken. OPC UA kan ook worden geïntegreerd in bestaande Industrial Ethernet-netwerken en kan draaien op de bestaande PROFINET-infrastructuur zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.
Siemens vertrouwt daarom op OPC UA als "de" open interface van het besturingsniveau tot aan hoger gelegen SCADA-, MES- of ERP-systemen en de cloud.
Communicatiemechanismen voor verschillende vereisten
OPC UA op basis van TSN
Een volgende stap in de digitale toekomst en naar het IIoT (Industrial Internet of Things)
Gegarandeerde, schaalbare bandbreedtes, geoptimaliseerde QoS (Quality of Service)-mechanismen, real-time mogelijkheden en zeer geringe transmissievertraging in communicatienetwerken: Siemens vertrouwt op Time-Sensitive Networking (TSN) om het meeste uit automatiseringsnetwerken te halen en tegelijkertijd te voldoen aan de voortdurend groeiende eisen. Als gevolg hiervan kan de communicatie van machine naar machine en van machine tot aan bedieningsniveau nieuwe hoogten bereiken op het gebied van snelheid en betrouwbaarheid. TSN is gedefinieerd in het kader van IEEE 802.1 en combineert een reeks individuele standaarden die alleen betrekking hebben op de datalink layer van de communicatie (Layer 2).
Goede redenen om OPC UA te gebruiken
OPC UA en PROFINET – samen in de toekomst
Ontwikkeling met uitstekende vooruitzichten
Open Platform Communications – Unified Architecture (OPC UA) werd ontwikkeld door de OPC Foundation, die in 1996 werd opgericht met Siemens als mede-oprichter. De OPC Foundation is een internationale non-profit organisatie met meer dan 450 leden uit alle sectoren van de industrie. De stichting werkt nauw samen met gebruikers en leveranciers om de open, leveranciersonafhankelijke standaard te ontwikkelen – en met succes. Dat blijkt uit de uitspraak van Holger Junker van het Duitse Federale Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI): "De enige communicatietechnologie in de fabriek met inherente beveiligingseigenschappen en de mogelijkheid om de uitdagingen van Industry 4.0 aan te gaan, is voor zover bij mij bekend, OPC UA."