Voorsprong met PROFINET

PROFINET verbindt al bijna
-
nodes in industriële toepassingen van 14.000 klanten – en het aantal groeit dagelijks.
Productiviteit tot de vierde macht – en een eenvoudige overgang
PROFINET biedt u nieuwe manieren om uw productiviteit te verhogen met vier beslissende voordelen – openheid, flexibiliteit, efficiëntie en prestaties. Leer ook hoe eenvoudig u de overstap kunt maken van uw bestaande PROFIBUS-oplossing naar PROFINET.PROFINET: de Ethernet-standaard voor professionals
Siemens gebruikt de Ethernet-standaard voor automatisering met PROFINET. PROFINET maakt een snelle en veilige gegevensuitwisseling op alle platforms mogelijk en creëert de mogelijkheid om innovatieve concepten voor de productie- en verwerkingsindustrie te realiseren. Door zijn openheid en flexibiliteit biedt PROFINET gebruikers
een hoge mate van vrijheid bij het ontwerpen van de machine- en systeemstructuur.
De efficiëntie van PROFINET zorgt ervoor dat de beschikbare bedrijfsmiddelen van de gebruiker optimaal worden benut en dat de systeembeschikbaarheid aanzienlijk wordt verhoogd. Innovatieve producten van Siemens en de prestaties van PROFINET verhogen duurzaam de productiviteit in het bedrijf.
Consistente openheid, nu en in de toekomst
PROFINET komt voort uit het idee om fabrikant-onafhankelijke automatiseringsoplossingen met een open standaard mogelijk te maken. PROFINET is 100 procent Industrial Ethernet – de standaard die sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in de industriële communicatie is ontwikkeld.
Eenvoudige integratie van bestaande systemen
PROFINET beschermt ook uw bestaande PROFIBUS-investeringen. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een SIMATIC ET 200SP-controller omzetten naar PROFINET door een interfacemodule te vervangen en de configuratie aan te passen. Ook kunt u complete PROFIBUS-netwerken naadloos en gelijktijdig integreren in PROFINET via de IE/PB LINK PN IO.
Gebruik van standaardwebdiensten met PROFINET
PROFINET is 100 procent Ethernet en ondersteunt TCP/IP. Dit maakt onder andere het gebruik van webtechnologieën mogelijk, zoals toegang tot de geïntegreerde webserver van de veldapparatuur, en het vereenvoudigt de inbedrijfstelling en diagnose aanzienlijk. Rekening houdend met beveiligingsmechanismen maakt deze aanpak de introductie van nieuwe concepten voor onderhoud op afstand of de snelle uitwisseling van productiegegevens mogelijk. Dit is de juiste weg naar digitalisering.
PROFINET – innovatief dankzij continue doorontwikkeling
PROFINET-eigenschappen zoals deterministiek, robuuste real-time mogelijkheden in het microsecondenbereik en geïntegreerde diagnostische mogelijkheden zijn de ideale basis voor industriële communicatie. Tegelijkertijd werkt PROFINET perfect samen met geavanceerde standaarden zoals OPC UA. En dankzij de volledige IEEE-conformiteit van PROFINET profiteert u van alle verdere ontwikkelingen van Industrial Ethernet op het gebied van bandbreedte, snelheid, veiligheid en prestaties. PROFINET is een gedefinieerde standaard (IEC 61158/61784).
Maximale flexibiliteit voor de uitvoering van uw ideeën
Gezien de steeds kortere innovatie- en productlevenscycli in alle sectoren zijn snelle reactietijden en geoptimaliseerde processen van cruciaal belang voor het concurrentievermogen op lange termijn. Dankzij de maximale flexibiliteit in installatiestructuren en productieprocessen maakt PROFINET de implementatie van innovatieve machine- en installatieconcepten mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld mobiele apparaten op moeilijk bereikbare plaatsen integreren.
Nieuwe toepassingsgebieden dankzij draadloze communicatie
IWLAN verlaagt de onderhoudskosten, verhoogt de betrouwbaarheid en overtuigt met hoge communicatieprestaties. Alleen PROFINET maakt de combinatie van veiligheid en IWLAN mogelijk. Door het gebruik van IWLAN bijvoorbeeld krijgt de installatie-operator meer bewegingsvrijheid met het SIMATIC Mobile Panel. Zo is de operator altijd daar waar hij nodig is – zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.
PROFINET met PROFIsafe voor veilige installaties en machines
Veiligheidsgerelateerde communicatie via PROFIsafe beschermt personeel, milieu en installaties op betrouwbare wijze. Er zijn geen speciale netwerkcomponenten nodig. U kunt standaard-switches en gateways zonder beperkingen gebruiken. De bestaande netwerkinfrastructuur wordt optimaal benut, omdat er geen afzonderlijke bekabeling of extra veiligheidsbesturingen nodig zijn. Bovendien is een storingsvrije communicatie ook mogelijk via Industrial Wireless LAN (IWLAN).
PROFINET-communicatienetwerk voor optimale planning van apparatuur en installaties
PROFINET maakt naast de lineaire topologie ook het gebruik van ster-, boom- en ringtopologieën mogelijk. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit. Het PROFINET-netwerk kan zonder specialistische kennis worden geïnstalleerd en voldoet aan alle eisen die relevant zijn voor de industriële omgeving. Ook latere uitbreiding van de topologie is mogelijk zonder extra maatregelen. SCALANCE-netwerkcomponenten maken bovendien via een beveiligde VPN-verbinding toegang tot machines en systemen mogelijk, bijvoorbeeld voor onderhoud op afstand.
Meer efficiëntie voor uw winstgevendheid
Door de voortdurend stijgende grondstoffenprijzen en steeds weer nieuwe milieuregelgeving zijn bedrijven over de hele wereld genoodzaakt om hun bedrijfsmiddelen kosteneffectiever en efficiënter te gebruiken. Dit geldt vooral voor de productie.
De sleutel hiervoor is PROFINET. Eenvoudige engineering versnelt de inbedrijfstelling en betrouwbare apparaten verhogen de beschikbaarheid van de installatie. Bovendien helpen uitgebreide diagnose- en onderhoudsconcepten de stilstandtijden en onderhoudskosten van de installatie tot een minimum te beperken.
PROFINET optimaliseert processen bij vervanging van apparatuur
PROFIenergy schakelt afzonderlijke apparaten of complete productie-eenheden uit wanneer hun werking niet nodig is – gecoördineerd en centraal gestuurd. Zo kunt u tijdens pauzes energie besparen en de efficiëntie van uw installatie verhogen.
De beste prestaties voor het verhogen van uw productiviteit
Prestaties en precisie zijn bepalend voor commercieel succes. Nauwkeurige motion control, dynamische aandrijvingen, hogesnelheidscontrollers en de deterministische synchronisatie van apparaten zijn daarom belangrijke factoren voor het bereiken van een superieure productie.
De kracht en snelheid van PROFINET biedt u ruim voldoende capaciteit om te voldoen aan uw huidige en toekomstige eisen en maakt het dus mogelijk om uw productiviteit voortdurend te verhogen.
Hoogste productiviteit voor veeleisende toepassingen
Snelle Motion Control-toepassingen vereisen snelle gegevensuitwisseling. De korte cyclustijden van PROFINET verhogen de productiviteit van machines en installaties. In combinatie met de SINAMICS aandrijftechnologie van Siemens zorgen wij ervoor dat uw apparatuur op de vereiste snelheid draait en tegelijkertijd de precisie maximaliseert.
Met PROFINET is het ook mogelijk om nodes afhankelijk van de vereisten individueel te configureren. Zo worden de bandbreedte en beschikbare controllerprestaties optimaal benut.
PROFINET maakt de implementatie van zeer complexe apparatuur, systemen en installaties mogelijk.
Met PROFINET kunnen tot 512 apparaten worden beheerd door één SIMATIC-controller. Mechanismen zoals I-Device maken een eenvoudige configuratie van hiërarchische controllerstructuren mogelijk. Zo kunnen met PROFINET ook grote netwerkstructuren eenvoudig worden geïmplementeerd.
PROFINET realiseert redundante structuren
Een hogere beschikbaarheid van de installatie kan worden bereikt door middel van een redundant netwerk. Dit kan zowel met behulp van externe switches als direct via geïntegreerde PROFINET-interfaces worden geïmplementeerd. Het Media Redundancy Protocol (MRP) en systeemredundantie zijn hiervoor beschikbaar.
Modulaire ontwerpconcepten zonder wachttijden realiseren
In modulaire installaties moeten I/O-controllers nieuwe machines of installatiesecties snel detecteren. Met Fast Start-up kan PROFINET apparaten in < 500 ms detecteren en met de I/O-controller verbinden. Zo werken bijvoorbeeld gereedschapswisselaars sneller en dus productiever.