PROFINET in de productie-industrie

Bouw vrijwel onbeperkte netwerken – met maximaal
-
per netwerk
Snel, veilig en end-to-end communiceren
Met PROFINET genereert u voortdurend concurrentievoordelen – van de engineering en de bedrijfsfasen tot en met de serviceverlening. Een van de belangrijkste fundamenten hiervoor is het feit dat u met deze open Ethernet-standaard volledige vrijheid heeft in het ontwerp – of het nu gaat om de aansluiting van een grote verscheidenheid aan apparaten of de netwerktopologie. Tegelijkertijd kunt u een consistente communicatie van het veldniveau naar de cloud implementeren en dit netwerk voor verschillende diensten gebruiken.Innovatieve machineconcepten
Met PROFINET voor de machinebouw kunt u uw machinearchitectuur en -automatisering flexibeler en vrijer vormgeven – met slechts één enkele kabel voor alle I/O- en ethernetcommunicatie en zonder compromissen op het gebied van machineveiligheid.
Open communicatie gebaseerd op gevestigde standaards
Met PROFINET kunt u vertrouwen op een open standaard voor uw machines die end-to-end communicatie mogelijk maakt tussen producten van verschillende fabrikanten met behulp van een uniforme standaard (IEC 61158/61784).
PROFINET is gebaseerd op de internationale Ethernet-standaard (IEEE 802.3) en gevestigde standaarden uit de IT-wereld, en ondersteunt TCP/IP volledig. Dit betekent dat de parametrisering, configuratie en diagnostische gegevens worden verzonden via TCP/IP, terwijl procesgegevens en alarmen worden gecommuniceerd via een real-time kanaal. Dit gebeurt in real time via één enkele PROFINET-kabel. Bovendien kunt u met PROFINET uw machines kostenefficiënt aansluiten op het IT-netwerk of het internet. Dit maakt wereldwijde en veilige toegang op afstand tot uw machine en remote services mogelijk. OPC UA in het PROFINET-netwerk wordt hierbij gebruikt als de communicatiestandaard in de productie. Verticale verbindingen met systemen van een hoger niveau en communicatie tussen machines onderling worden vergemakkelijkt door het gebruik van gestandaardiseerde companion specifications en voor zover nodig beschermd door geïntegreerde veiligheidsmechanismen.
Maar dat is nog niet alles: PROFINET geeft u ook de vrijheid om mobiele apparaten te integreren via Industrial Wireless LAN (IWLAN). En omdat PROFINET 100% Ethernet is, profiteert u eenvoudigweg van alle innovaties van de Ethernet-standaard.
PROFINET met PROFIsafe voor veilige machines
Of het nu wettelijk verplicht is of ter vermijding van aansprakelijkheid – uw machines moeten voldoen aan de steeds hogere eisen die aan functionele veiligheid worden gesteld. PROFINET biedt u een bijzonder efficiënte manier om een storingsvrije communicatie te garanderen: veiligheidsgegevens worden via dezelfde kabel verzonden als procesgegevens, wat de bedradings- en onderhoudskosten aanzienlijk vermindert. Bovendien heeft u geen speciale netwerkcomponenten nodig. Faalveilige communicatie kan ook worden bereikt met behulp van Industrial Wireless LAN (IWLAN): in alle gevallen wordt de signaaloverdracht beveiligd met het geïntegreerde PROFIsafe-protocol in SIL3-kwaliteit (safety integrity level 3). Indien nodig schakelt uw machine automatisch over naar de gewenste veilige modus, bijvoorbeeld Safe Torque Off (STO) of Safely Limited Speed (SLS) – en dit alles met TÜV-certificering.
Ook de functie Shared Device ondersteunt de veiligheid: deze geeft zowel een standaardbesturing als een faalveilige besturing toegang tot hetzelfde PROFINET I/O-apparaat, wat bijvoorbeeld de integratie van fail-safe-functies in een toepassing die niet specifiek op veiligheid is gericht, vereenvoudigt.
Eenvoudige integratie van machines in installaties
PROFINET voor de machinebouw zorgt ervoor dat uw machines naadloos met andere machines kunnen communiceren en perfect in uw installatie kunnen worden geïntegreerd en dat de gegevens van uw machines ook bedrijfsbreed beschikbaar kunnen worden gesteld. Dit betekent dat u verzekerd bent van meer flexibiliteit, een hogere doorvoercapaciteit en een hogere productiviteit over de gehele lijn.
End-to-end machinecommunicatie
Productieprestaties en -kwaliteit kunnen nog verder worden verbeterd – maar alleen als uw machines perfect kunnen communiceren met andere eenheden in de productie. PROFINET is ideaal voor communicatie tussen producten van een breed scala aan fabrikanten en zorgt ervoor dat uw machines eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in bestaande netwerkinfrastructuren.
Met end-to-end machinecommunicatie via PROFINET kunt u bovendien gemakkelijk snel reageren op nieuwe vragen uit de markt, dankzij een modulaire opbouw van uw machines die flexibel kan worden aangepast of uitgebreid. Meer in het bijzonder kunt u met de I-Device-functie meerdere decentrale besturingen toewijzen aan een hogere controller en kunnen de decentrale besturingen op hun beurt communiceren met meerdere randapparaten. De controllers op hoger niveau kunnen ook randapparatuurmodules delen (shared devices) en zelfs leestoegang hebben tot individuele in- en uitgangen (shared I/O). Deze end-to-end communicatie betekent dat er minder tijd en moeite nodig is om wijzigingen door te voeren.
End-to-end verbinding met het managementniveau tot in de cloud
Beschikbaarheid, status en capaciteitsgebruik: de gegevens van uw machine zijn ook relevant voor de productieplanning. De mogelijkheid om uw machines aan te sluiten op het MES-niveau is een belangrijk argument naar uw klanten toe. U kunt zeggen dat PROFINET naast procesdata ook MES-relevante gegevens beschikbaar stelt en zo MES- en ERP-systemen ondersteunt. Bovendien kan PROFINET perfect geïntegreerd worden in bestaande infrastructuren: uw machines kunnen zonder gateways worden aangesloten op het IT-netwerk van de fabriek en het internet, waardoor ze ook voldoen aan de voorwaarden voor toegang tot een cloud-oplossing voor het beheer van machinegegevens.
Maar OPC UA biedt in dit geval een doorslaggevend voordeel. Het is fabrikant- en platformonafhankelijk, ondersteunt uitgebreide veiligheidsmechanismen en kan optimaal worden gecombineerd met PROFINET in een gemeenschappelijk industrieel Ethernet-netwerk.
Korte time-to-market
Met PROFINET voor de machinebouw reduceert u de engineeringkosten voor uw machine en zorgt u ervoor dat deze sneller kan worden ingezet. Of het nu gaat om variantenmanagement, een modulaire architectuur of ondersteunende configuratie- en inbedrijfstellingstools: met PROFINET bespaart u kosten en verkort u de time-to-market van uw machine.
Modulaire machineconcepten realiseren
Wilt u modulaire ontwerpconcepten gebruiken om uw machines snel aan te passen aan klantspecifieke eisen? PROFINET geeft u een flink tijdsvoordeel. Dit betekent dat u uw PROFINET-netwerk eenvoudig kunt wijzigen, uitbreiden of complete stations kunt toevoegen via de functie voor omgang met opties binnen het netwerk – zonder extra engineeringkosten. Dankzij centrale en decentrale omgang met opties kunt u ook individuele stations eenmalig configureren op het maximale uitbreidingsniveau, waarna u voor elke afzonderlijke machine eenvoudig het juiste uitbreidingsniveau kunt selecteren. Ook de automatische adresaanpassing in het PROFINET-netwerk bespaart tijd: wanneer het doel-IP-adres op een centrale plaats wordt uitgegeven, bijvoorbeeld op het CPU-scherm, wordt een generiek gecreëerd PROFINET I/O-systeem automatisch aangepast aan de doel-IP-adresband.
Met de functies I-Device en Shared Device kunt u bovendien de automatiseringsarchitectuur van uw machines meer modulair, flexibeler en tegen een redelijke prijs creëren: I-Device maakt het mogelijk dat een decentrale besturing kan communiceren als een I/O-apparaat met een hogere besturing, terwijl verschillende hogere besturingssystemen tegelijkertijd toegang hebben tot bepaalde modules van deze lokale besturing met behulp van Shared Device.
Als u uw eigen besturingssoftware ontwikkelt, biedt de PROFINET-driver waardevolle hulp om PROFINET-toepassingen sneller te creëren. Het maakt het mogelijk om individuele toepassingen, die vanwege prestaties, flexibiliteit en kosten op standaard PC's worden geïmplementeerd, eenvoudig en betrouwbaar aan PROFINET te koppelen, ongeacht welk besturingssysteem wordt gebruikt. De PROFINET-driver maakt gebruik van de conventionele PC/Ethernet-interface en vereist dus geen speciale hardware.
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
Snelle inbedrijfstelling bespaart tijd, moeite en kosten – en verkort uw time-to-market. Wij ondersteunen u bij de inbedrijfstelling en planning van uw PROFINET-netwerk en bieden uitgebreide software van planning tot service.
SINETPLAN - De Siemens Network Planner ondersteunt u als planningstool voor automatiseringssystemen op basis van PROFINET en maakt een professionele en toekomstgerichte systeemplanning mogelijk. Op deze wijze kunt u PROFINET-netwerken efficiënt plannen en ontwerpen – met name wanneer zogenaamde non-real-time communicatie wordt toegevoegd aan real-time communicatie, zoals bij TCP/IP-gegevens. SINETPLAN berekent en simuleert de netwerkbelasting in een PROFINET-netwerk en zorgt zo voor betrouwbaarheid tijdens het bedrijf.
PRONETA - De gratis tool leest automatisch uw netwerktopologie uit en toont alle aangesloten PROFINET-apparaten, zodat u deze snel kunt configureren, bijv. om hun IP-adressen en apparaatnamen aan te passen. Vervolgens kunt u met de PRONETA IO-controle gemakkelijk testen of alle componenten in uw PROFINET-netwerk correct zijn aangesloten, zelfs voordat de machine volledig is gemonteerd en het besturingssysteem is geïnstalleerd.
SINEMA Server (later SINEC NMS) - Met geschikte netwerkmanagementsoftware, zoals SINEMA Server van Siemens, kunnen problemen vroegtijdig worden gedetecteerd en kunnen passende maatregelen op tijd worden geïmplementeerd. SINEMA Server is bijvoorbeeld geschikt voor toepassingen in de maakindustrie en de procesindustrie en is in staat om het gehele industriële netwerk weer te geven – van de netwerkcomponenten tot en met de automatiseringscomponenten, zoals controllers en gedistribueerde I/O-apparaten. SINEMA Server biedt een scala aan opties op het gebied van netwerkbeheer en diagnostiek. Zo kan de rapportagefunctie bijvoorbeeld voor elke gewenste periode statistieken weergeven. Apparaten van derden kunnen als profielen in de SINEMA Server worden opgenomen, evenals een groot aantal andere functies.
SIMATIC Automation Tool - De SIMATIC Automation Tool maakt het mogelijk om TIA-automatiseringscomponenten te beheren tijdens de inbedrijfstelling of onderhoud. Het bijzondere aan de SIMATIC Automation Tool is dat, hoewel het gebaseerd is op TIA Portal-projecten, de afzonderlijke taken onafhankelijk van het engineeringkader kunnen worden uitgevoerd. Dit maakt niet alleen firmware-updates mogelijk, maar ook downloads van complete (F-)projecten en is daarom een perfecte aanvulling voor inbedrijfstelling, onderhoud en service.
Maximale machineprestaties
Met PROFINET voor de machinebouw kunnen uw machines optimaal presteren – met maximale precisie en beveiliging tegen storingen. Snelle gegevensuitwisseling, hoge datasnelheid, deterministische communicatie met minimale jitter en extra redundantiemechanismen vormen de basis voor uitstekende prestaties van uw machine – en commercieel succes voor u.
Hoge productie-output
PROFINET creëert de ideale basis voor machines die een hoge productdoorvoer moeten bereiken in combinatie met een hoge productkwaliteit: met PROFINET zorgt u voor snelle verwerkingsprocedures, reproduceerbare tijdsparameters en maximale nauwkeurigheid voor alle processen, zelfs bij lokale automatisering van uw machines. PROFINET doet dit niet alleen met behulp van IRT-technologie (real-time-mogelijkheden) voor motion control-toepassingen, maar ook met cyclussynchroniciteit met een jitternauwkeurigheid van minder dan 1 μs. PROFINET-netwerken maken ook het gebruik van tijdgerelateerde I/O-assemblages mogelijk, die actuele waarden kunnen registreren of acties kunnen starten binnen een microseconde op basis van extra tijdinformatie. Dit garandeert absolute precisie in uw productieprocessen – onafhankelijk van de controllercapaciteit en bij maximale machinesnelheid. Met PROFINET kunt u machines produceren met een extreem snelle meetdata-acquisitie dankzij de innovatieve overbemonsteringstechnologie, een hoge datasnelheid en een efficiënt overdrachtsprotocol.
Maximale machinebeschikbaarheid
U heeft hoogwaardige machines nodig met maximale beschikbaarheid om de concurrentie en kostendruk het hoofd te bieden. Met PROFINET kunt u de beschikbaarheid van uw machine verhogen, zelfs zonder extra redundante hardware: het Media Redundancy Protocol (MRP) maakt redundante PROFINET-communicatie in de vorm van ringtopologie mogelijk, zowel via externe netwerkcomponenten als rechtstreeks via geïntegreerde PROFINET-interfaces. Zo bent u er zeker van dat de communicatie niet wordt beïnvloed door een storing van afzonderlijke componenten. Bovendien wordt het oplossen van problemen bij een netwerkstoring aanzienlijk versneld, zodat het netwerk weer sneller op gang is.
Duurzame energie-efficiëntie
Vanwege prijsdruk en steeds strengere milieu- en energieregelgeving moeten uw machineprestaties ook worden onderbouwd met solide argumenten op het gebied van energie-efficiëntie. PROFINET levert hier een belangrijke bijdrage aan: uw klanten kunnen hun machines via PROFIenergy centraal uitschakelen tijdens pauzes, in het weekend of tijdens de voorbereiding van een batch – samen met andere elektrische verbruikers die tijdelijk niet nodig zijn. Dit helpt het energieverbruik te verlagen en vormt een goed argument voor uw machines.
Optimale machineservice
PROFINET voor de machinebouw legt de basis voor een perfecte machineservice, die niet alleen een betrouwbare apparaat- en netwerkdiagnose omvat, zowel ter plaatse als op afstand, maar ook een vermindering van de tijd, kosten en stilstandtijden voor onderhoud. Het resultaat is tevreden klanten – voor de lange termijn. Siemens ondersteunt u ook met diensten voor producten, systemen en toepassingen gedurende de gehele levenscyclus van uw machines – voor een optimale benutting van uw bedrijfsmiddelen en een hogere productiviteit, flexibiliteit en efficiëntie tegen lage totale kosten.
Snel storingen verhelpen
Een hoge mate van machinebeschikbaarheid is van cruciaal belang voor de tevredenheid van uw klanten. Met PROFINET kunt u ervoor zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de status van uw machines en dat u actie kunt ondernemen voordat er ernstige schade optreedt: omdat het PROFINET-netwerk met internet kan worden verbonden, kunt u de SIMATIC TeleService-software bijvoorbeeld via het internet en een SCALANCE M-router gebruiken om toegang te krijgen tot uw machines en een wereldwijde diagnostische dienst te garanderen via op Ethernet gebaseerde mechanismen (TCP/IP, UMTS, enz.) tot op veldniveau.
Ook kunt u de diagnostische gegevens en berichten van het PROFINET-netwerk controleren en beoordelen via de complete systeemdiagnose van het TIA Portal. Als een PROFINET-apparaat moet worden vervangen, kan dit zonder technische hulpmiddelen: de bijbehorende I/O-controller herkent het nieuwe apparaat aan de hand van topologie-informatie en kent het automatisch de juiste naam en het juiste adres toe. Dit versnelt de vervanging van het apparaat en vermindert de stilstand van uw machines. Is de kwaliteit van het netwerk goed? Worden de geplande cycli gerealiseerd? Deze en andere vragen kunnen eenvoudig worden beantwoord door het uitvoeren van een online analyse in real time met behulp van de Bus Analyzer Agent.
Ontwerp en engineering
PROFINET vermindert de complexiteit in de installatiebouw en maakt gecentraliseerde engineering voor het gehele proces mogelijk. Dit versnelt de integratie aanzienlijk. Bovendien zorgt de maximale flexibiliteit voor een eenvoudige bouw en renovatie van de gehele installatie: afhankelijk van de processtap kunnen componenten worden toegevoegd of vervangen, of kunnen complete installatieontwerpen worden vermenigvuldigd. Het is ook mogelijk om afzonderlijke installatiedelen opnieuw te gebruiken. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan een grotere efficiëntie in ontwerp en engineering.
Open standaard
PROFINET bevordert de vlotte communicatie van producten van verschillende fabrikanten op basis van de PROFINET-standaard (IEC 61158/61784). Het richt zich op duidelijke definities en zinvolle rollen, zoals snel opstarten (van apparaten), PROFIenergy (energie-efficiëntie), parametrisering en diagnostiek.
Uitbreidbaarheid
Aanvullende netwerkcomponenten kunnen eenvoudig worden geïntegreerd – ook oudere installatiedelen gebaseerd op PROFIBUS. Bestaande systeemcomponenten kunnen eenvoudig worden aangesloten op PROFINET: via IE/PB LINK PN IO of draadloos in combinatie met SCALANCE W. Hierdoor kunnen veldapparaten (bijv. SINAMICS-aandrijvingen) op de PROFIBUS eenvoudig in de nieuwe PROFINET-systemen worden geïntegreerd – voor een individuele en stapsgewijze omschakeling: www.siemens.com/pb2pn
Variantenbeheer
Het is mogelijk om stations in PROFINET-netwerken uit te breiden of meer stations toe te voegen met zeer weinig inspanning. Dankzij de functie voor omgang met opties is het ook mogelijk om componenten binnen de stations uit te breiden of aan te passen – zonder de netwerkprestatie te veranderen.
Flexibele topologieën
PROFINET kan flexibel worden overgezet naar verschillende topologieën. Naast lineaire, ster- en boomstructuren zijn ook redundante ringen en draadloze technologie mogelijk – met gebruik van een koperkabel, glasvezelkabel of kunststof optische vezelkabel. Natuurlijk kunnen ook industriële draadloze LAN's voor de draadloze verbinding in dergelijke netwerken worden geïntegreerd.
Planning en simulatie
De Siemens Network Planner ondersteunt u als planningstool voor automatiseringssystemen op basis van PROFINET en maakt een professionele en proactieve planning van een systeem mogelijk.
Profiteer van een efficiënte planning en configuratie van PROFINET-netwerken, vooral wanneer naast real-time (RT) of IRT-communicatie ook gebruik wordt gemaakt van zogenaamde "non-real-time communicatie" zoals TCP/IP-gegevens. SINETPLAN berekent en simuleert de netwerkbelasting in een PROFINET-netwerk en zorgt voor operationele veiligheid tijdens het bedrijf.
Inbedrijfstelling
Een grote uitdaging bij de inbedrijfstelling van installaties is het in acht nemen van de krappe tijdvensters vanaf de start van het project tot aan de implementatie. Met PROFINET kunt u veel tijd besparen, omdat u bijvoorbeeld afzonderlijke installatiedelen onafhankelijk van elkaar kunt testen, in bedrijf stellen en valideren. Deze deelinbedrijfstelling kan afhankelijk van de implementatiegraad worden gepland. Met PROFINET profiteert u dus van een snelle en flexibele inbedrijfstelling en reduceert u tegelijkertijd uw kosten.
De gratis tool PRONETA ondersteunt u hierbij. PRONETA leest automatisch de topologie van uw netwerk en geeft alle aangesloten PROFINET-apparaten weer, zodat u de configuratie ervan snel kunt uitvoeren, bijv. de aanpassing van IP-adressen en apparaatnamen.
En met behulp van de IO-Check van PRONETA kunt u gemakkelijk testen of alle componenten in uw PROFINET-netwerk correct zijn aangesloten – nog voordat de machine volledig is geïnstalleerd en de controller is geïnstalleerd.
Eén kabel voor alle doeleinden
PROFINET is een universeel netwerk voor de overdracht van alle noodzakelijke procesgegevens, zoals I/O-, veiligheids- en diagnostische gegevens, maar ook verbruikersgegevens voor energiegegevensregistratie, kwaliteitsborging en andere TCP/IP-gegevens.
Voor de verticale integratie van het automatiseringsniveau in systemen van een hoger niveau (zoals SCADA- of MES-systemen) of voor de horizontale communicatie tussen verschillende installatiecomponenten kan OPC UA eenvoudig in hetzelfde netwerk worden gebruikt. Veel efficiënter wordt het niet.
Eenvoudige bekabeling
PROFINET maakt het mogelijk om eenvoudig en snel koperen en optische vezelkabels ter plaatse te monteren dankzij de kleurgecodeerde toewijzing van de kabels aan de stekkers. De kosten worden gedurende de gehele levenscyclus van het systeem gereduceerd door een betrouwbare contactafscherming en trekontlasting en een goede EMC-afscherming voor koperen kabels.
Bedrijf en onderhoud
Installaties moeten betrouwbaar draaien voor maximale efficiëntie en productiviteit. PROFINET verbetert deze betrouwbaarheid enorm en zorgt voor de bewaking van de gehele installatie met een consistente end-to-end systeemdiagnose. De gebruikte productieparameters zorgen voor gegevensbeveiliging en bieden Safety Integrated voor de veiligheid van mensen en machines. PROFINET helpt ook de energie-efficiëntie te verhogen: Met het gestandaardiseerde PROFIenergy-profiel kunnen verbruikers tijdens rusttijden worden uitgeschakeld en vervolgens weer worden ingeschakeld.
Robuustheid/stabiliteit
PROFINET is zo robuust, dat het ook zonder problemen kan worden gebruikt in EMI-kritische gebieden. PROFINET garandeert de systeembeschikbaarheid, zelfs in grote netwerken. Dankzij prioritering en hoge databandbreedtes van de Ethernet-standaard is er geen tekort aan kritische procesdata.
Open standaard
PROFINET is gebaseerd op de open Ethernet-standaard van de IEEE (IEEE 802.3) en combineert de openheid van deze standaard met de eisen van automatisering.
Gestandaardiseerde profielen maken eenvoudige gegevensuitwisseling tussen een breed scala aan PROFINET-apparaten mogelijk. PA profiles 4.0, PROFIsafe, PROFIdrive en PROFIenergy maken de communicatie uniform.
Met PROFINET beschikt u over een consistent netwerk van het veldniveau tot in de cloud. Met PROFINET als basis voor de communicatie op veldniveau kunnen daarnaast protocollen zoals OPC UA worden gebruikt voor een verticale verbinding of communicatie tussen installatiecomponenten in hetzelfde netwerk.
Beveiligde toegang
Alle opties van het standaard Ethernet zijn voor u beschikbaar. U kunt de toegang tot uw netwerk naar behoefte beveiligen en gebruik maken van beveiligde VPN-verbindingen voor toegang tot machines en systemen wereldwijd – bijvoorbeeld voor onderhoud op afstand. De automatiseringscel en alle apparaten zonder eigen beveiligingsfunctie worden door een beveiligingsmodule beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, zoals spionage en manipulatie. Zowel de verticale verbindingen met systemen van een hoger niveau als de communicatie tussen machines onderling worden vergemakkelijkt door het gebruik van gestandaardiseerde Companion Specifications en beschermd door geïntegreerde beveiligingsmechanismen op aanvraag – hiervoor wordt OPC UA gebruikt.
Veiligheid
Safety Integrated biedt betrouwbare bescherming van mensen, machines en het milieu – en komt daarmee tegemoet aan de steeds hogere eisen die aan de functionele veiligheid worden gesteld. De functie is direct geïntegreerd in de engineering, communicatie en de apparaten en beveiligt bovendien ook draadloze technologie.
Apparaat-/netwerkdiagnostiek
Vandaag de dag moeten gegevens op betrouwbare wijze van het veldniveau naar cloud-gebaseerde systemen worden verzonden. Met geschikte netwerkmanagementsoftware zoals SINEMA Server van Siemens kunnen problemen vroegtijdig worden herkend en kan tijdig actie worden ondernomen. SINEMA Server is bijvoorbeeld geschikt voor de productie-industrie en procesindustrie en kan het gehele industriële netwerk in kaart brengen – van netwerkapparaten tot automatiseringsapparaten, zoals controllers en decentrale randapparatuur. SINEMA Server biedt tal van mogelijkheden op het gebied van netwerkbeheer en diagnostiek. Zo biedt de rapportagefunctie een weergave van de statistieken over een willekeurige periode. Geïntegreerde profielen maken het mogelijk om componenten van derden weer te geven in SINEMA Server en bieden nog veel meer mogelijkheden.