Tijd om over te stappen

Van PROFIBUS tot PROFINET - de standaard met meer dan
-
PROFINET-nodes wereldwijd
-
voor toekomstbestendigheid en meer flexibiliteit.
Upgrade naar een beproefde standaard
PROFIBUS is al vele jaren de beproefde veldbus voor machines en installaties. Gebaseerd op seriële bustechnologie zorgde het in de jaren tachtig voor een revolutie in de automatiseringswereld en legde het de basis voor decentrale concepten. In de jaren '90 breidde Ethernet zich uit naar de IT en industrie. Met de PROFINET-standaard is Ethernet uitgebreid met de eigenschappen voor netwerken in de automatisering en wordt sindsdien met succes toegepast. Vandaag de dag zijn beide systemen niet meer uit de productie weg te denken. Door extra uitbreidingen wordt PROFINET nu ook in de procesautomatisering gebruikt.PROFINET – het systeem van de toekomst
PROFINET combineert de voordelen van beide standaarden: de industriële ervaringen van PROFIBUS met de openheid en de flexibele mogelijkheden van Ethernet. Door de vele voordelen bij de implementatie van automatisering en aandrijvingen is het altijd de moeite waard om naar PROFINET over te stappen: flexibele topologieën, één kabel voor alle toepassingen, draadloos met PROFIsafe en duidelijk hogere systeemprestaties dankzij schaalbare mechanismen spreken voor zich.
Een eenvoudige verandering die de moeite waard is
Eenvoudige, stapsgewijze migratie
Met een stapsgewijze strategie kan ook optimaal rekening worden gehouden met operationele vereisten. Machines kunnen bijvoorbeeld stap voor stap worden gemigreerd tijdens periodes met een lage productie. In het eenvoudigste geval vervangt een hoger geplaatste besturing met PROFINET-interface de bestaande besturing.
Dan wordt het GSDML-bestand voor de PROFINET-apparaten in de hardwareconfiguratie bijgewerkt, worden de kopmodules van de decentrale randapparatuur in het veld vervangen en worden de systeemcomponenten via een PROFINET-kabel met elkaar verbonden.