PROFINET voor de procesindustrie

PROFINET is
-
Industrieel Ethernet – en dus een betrouwbare, toekomstvaste standaard gedurende de gehele levenscyclus van uw procesinstallaties.
Veilig, snel en consistent in de hele installatie
Het creëren van een consistente, end-to-end communicatiestructuur in de hele installatie wordt steeds belangrijker in de procesindustrie. PROFINET ondersteunt een veilige en snelle gegevensuitwisseling op alle niveaus. Klik door de video's om te zien hoe PROFINET uw eisen ondersteunt, vooral in de procesindustrie – hoe PROFINET kan worden geïntegreerd in SIMATIC PCS7, PROFIBUS PA en HART – en hoe eenvoudig de bewaking is met de Safety Matrix.PROFINET in de praktijk – typische toepassingen
PROFINET speelt een waardevolle rol in een grote verscheidenheid aan toepassingen in de procesindustrie.
Een paar voorbeelden:
- Cementproductie
- Branderbesturing
- Ketelbesturing
- Energieopwekking
- Fire & gas-systemen
- Olieproductie en raffinaderij
- Ontzilting
- Gasopslag
- Mestproductie
- Mengen en doseren
- Brouwerijen
- Afvalwaterbehandeling
- Zonnepaneelproductie
- Walsinstallaties
De productiviteit verhogen
Hoe kan industriële communicatie helpen om de productiviteit in de procesindustrie verder te verhogen? Vooral in zeer grote, complexe en heterogene installaties is een vlotte gegevensuitwisseling een must om processen te kunnen optimaliseren. Als open standaard zorgt PROFINET ervoor dat iedereen met elkaar kan communiceren – heel eenvoudig.
Alle subprocessen werken optimaal samen
PROFINET ondersteunt alle subprocessen als basis voor het verhogen van de snelheid en productiviteit van het totale proces. Dankzij de uniforme Industrial Ethernet-standaards IEC 61158/61784 is een consistente, end-to-end communicatiestroom ook gewaarborgd in procesinstallaties, die zich kenmerken door een grote verscheidenheid aan apparaten, fabrikanten en technologieën. Dit omvat ook het gebruik van draadloze technologieën zoals WLAN volgens IEEE 802.11 en mobiele communicatie. Vooral op moeilijk toegankelijke plaatsen in de vaak complexe installaties is draadloze communicatie een belangrijke factor voor een probleemloos bedrijf.
Efficiënte communicatie via één kabel
Minder bekabeling maakt de communicatie eenvoudiger en kostenefficiënter op horizontaal niveau tussen machines en installatieonderdelen.
Volgens het motto "één kabel voor alles" is PROFINET het universele netwerk voor de overdracht en het transport van alle noodzakelijke gegevens, zoals diagnose-, veiligheids-, I/O-, energie-efficiëntie-, of TCP/IP-data, voor een bijna onbeperkt aantal deelnemers. En omdat alle communicatie is gebaseerd op één enkele standaard kunt u op elk moment delen van het systeem in bedrijf stellen en vervolgens naadloos verdergaan met uw project.
Kortere time-to-market
Of u nu een dringend noodzakelijk vaccin, een nieuwe snack of seizoensgebonden bemesting levert, de eisen betreffende de time-to-market nemen toe in de procesindustrie. Dit vereist niet alleen meer flexibiliteit in de productie, maar ook een snellere engineering, inbedrijfstelling en installatie. PROFINET maakt u in al deze fasen sneller – of het nu gaat om een modulaire architectuur of om slimme configuratie- en inbedrijfstellingstools.
Efficiënte communicatie via één enkele kabel
Hoe kunt u uw netwerk sneller engineeren? Ten eerste door middel van eenvoudige, flexibele netwerkconfiguraties die kunnen worden aangepast aan de eisen van uw installatie – of het nu gaat om een lineaire, ster- of ringtopologie. Ten tweede, met duidelijke beheerstructuren. Met PROFINET kunt u bijvoorbeeld tot 256 apparaten "beheren" vanaf één enkele SIMATIC-controller. In het algemeen kan PROFINET gemakkelijk grote en zeer grote aantallen van 10.000 en meer apparaten verwerken.
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
Met PROFINET kunt u in de kortst mogelijke tijd, zonder specialistische kennis en zonder fouten industriële netwerken installeren – het snelmontagesysteem FastConnect maakt het mogelijk. Bovendien biedt PROFINET een aantal intelligente mechanismen – zoals automatische adressering – die snelle aansluiting van veldapparatuur mogelijk maken. Wanneer u vervolgens een PROFINET-apparaat vervangt, herkent de I/O-controller het nieuwe apparaat en kent de naam ervan automatisch toe, wat u weer tijd bespaart.
Zekere productie
Alleen een continue productie is een economisch succesvolle en zekere productie. Een van de vele factoren die hier spelen, is dat het mogelijk moet zijn om in het bedrijf van de installatie in te grijpen zonder dit te onderbreken of te verstoren, bijvoorbeeld door een snelle, foutloze vervanging van het apparaat. PROFINET stelt ook hier de standaard.
Geen downtime door PROFINET
PROFINET-veldapparaten kunnen zeer eenvoudig worden vervangen, onafhankelijk van de fabrikant en de softwareversie.
Als een apparaat uitvalt, herkent de controller nog steeds de positie ervan in de topologie, omdat de apparaten cyclisch topologische informatie met elkaar delen. Een vervangend apparaat kan nu worden gebruikt, in eerste instantie nog zonder naam. De controller gebruikt de topologie-informatie om aan het nieuwe apparaat zijn positie in het netwerk en unieke adres toe te wijzen.
Dit betekent dat apparaten snel en foutloos kunnen worden vervangen met PROFINET – zelfs zonder engineering-tool.
Duurzaam produceren
Een continue en duurzame productie vereist een hoge mate van transparantie. Maar hoe kunt u de procesgegevens gebruiken die overal in de apparaten en systemen worden gegenereerd? Hoe moeten bijvoorbeeld diagnostische gegevens worden geregistreerd en beheerd om toestand-gebaseerd of zelfs voorspellend onderhoud mogelijk te maken? PROFINET heeft ook het antwoord op deze vraag.
Diagnose met PROFINET is eenvoudig, snel en betrouwbaar
Voor toestand-gebaseerd en voorspellend onderhoud moeten apparaten en componenten in staat zijn om hun toestand te registreren en te communiceren.
PROFINET maakt een betrouwbare diagnose van veldapparatuur mogelijk – zelfs op kritieke terreinen zoals in de chemische industrie, conform NAMUR NE 107. Bovendien zorgt PROFINET voor een betrouwbare overdracht van alarmen en toestandmeldingen naar de controller. Het onderliggende diagnosemodel herkent verschillende toestanden: Naast "goed" en "defect" zijn optionele voorwaarden onder andere "onderhoud noodzakelijk" en "verzoek om onderhoud". Dit betekent dat uit de gegevens werkinstructies worden gegenereerd – automatisch, efficiënt en op een manier die de beschikbaarheid garandeert.