SIRIUS Sim opened on a desktop

Validatieprocessen virtueel vereenvoudigen

Validatieprocessen tijdens de engineeringsfase zijn duur. Afzonderlijke componenten dienen ter plaatse aanwezig te zijn en met elkaar verbonden te worden. In sommige gevallen moeten de componenten speciaal voor de test worden afgeleverd of uit opslaglocaties worden gehaald. De simulatiesoftware SIRIUS Sim vereenvoudigt het validatieproces aanzienlijk door de applicaties virtueel te visualiseren.
Maak gratis gebruik van SIRIUS SIM

Download hier!

In vroeg ontwerpstadium al overzicht door simulatie

De simulatieomgeving SIRIUS Sim laat gebruikers digitaal kennismaken met SIRIUS 3SK2 veiligheidsrelais en SIRIUS 3RW55 softstarters en toepassingen uit te proberen zonder dat er daadwerkelijke componenten nodig zijn. Een uitgebreide simulatie van de werking van het relais of starter maakt een snelle en eenvoudige uitvoering van de controles mogelijk. Hiervoor kunnen eenvoudig applicaties in de simulator worden aangemaakt. Gesimuleerd gedrag van de producten zijn vergelijkbaar met het origineel, wat een snelle validatie van de functionaliteit van het product mogelijk maakt en efficiënte probleemoplossing. Met name tijdens de ontwerpfase kan hierdoor de hoeveelheid werk worden verminderd, omdat de producten tijdens de ontwerpfase niet fysiek hoeven te worden geïnstalleerd en bekabeld. Dit betekent dat eventuele wijzigingen eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

SIRIUS Sim – 3RW55 Softstarters

Vanaf SIRIUS Sim V2.0 kan een volledige parametrering van de High feature SIRIUS 3RW55 softstarters inclusief de failsafe versie worden gedaan. Door dezelfde menustructuur te gebruiken als van de 3RW5 high-feature HMI, leert de gebruiker de volledige inhoud en functies van het apparaat kennen en voert hij een volledige parametrering uit. Optioneel kan de parametrering worden opgeslagen op een micro SD-kaart om later in de softstarter te gebruiken. Een simulatie van de start- en stopfasen evenals, de operationele fase en zelfs storingen zijn beschikbaar om te simuleren.

SIRIUS Sim – 3SK2 Software-parametreerbare veiligheidsrelais 

Net als bij het veiligheidsrelais zelf vindt de gesimuleerde parametrering van de SIRIUS 3SK2 ook plaats in de engineeringsoftware Safety ES. De simulator biedt u ook de mogelijkheid om te beginnen met het leren kennen van het parametreerbare veiligheidsrelais. Daarom zijn typische toepassingsvoorbeelden in de software opgenomen en kunnen deze direct worden uitgeprobeerd. U hoeft geen SIRIUS 3SK2 te bezitten om de simulator te gebruiken. Bovendien heeft de simulatiesoftware een interface naar Safety ES voor het configureren van het relais. Hierdoor is de configuratie snel en eenvoudig te testen en eventueel bij te sturen. De simulatie software werkt ook met de uitbreidingsmodules denk aan de Profinet interface, 3SK- en 3RQ1 contactuitbreiding en de 3RM1 failsafe motorstarter.

Schakelen zoals in de echte wereld

De gesimuleerde apparaten reageren hetzelfde aan het “echte” product. De volledige functionaliteit van het product, inclusief de LED's, displays en knoppen, is beschikbaar in SIRIUS Sim. Hierdoor kan het apparaat virtueel precies hetzelfde reageren als in werkelijkheid. Het apparaat is realistisch weergegeven en de knoppen en LED's reageren precies zoals op de hardware. Het display toont dan ook dezelfde berichten als in werkelijkheid.

De software is gratis te downloaden. U kunt hierdoor makkelijk ervaring op doen met het 3SK2 veiligheidsrelais of de 3RW55 softstarter en leren hoe het zich in toepassingen gedraagt.

Maak gratis gebruik van SIRIUS SIM

Download hier!