Het zoeken van de juiste oplossing om een motor te starten
Driefasige asynchrone motoren behoren wereldwijd tot de grootste energieverbruikers in industrie. Meer dan 80% van deze motoren worden gebruikt in applicaties met pompen, ventilatoren, compressoren en transport- en verwerkings-applicaties. Aangezien deze applicaties zeer uiteenlopende uitdagingen kennen, kunnen bij het starten van deze motoren worden gekozen uit een hele reeks oplossingen.
Het uitvoeren van simpele taken zou kunnen worden uitgevoerd door eenvoudige motorstarters. Terwijl meer uitdagende taken, zoals het regelen van het aanloopkoppel, de snelheid of de aanloopstroom, meer gekwalificeerde producten vereist. Zo zijn er ook oplossingen die diverse parameters kunnen meten, hierdoor kunnen deze oplossingen dure stilstandstijden als gevolg van bijvoorbeeld blokkering of toenemende overbelasting voorkomen en kan de productiviteit en betrouwbaarheid worden verhoogd.
Afhankelijk van de gestelde eisen aan de applicatie wordt er een keuze gemaakt tussen de diverse startmogelijkheden:
· Direct-on-line of omkeerstarter
· Ster-driehoekstarter
· Softstarter
· Frequentieregelaar
Er zijn diverse mogelijkheden om een motor te starten - maar welke past het beste?
Lees meer over de basisprincipes van het starten van motoren in onze gratis White Paper "Starting Motors". Hierin vindt u alle informatie die u nodig heeft om de juiste oplossing te vinden voor elke toepassing.
De White Paper geeft een overzicht van de belangrijkste criteria die nodig zijn bij het selecteren van de juiste oplossing. Denk hierbij aan motorvermogen, aanloopstroom en aanlooptijd. Ook wordt er ingegaan op actuele trends in de industrie, zoals energie-efficiëntie en digitalisering.
Als alternatief voor de White Paper helpt de "Decision Guide Motor Start" u de juiste oplossing te vinden door eenvoudige vragen te stellen.
Leer meer over onze technologie waarmee motoren nog efficiënter kunnen worden aangedreven.
De juiste starter voor elke toepassing! Ontdek hier de speciale eigenschappen en functies van elke startmogelijkheid.