Perfecte controle bij bedienen, signaleren en detecteren
SIRIUS bedienings-, signalerings- en detectie-componenten zijn de eerste keuze wanneer er informatie wordt uitgewisseld tussen mensen en machines. Ze zijn compact, robuust, kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden en bieden flexibele communicatie functionaliteit.
Alles voor perfecte bedien, signaleer en detecteer applicaties
SIRIUS bedienings-, signalerings- en detectie-componenten maken zaken gemakkelijker voor hardware engineers. Tevens beschikbaar voor veiligheidstoepassingen, de producten garandeert een betrouwbare informatie-uitwisseling tussen mens en machine.
Sirius Command kabelbaan applicatie
Uitgebreid portfolio aan bedien, signaleer en detecteer componenten
Van drukknoppen, signaal-elementen, en tweehanden-bedieningselementen tot trekkoord- en pedaalschakelaars, signaalzuilen en geïntegreerde signaallampen. Het uitgebreide SIRIUS Command portfolio beschikt over de juiste componenten voor elke communicatie situatie tussen mens en machine. Veiligheidscomponenten zijn tevens beschikbaar vanuit het SIRIUS Safety Integrated portfolio voor het veilig uitschakelen van machines in een gevaarlijke situatie. Dit geeft de operators de absolute controle over de situatie.
Bij de hardware engineering en montage, verzekeren alle componenten een makkelijke verwerking. Ze kunnen makkelijk gemonteerd worden en zonder fouten. Het grote voordeel van de componenten is het goed doordachte design, hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor veel verschillende industrieën.
De flexibele communicatie-opties blijken ook praktisch te zijn. Zonder extra inspanning worden optimale aansluitmogelijkheden gegeven.
In het dagelijks gebruik kunnen de SIRIUS bedienings- en signaleringscomponenten veel weerstaan: zelfs onder de zwaarste omstandigheden worden ze gekenmerkt door het betrouwbaar functioneren. Met hun moderne design en techniek sluiten de componenten goed aan bij elke machine of installatie.
Met tal van voordelen zoals: design, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit, leveren SIRIUS bediening- en signaleringscomponenten een beslissende bijdrage aan de perfecte schakelkast. Dàt is perfecte controle met SIRIUS industrieel schakelmateriaal.
Aantrekkelijk en makkelijk in gebruik
Alle SIRIUS bediening- en signaleringscomponenten, van drukknoppen en geïntegreerde signaallampen tot trekkoordschakelaars en signaalzuilen, kunnen gemakkelijk gemonteerd worden zonder fouten. Het moderne design combineert goede looks met kwaliteit, en voldoet aan alle hoge eisen die de industrie vraagt.
Robuust en veilig
Warmte, kou, hoge druk, water, stof en schokken zijn onvermijdelijke fenomenen in veel industriële processen. Maar ze vormen geen probleem voor SIRIUS bediening- en signaleringscomponenten, die betrouwbaar en foutloos werken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Safety varianten van de componenten zijn ook beschikbaar in het SIRIUS Safety Integrated pakket voor het uitschakelen van machines onder gevaarlijke omstandigheden.
De juiste keuze voor alle communicatiebehoeften
SIRIUS bedienings- en signaleringscomponenten zijn met perfectie ontworpen, tot in de kleinste details. Ze zijn ideaal voor talloze toepassingen en voldoen aan de speciale vereisten van veel verschillende industrieën. Zelfs als het op communicatie aankomt bieden we optimale aansluitmogelijkheden voor vrijwel elke toepassing zonder extra inspanning.
Nieuws en media
We houden u graag op de hoogte
SIRIUS bedienings- en signaleringscomponenten worden voortdurend verder ontwikkeld om ze uit te rusten voor alle huidige en toekomstige vereisten. Leer alles over de belangrijkste innovaties!
SIRIUS bedienings- en signaleringscomponenten worden voortdurend verder ontwikkeld om ze uit te rusten voor alle huidige en toekomstige vereisten. Leer alles over de belangrijkste innovaties!
Het lijkt erop, dat u een browser gebruikt die niet volledig wordt ondersteund. Hierdoor kunnen beperkingen ontstaan bij het gebruik en de weergave van de site.
Download de nieuwste versie van een ondersteunde browser voor de beste ervaring van deze site.