Eindschakelaars en veiligheidsschakelaars

SIRIUS eind- en veiligheidsschakelaars zorgen voor de nauwkeurige detectie van bewegende delen rond machines en systemen in vrijwel elke toepassing. Of ze nu worden gebruikt om posities te detecteren, de beweging van specifieke machinedelen te beperken, de positie bewaken van beweegbare veiligheidssystemen of zijn opgenomen in veiligheidsfuncties volgens EN ISO 14119 - onze mechanische schakelaars en contactloze sensoren zijn breed inzetbaar en functioneel, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Geen ruimte voor manipulatie
Om een verscheidenheid aan informatie vast te leggen, zoals bewegingen en verandering in de installatie, heeft u nauwkeurige componenten nodig waarop u kunt vertrouwen: SIRIUS eind- en veiligheidsschakelaars - voor vrijwel elke toepassing in het veld. Ze zorgen voor een betrouwbare afschakeling van machines en installaties in geval van fouten of gevaarlijke situaties, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.Communicatie via AS-interface: flexibel van begin tot eind
De SIRIUS 3SF1 eind- en veiligheidsschakelaars zijn geschikt voor netwerksystemen en kunnen direct aan AS-interface gekoppeld worden. De bedrijfstoestand wordt weergegeven via de LED's op de ASI-schakelaars, dit biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen en bespaart kostbare tijd.Snelle en eenvoudige verbinding met het AS-i-netwerk
- Geen extra bedrading omdat de gehele ASIsafe-elektronica in de behuizing is geïntegreerd via M12-connector, 4-pins
- Lage belasting van het AS-i veldbussysteem (max. 170 mA stroomverbruik van de magneet) door directe integratie van veiligheidsschakelaars met vergrendelfunctie.
- 3SF13 ...- 1BA4 veiligheidsschakelaars met vergrendelfunctie zijn geschikt om in serie aan te sluiten omdat ze voldoen aan veiligheidscategorie SIL 2 / PL d naast de goedkeurig voor ASIsafe. Een speciale logica maakt de vereiste dubbele evaluatie van de bedieningssleutel in de schakelaar mogelijk. Dit maakt een snelle herstart van de machine mogelijk, zonder een deur of luik te moeten openen.
Configurator
De configurator maakt het eenvoudig om de meest geschikte module voor elke toepassing te vinden. Ook handig, als u de bestelgegevens van een module al kent en gewoon een gegevensblad of de CAD-gegevens nodig heeft, voer het bestelnummer in het juiste veld in en u ontvangt direct de gewenste informatie.
Bekabeling in het veld: IP 65/67 beschermingsklasse
Bekijk de talloze opties voor kant-en-klare IP67 veldbekabeling. Een veilige en betrouwbare verbinding tussen de SIRIUS eind- en veiligheidsschakelaars en de SIMATIC ET 200eco PN (failsafe) veldmodules. Bekabelen is zeer eenvoudig en fouten zijn nagenoeg uitgesloten dankzij de gestandaardiseerde M12 verbindingsstekkers.